Korrosionstest 101

Korrosionsanalys i Bossards tekniska laboratorium
Expert Test Services
Korrosion, orsakad av olika miljöpåverkan på metaller, kan skada dina komponenter och äventyra säkerheten för dina produkter. Ta reda på vilka komponenter som bör testas för korrosionsbeständighet och vilka typer av tester som finns tillgängliga.

Miljöpåverkan som regn, fuktighet, avgaser eller aerosoler kan påverka komponenterna i dina produkter över tid. Korrosion uppstår när dessa miljöämnen angriper och skadar ytan på komponenterna eller fästelementen i dina produkter.
Det är därför vi rekommenderar att utföra korrosionstester i ett ackrediterat testlaboratorium för att säkerställa dina produkters kvalitet. Under denna process får du reproducerbara testresultat som hjälper dig att hitta svaga punkter i korrosionsskyddet, vilket ger dig indikationer på åtgärder mot korrosion som redan har inträffat och i slutändan ökar dina produkters säkerhet.
Ofta kallas korrosion vanligtvis för "patina" eller "rost", vilket bildas när järn oxiderar i närvaro av syre. Men ur en teknisk synvinkel är korrosion mycket mer mångsidig än så. Det är en metallisk materials (elektro-)kemiska reaktion med sin omgivning. Resultatet är en mätbar förändring i materialet, vilket kan leda till att enskilda komponenter eller hela system inte längre fungerar korrekt. Olika typer av korrosion kan särskiljas beroende på var den uppstår.

Korrosionsanalys i Bossards tekniska laboratorium
Under ett korrosionstest testas beläggningar av komponenter eller korrosionsskyddet av belagda provobjekt med målet att definiera korrosionsmotståndet. Långtidstester som utförs över hela livslängden är både kostsamma och tidskrävande. För att få jämförbara resultat snabbare utförs standardiserade tester i testlaboratoriet under korrosiva förhållanden.
En av de mest kända metoderna är det neutrala saltspraytestet (NSS) enligt ISO 9227. Under detta test sprayar vi testobjektet i en testkammare med en saltlösning (NaCl) under en angiven tidsperiod – ibland mer än 1 000 timmar. För att säkerställa att testmetoden ger reproducerbara och jämförbara resultat avseende din komponents korrosionsmotstånd vid alla tillfällen, ställer vi in alla tester på ett enhetligt sätt och följer strikt de allmänna villkoren enligt ISO 9227.
Med många års expertis inom fästelement och materialteknik kan vi ge dig råd om korrosionstester. På begäran och vid behov kan vi utföra NSS-testning enligt ISO 9227 för dig i våra testlaboratorier.
Som experter inom fästelement och materialteknik utför vi ett brett utbud av tester i våra tekniska laboratorier för att stödja din kvalitetskontroll.