Expert Test Services
Spektralanalys – en effektiv metod för kvalitetskontroll
Spektralanalys är avgörande inom metallbearbetningsindustrin för kvalitetssäkring, skadeanalys eller kontroll av mottagna varor. Vi har omfattande expertis inom metallspektralanalys och kan hjälpa till med vår avancerade OES-utrustning.

Vad är spektralanalys?
Spektralanalys är en materialtestningsmetod som används för att bestämma den kemiska sammansättningen av metaller. Metoden kallas också optisk emissionsspektrometri (OES) och spelar en viktig roll inom metallbearbetningsindustrin.
Förutom kvalitetskontroll har testproceduren också tillämpningar i analysen av skador på metalliska komponenter, samt i dokumentation och för att tillhandahålla de bevis som behövs för att uppfylla kvalitativa, normativa eller juridiska krav.
Inom ramen för positiv materialidentifiering (PMI) använder metallbearbetningsföretag också spektralanalys för att kontrollera komponenter mot materialtekniska kriterier.
Spektralanalys förklarad
Spektralanalys utnyttjar effekten där fotoner emitteras under förångning av metalliska material. Testaren börjar med att applicera en elektrod på metallprovet för att värma upp det till en temperatur av flera tusen grader. Som ett resultat av den potentiella skillnaden mellan elektroden och provet slås en båge, vilket leder till lokal förångning av materialet.
Excitationen av atomer i materialångan bildar ett ljusemitterande plasma; det är denna ljusemission som ligger till grund för spektralanalysen av metaller: ett diffraktionsgitter separerar det emitterade ljuset i dess beståndsdelar och detektorer mäter intensiteten av de olika våglängderna. Dessa intensitetsavläsningar kan slutligen användas för att bestämma koncentrationen av metalliska element i provet.
Materialtestning och mer
Spektralanalys gör det möjligt för metallbearbetningsföretag att bestämma den exakta sammansättningen av olika ämnen i ett metalliskt prov. Detta möjliggör en entydig identifiering av material, eller snarare av deras sammansättning.
En annan viktig tillämpning är inom positiv materialidentifiering (PMI); det är möjligt att undvika kostsamma materialförväxlingar tack vare spektralanalys och att säkerställa sömlös spårbarhet av komponenter. Metallbearbetningsföretag använder PMI-testning främst för säkerhetsrelevanta komponenter för att minska risken för förväxlingar med allvarliga konsekvenser.
Bestämningen av materialsammansättning genom spektralanalys är möjlig för en hel serie av metalliska element och deras legeringar.
Metaller och deras legeringar lämpliga för spektralanalys
Spektralanalys för andra tillämpningar
Spektralanalys är en mycket populär teknik bland metallbearbetningsföretag, inte minst tack vare dess mångsidighet. Testproceduren erbjuder fördelar i följande tillämpningar, bland andra:
- Testning av materialkvalitet som en del av mottagandet av varor
- Analys av skador på metalliska komponenter
- Testning av metalliska komponenter före produktion av delar
- Precisionanalys i stålproduktion
- Materialanalys som en del av kvalitetssäkring av slutdelar
- Förberedelse av professionell dokumentation, certifikat och bevis relaterade till materialsammansättning
Bossard – En specialist på spektralanalys
Som experter inom fästelement och materialteknik erbjuder vi testning baserad på spektralanalys för att möta dina behov. Vår moderna OES-utrustning i våra testlabb erbjuder följande tjänster:
- Spektralanalys av metaller
- Förberedelse av certifikat, bevis och dokumentation
Få tillgång till Bossard's Test Laboratory
Som experter inom fästelement och materialteknik utför vi ett brett utbud av tester i våra tekniska laboratorier för att stödja din kvalitetskontroll.