Vridmomentanalys – Högre processäkerhet tack vare skruvförbandstester
Expert Test Services
Öka processäkerheten med en detaljerad analys av din applikation. Vridmomentanalys används för att fastställa tillförlitliga åtdragningsmoment och kan utföras antingen i ett av våra testlaboratorier eller på din plats.

Gängformande skruvar används vid konstruktion av maskiner och många andra tillämpningar. Eftersom de olika materialen, skruvtyperna, inskruvningsdjupen, hålgeometrierna och andra parametrar inte ger universell information om moment, är momentanalys oumbärlig för tillförlitliga skruvförband.
I Bossards applikationsingenjörsavdelning är momentanalys en del av vår dagliga verksamhet. Moment i intervallet 0,1–1 500 Nm kan mätas och registreras vid teststationerna.

Vridmomentanalys – Högre processäkerhet tack vare skruvförbandstester
När det är möjligt utförs momentanalysen på kundens originalkomponenter. Under testet dras förbanden åt tills de går sönder. Som ett resultat förstörs komponenterna i testet och kan inte längre användas.
Efter testet utvärderas de registrerade moment- och rotationsvinkelkurvorna av våra applikationsingenjörer. Det gängformande momentet, sätesmomentet och brottmomentet bestäms. De resulterande moment- och rotationsvinkelkurvorna kan sedan användas för att dra meningsfulla slutsatser om förbandens beteende och brott.
Flera faktorer måste sammanfalla innan ett förband kan anses vara tillförlitligt. Till exempel måste brottmomentet vid vilket förbandet går sönder vara betydligt större än sätesmomentet som krävs för att skapa huvudkontakt. Endast då kan det rekommenderade åtdragningsmomentet definieras på ett tillförlitligt sätt och du som kund kan vara säker på att förbandet kan dras åt ordentligt, vilket minimerar risken för komponentfel.
Våra kunder drar nytta av vår högt kvalificerade personal och många års erfarenhet inom fästeknik. Dessutom utgör vår förmåga att få tillgång till toppmoderna mät- och testanläggningar grunden för tillförlitlig kvalitetssäkring och produktkvalitet.
Som experter inom fästelement och materialteknik utför vi ett brett utbud av tester i våra tekniska laboratorier för att stödja din kvalitetskontroll.