Expert Test Services

Mätning av beläggningstjocklek i testlaboratoriet

Beläggningar skyddar dina komponenter från miljön. För att bibehålla detta skydd måste beläggningarna ha rätt tjocklek. Regelbunden analys av beläggningstjocklek i ett tekniskt testlaboratorium rekommenderas.


Vy inuti lagret som innehåller halvfärdiga produkter, inklusive olika komponenter av en linbanekabin.
ATE | Coating Thickness Measurement

Mätning av beläggningstjocklek

Vilken beläggning du väljer för dina komponenter beror på olika faktorer, t.ex: Vilken miljö kommer delarna att användas i?

Tillförlitliga processer är absolut nödvändiga för att säkerställa att din komponent inte utsätts för skada. En av dessa processer är skikttjockleksmätning, som Bossard utför i sina ackrediterade testlaboratorier. Upp till tre skikt på din metallkomponent mäts noggrant med målet att upptäcka eventuella defekter så tidigt som möjligt, vilket säkerställer komponenternas kvalitet och deras korrekta funktion.

Skikttjockleksmätning 101

Den mest lämpliga mätmetoden för att bedöma skikttjocklek i komponenter beror vanligtvis på basmaterialet och dess beläggning. Till exempel är röntgenfluorescensanalys (XRF) idealisk för flerskikts metallkomponenter, vilket ger exakta mätningar av tjocklekar och sammansättningar. Genom att exponera provet för riktade röntgenstrålar förflyttas elektroner inom atomerna, vilket avger karakteristisk röntgenfluorescensstrålning som experter mäter för att bestämma tjockleken på upp till tre skikt.

Bossard – Precisa metallskikttjockleksmätningar i testlaboratoriet

Bossard använder röntgenfluorescensanalys i både ackrediterade och standard testlaboratorier. Det är en icke-destruktiv metod som ger precisa, riktade mätningar av skikttjocklek trots den korta tid det tar.

I våra testlabb testar vi därför de nödvändiga skyddande metallskikttjocklekarna för följande:

  1. komponenter med upp till tre skikt
  2. beläggningar bestående av zink, nickel, krom, zinkflinga, guld, silver och många fler metaller

Få tillgång till Bossards Test Laboratory

Som experter inom fästelement och materialteknik utför vi ett brett utbud av tester i våra tekniska laboratorier för att stödja din kvalitetskontroll.


Två män i ett testlabb undersöker en symaskin på ett skrivbord i ett industriellt labb med ytterligare arbetsstationer i bakgrunden. Nyckelbild för Expert Test Services.

Kontakta oss för en mätning av beläggningstjocklek

Vänligen fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.