Dragprovningsmaskin för att bestämma sträckgräns, draghållfasthet, brottöjning och andra mekaniska egenskaper.
Expert Test Services
Våra testlaboratorier erbjuder drag- och trycktester för att bedöma styrkan hos metalliska och kompositmaterial. Dessa tester fastställer sträckgräns, draghållfasthet, brottöjning och andra mekaniska egenskaper, vilket säkerställer exakt kvalitetskontroll.


Dragprovningsmaskin för att bestämma sträckgräns, draghållfasthet, brottöjning och andra mekaniska egenskaper.
Bossard har flera testanläggningar till sitt förfogande för att bestämma ett materials draghållfasthet. Till exempel kan dragprov med maximalt 600 kN utföras för bultar och muttrar från M3 till M33. Under denna process sträcks ditt prov, utan stötar, tills det bryts eller når en viss gräns. Kraften (F) och längdförändringen mäts kontinuerligt på provet och registreras under testet, vilket gör att vi kan bestämma den belastning vid vilken provet börjar deformeras permanent – där sträckgränsen ligger – och den belastning vid vilken materialet bryts – där brottbelastningen ligger.
Med hänsyn till kraftens riktning är trycktestet motsatsen till dragtestet. Ett tryckhållfasthetstest ger information om ett materials beteende under axiell kompression.
Som experter inom fästelement och materialteknik utför vi alla de drag- och tryckhållfasthetstester som krävs för dina kvalitetskontrolloperationer i våra testlaboratorier.
Som experter inom fästelement och materialteknik utför vi alla drag- och tryckhållfasthetstester som krävs för dina kvalitetskontrolloperationer i våra testlaboratorier.