Expert Test Services

Friktionskoefficienttest - Processäker montering av skruvförband

Skruven är en mycket effektiv fastener inom tillverkning, även om den har sina nackdelar. Ett friktionskoefficienttest kan motverka dessa, maximera skruvanslutningens potential, eliminera osäkra anslutningar och faror samt undvika extra kostnader.


Person förbereder ett friktionskoefficienttest vid skrivbordet i ett tekniskt testlaboratorium.
ATE | Friction Coefficient Test – Process-reliable assembly of screw connections

Varför är ett friktionskoefficienttest nödvändigt?

För att uppnå korrekta skruvförband krävs tillämpning av ett specifikt åtdragningsmoment, påverkat av faktorer som skruvtyp, egenskapsklass, ytbehandling och smörjning.

Standardtabeller för åtdragningsmoment specificerar momentvärden baserade på friktionskoefficienter, där cirka 80%–85% av momentenergin går förlorad på grund av friktion. Endast 15%–20% av denna energi genererar effektivt klämkraft, vilket är avgörande för förbandets prestanda.

Variationer i friktionskoefficient kan uppstå, t.ex. från avvikelser i

  1. Skruvmaterial
  2. Beläggningar
  3. Smörjmedel
  4. Ytjämnhet
  5. Gängtyp

Detta kan potentiellt leda till osäkra förband. Noggranna friktionskoefficienttester är därför nödvändiga för att fastställa ett processpålitligt åtdragningsmoment.

Vilka praktiska fördelar erbjuder ett friktionstest?


Nätverksikon

Typ av smörjning


Ikon för minskning av skador

Undvik fel


Konsekvenser ikon

Förhindra skador på rykte

Momentnyckelikon

Åtdragningsmoment

Transparens i processikonen

Processäkerhet


Öka produktkvalitet ikonen

Applikationspålitlighet

Friktionskoefficienttest i Bossards testlabb

Med omfattande expertis inom fästelement för produktutveckling och tillverkning utför vi precisa moment- och klämkraftsmätningar i våra avancerade testlaboratorier. Våra testmöjligheter inkluderar friktionskoefficienttester från 0,1 Nm till 4 000 Nm (M3 till M36), med förspänningskrafter upp till 700 kN (70 t).

Vi kontrollerar även specialapplikationer för skruvförband som inte faller under ISO 16047, men som uppfyller dina specifika behov.

Få tillgång till Bossard's Test Laboratory

Som experter inom fästelement och materialteknik utför vi ett brett utbud av tester i våra tekniska laboratorier för att stödja din kvalitetskontroll.


Två män i ett testlabb undersöker en symaskin på ett skrivbord i ett industriellt labb med ytterligare arbetsstationer i bakgrunden. Nyckelbild för Expert Test Services.

Kontakta oss för ett friktionstest

Vänligen fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.