Din fördel

Effektivare processer och automation

För dig innebär detta att spara tid, pengar och resurser, kunna beräkna totala kostnader bättre – och framför allt, uppnå högre marginaler.

Ikon Materialanalys med blå bakgrund

RPA-automation, artificiell intelligens och mer sofistikerade lösningar hjälper dig att överträffa dina konkurrenter. Låter det komplext? Håller med, men det är genomförbart. Ta en titt på våra topp 4 lösningar för smidigare processer och automation.


Två män går genom en kunds produktionslinje. En håller en surfplatta och förklarar för den andra. I bakgrunden syns produktions-/monteringslinjen. Nyckelbild för Expert Walk endast.

1. Gå runt på din verkstad

Upptäck hur du kan spara tid, minska kostnader och förbättra kvaliteten i din produktion. Vi undersöker alla dina arbetsstationer och monteringslinjer eller utvalda delar av dem, baserat på dina behov.

Två personer går genom verkstadsgolvet, kvinnan håller en surfplatta i handen, mannen pekar på en mobil vagn utrustad med SmartLabel Cloud-behållare.

2. Optimering av försörjningskedjan

Ju smidigare och smartare din fabrik är, desto större är din hållbara fördel. En helt automatiserad försörjningskedja är en vardaglig uppgift för oss.

Hand som håller skruvar

3. Felfri produktion

Att använda rätt fästelement för din produktion är avgörande! Bläddra bland våra produkter och be om vägledning för att hitta den perfekta lösningen för dig – och få ut det mesta av dina processer.


Smart Factory-montör med surfplatta i händerna tittar på instrumentpanelen med realtidsdata

Effektiv montering

Det finns mycket dold potential i att digitalisera din montering – och det behöver inte vara komplext eller dyrt! Upptäck nya och pragmatiska sätt att digitalisera din verkstad och vara snabbare på marknaden.

Isbergsvisualisering som förklarar 15/85-regeln om TCO i fästeindustrin.

Förresten

Upptäck hemligheten med 15-85 – Total ägandekostnad i Fastening Technology

Allt vi gör är utformat för att minska din TCO. Utforska hemligheten med 15-85.

Läs mer