"Bryt" isberget med följande lösningar
Kostnad för Fastening Elements
Mer än 1 000 000 skruvar, muttrar, nitar, brickor etc. finns tillgängliga i våra lager.
Upptäck dem nu >
Utveckling och Design
I de tidiga stadierna av produktdesign? Bossard Expert Design kan stödja och ge dig fördelen i utvecklingen av din produkt.
Läs mer >
Inköp
Att ha rätt typ av fästelement för din produkt är avgörande. För att dra full nytta står våra experter till ditt förfogande för att effektivisera din leverantörsbas.
Läs mer >
Logistik och hantering
Ju smidigare och smartare din fabrik är, desto större är din hållbara fördel. Bossard's Smart Factory Logistics är nyckeln till en smidig och sömlös prestanda i leveranskedjan.
Läs mer >
Beställning och lagring
ARIMS, den interaktiva försörjningskedjeplattformen ger dig full kontroll över ditt materialflöde. Spåra dina beställningar, hantera ditt lager interaktivt och få tillgång till intelligent analys. Dessa funktioner möjliggör förbättrad förutsägbarhet och effektivitet i försörjningskedjan.
Läs mer >
Kvalitetssäkring
Dra nytta av Bossards ingenjörslaboratorier och de modernaste mät- och testanläggningarna, med en ISO/IEC 17025-certifiering. Minska dina risker med kvalitetssäkring genom kvalitetslaboratorietjänster.
Läs mer >
Förmontering och montering
Du skapar fantastiska produkter. Bossard Assembly Technology Expert-tjänster hjälper dig att hitta rätt fästlösningar för tillverkning och gör ditt företag mer konkurrenskraftigt genom att minska tiden till marknaden.
Läs mer >