Smart Factory

Molnbaserade lagerhanteringslösningar för skrymmande varor

Höglager och lager för skrymmande varor är väl lämpade för att lagra oregelbundet formade och stora material. Vi erbjuder praktiska smart factory-lösningar för att effektivt hantera stora mängder skrymmande varor.

Vy in i ett höglager

I höglager och lager för skrymmande varor lagras varor på halva eller hela pallar och hanteras genom automatiserade eller semi-automatiserade lagerhanteringssystem. Vår uppsättning säkerställer snabb och pålitlig hantering av produkter med hög omsättning eller stora dimensioner.

Pallar på vågar i lager

Underlättar lagerhantering

Våra SmartBin Cloud XL och XXL-varianter erbjuder lämpliga pallösningar, vilket underlättar lagring av stora mängder och effektiv lagerhantering samtidigt som det sparar tid.

  • SmartBin Cloud XL: Euro 1/2 Pall (500 kg)
  • SmartBin Cloud XXL: Euro 1/1 Pall (1 000 kg)

Overlay
Två personer går genom verkstadsgolvet, kvinnan håller en surfplatta i handen, mannen pekar på en mobil vagn utrustad med SmartLabel Cloud-behållare.
Ladda ner Factsheet
Industriella lagerhyllor med stora kabelrullar, rör och blå förvaringslådor organiserade på metallställ.

Märk det smart och flexibelt

SmartLabel Cloud ger dig produktinformation i realtid och orderuppdateringar som är tillgängliga på plats. Etiketterna kan kombineras med dina behållare eller användas fristående. Släpp order omedelbart för att effektivisera arbetsflöden. E-pappersteknik säkerställer synlighet i alla ljusförhållanden, medan ett 5-årigt batteri minimerar underhåll. LED pick-to-light förbättrar materialhanteringen.

Overlay
Två personer går genom verkstadsgolvet, kvinnan håller en surfplatta i handen, mannen pekar på en mobil vagn utrustad med SmartLabel Cloud-behållare.
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Få den bästa B- och C-delshanteringslösningen

Optimera din leveranskedjehantering med våra toppmoderna lösningar. Från den bästa B- och C-delarnas leveranskedja och molninventariehantering till RFID-kontrollerade inventariesystem, säkerställer vi effektivitet och smidiga operationer.

Man som står i ett supermarketområde och håller en SmartBin Cloud i händerna.

Kontakta experterna

Vänligen fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.

Vad är en molnbaserad lagerhanteringslösning för skrymmande varor?

Det är en SmartBin Cloud-lösning som använder molnteknik för att övervaka, hantera och automatisera lagerprocesser för stora volymer eller oregelbundet formade artiklar som lagras i höglagerlager eller skrymmande varulager. De rörelseutlösta viktsensorerna uppdaterar lagret vid varje användning.

Varför är molnbaserad lagerhantering viktig för lager med skrymmande varor?

Stora volymer kräver lämplig hantering och lagring. Molnbaserade lösningar säkerställer realtidssynlighet, automatisk ombeställning och strömlinjeformade arbetsflöden, vilket minskar manuellt arbete och fel.

Hur fungerar SmartBin Cloud?

SmartBin Cloud är ett intelligent behållarsystem utrustat med viktsensorer och molnanslutning. Det övervakar lagernivåer kontinuerligt, utlöser beställningar automatiskt och skickar realtidsdata till din digitala instrumentpanel (ARIMS), vilket säkerställer snabb påfyllning.

Kan dessa lösningar integreras med befintliga Enterprise Resource Planning (ERP)-system?

Ja, SmartBin Cloud och SmartLabel Cloud-systemet är kompatibla med befintliga ERP-lösningar och Kanban-processer, inklusive användningsfall i höglagerlager och lager för skrymmande gods. Gränssnitt kan skapas efter behov baserat på specifika krav.