Inventory och C-parts management
Optimera dina C-delar med ett E-Kanban-system
Hantera åtkomst till C-parts för dina logistik- och monteringsarbetare enkelt. Tillförlitlig, felfri påfyllning säkerställer smidiga operationer, samtidigt som optimala lagernivåer bibehålls för att minska överlager och kostnader.

Dra nytta av en stormarknad som gör C-delar tillgängliga för dina logistik- och monteringsarbetare, lagrade bekvämt nära användningsplatsen i synliga behållare. Optimera utrymmet, medan pålitlig, felfri påfyllning håller verksamheten igång smidigt.
Vårt system hjälper dig att upprätthålla optimala lagernivåer, vilket minskar lagerhållningskostnaderna. Detta tillvägagångssätt förbättrar inte bara tillgängligheten utan stöder också ett kostnadseffektivt och effektivt arbetsflöde i din stormarknad.


SmartBin Cloud möjliggör intelligenta hyllor på din verkstadsgolvet
Vårt SmartBin Cloud-system ger dig realtidsinformation om dina B- och C-delar. Lådorna använder molnteknologi, anslutna till vår mjukvaruplattform ARIMS – vilket säkerställer optimala lagernivåer och pålitliga påfyllningar. Olika kombinationer av vågar och lådor gör att du kan hantera dina hyllor flexibelt, med en materialvikt på upp till 80 kg per låda:
- SmartBin Cloud S: 6 kg
- SmartBin Cloud M: 20 kg
- SmartBin Cloud L: 80 kg
Märk det smart och flexibelt
SmartLabel Cloud ger dig realtidsinformation om produkter och orderuppdateringar som är tillgängliga på plats. SmartLabel kan kombineras med dina befintliga behållare eller användas som en fristående lösning. Släpp order omedelbart för att effektivisera arbetsflöden. E-pappersteknik säkerställer synlighet i alla ljusförhållanden. LED pick-to-light förbättrar materialhanteringen.
SmartBin Cloud och SmartLabel Cloud-funktioner
Helt automatiserad
Automatiserad orderprocess (behovsigenkänning, orderhantering, leverans, påfyllning)
Viktsensor aktiverad av rörelse
Uppdatering av all lager- och orderinformation direkt vid varje användning (plockning eller påfyllning).
Visuell bevis
Orderstatus och all produktinformation är synlig direkt.
Industrial Cloud Connection
Behållare, etiketter och vågar använder molnkommunikation för full transparens om dina C- och B-delar.
ARIMS Mobile
Åtkomst till all din data när som helst och var som helst i fabriken.
24/7 drift
Kontinuerlig lageruppdatering av realtidsdata vid varje användning.

Ladda ner mer information

SmartBin Cloud - Faktaark
Få en tydlig översikt över det nyckelsystem som är utformat för en motståndskraftig leveranskedja.
1.2 MB | pdf
SmartLabel Cloud - Faktaark
Upptäck hur den intelligenta modulära etikettlösningen kan optimera dina operationer.
1.1 MB | pdf