Smart Factory

Molnbaserad lagerhantering för högsta flexibilitet vid användningspunkten.

Utmaningar i produktionslayout uppstår med ökande produktionsvolymer i begränsade utrymmen. För att möta efterfrågan flexibelt är snabba lösningar för en effektiv produktionslayout avgörande.

Monteringsarbetare vid arbetsstation med SmartLabel Cloud-behållare och arbetsinstruktion visad på skärm.

I hjärtat av en fabrik, vid monteringsstationer eller direkt på produktionslinjen, är smidiga processer och hastighet kritiska faktorer. Med tanke på de begränsade utrymmena är optimal användning av utrymmet avgörande. Vi erbjuder lösningar som gör att du kan hantera ett stort antal artiklar helt automatiskt på minimalt utrymme. Installationen kan flexibelt anpassas till förändrade produktionsförhållanden.

En detaljerad vy av arbetscellen utrustad med SmartBins.

Portable SmartBin Cloud

Vår SmartBin Cloud-lösning kan placeras ergonomiskt där det behövs – den behöver inte ens en strömanslutning för att stödja lean manufacturing. Signalerna överförs trådlöst. Bärbara SmartBins kan installeras på en arbetscell eller direkt vid monteringslinjen. Detta eliminerar väntetider och varurörelser eftersom materialet levereras direkt till användningspunkten.

Overlay
Två personer går genom verkstadsgolvet, kvinnan håller en surfplatta i handen, mannen pekar på en mobil vagn utrustad med SmartLabel Cloud-behållare.
Ladda ner Factsheet
I monteringshallen omges ett järnvägsunderrede av utrustning och en mobil vagn utrustad med SmartBins för effektiv materialhantering.

Mobila vagnar

Mobila vagnar är en idealisk lösning när monteringsprocesser involverar integration av stora objekt eller föränderliga arbetsmiljöer. Ta enkelt med dina C-parts i din SmartBin Cloud till användningsplatsen.

Overlay
Två personer går genom verkstadsgolvet, kvinnan håller en surfplatta i handen, mannen pekar på en mobil vagn utrustad med SmartLabel Cloud-behållare.
SmartLabel Cloud-lösning för gravitationsställ

Gravity- och flödesställ: Förbättra arbetsflöde och säkerhet med SmartLabel

Vår SmartLabel kan användas för att effektivt hantera gravitations- och flödesställ. Både logistik- och monteringspersonal har tillgång till rätt information på sina arbetsplatser, vilket resulterar i större effektivitet. Dessutom kan logistik- och monteringsområdena tydligt separeras, vilket eliminerar behovet av att gå in i begränsade produktionsområden under påfyllningsprocessen.

Overlay
Två personer går genom verkstadsgolvet, kvinnan håller en surfplatta i handen, mannen pekar på en mobil vagn utrustad med SmartLabel Cloud-behållare.
SmartBin Cloud

Tillgängliga produktvarianter

SmartBin Cloud, utrustad med den elektroniska displayen SmartLabel Cloud, ger viktig information om orderstatus och leveransdatum, vilket säkerställer säkerhet och gör det möjligt för monteringsarbetare att fokusera på kärnuppgifter. Den smala versionen XS är utformad för miljöer med mycket begränsat hyllutrymme för att optimera varje tum av din produktion.

  • SmartBin Cloud XS: 6 kg Slim
  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg

Overlay
Två personer går genom verkstadsgolvet, kvinnan håller en surfplatta i handen, mannen pekar på en mobil vagn utrustad med SmartLabel Cloud-behållare.

Märk det smart och flexibelt

SmartLabel Cloud ger dig realtidsinformation om produkter och orderuppdateringar som är tillgängliga på plats. SmartLabel kan kombineras med dina befintliga behållare eller användas som en fristående lösning. Släpp order omedelbart för att effektivisera arbetsflöden. E-pappersteknik säkerställer synlighet i alla ljusförhållanden. LED pick-to-light förbättrar materialhanteringen.

SmartLabel Cloud används på en hylla i produktionsområdet
SmartLabel Cloud i aktion på en hylla i produktionsområdet
Blå plastbehållare med skruvar, med en SmartLabel Cloud fäst på lådan.
SmartLabel Cloud installerad på en behållare
SmartLabel Cloud med vit display
SmartLabel Cloud med vit display
SmartLabel Cloud med svart display
SmartLabel Cloud med svart display
SmartLabel Cloud med svart display och blinkande ljus
SmartLabel Cloud med svart display och blinkande ljus
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud används på en hylla i produktionsområdet
SmartLabel Cloud i aktion på en hylla i produktionsområdet
  • SmartLabel Cloud används på en hylla i produktionsområdet
  • Blå plastbehållare med skruvar, med en SmartLabel Cloud fäst på lådan.
  • SmartLabel Cloud med vit display
  • SmartLabel Cloud med svart display
  • SmartLabel Cloud med svart display och blinkande ljus
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management