Smart Factory Logistics

Översikt över systemets hårdvarukomponenter

Smart Factory Logistics-system är utformade för att fungera sömlöst tillsammans och frigöra sin potential i alla typer av fabrikslayouter. Deras flexibilitet och platsoberoende möjliggör anpassade upplägg.

Två Bossard SmartLabel Cloud-etiketter i vitt och svart

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud är en modulär etiketteringslösning som visar viktig produktinformation, realtidsorderstatus och leveransdatum direkt till hands. Beställningar kan godkännas direkt vid användningsstället, vilket eliminerar onödiga förseningar. Den integrerade LED-lampan möjliggör Pick-to-Light-funktionalitet för snabb och enkel påfyllning.

E-pappersskärmstekniken ger utmärkt läsbarhet och en förlängd batterilivslängd på upp till 5 år.

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud kombinerar vårt digitala vågningssystem SmartBin med vårt digitala etikettssystem SmartLabel. Den rörelseutlösta viktsensorn säkerställer att varje plockning eller påfyllning omedelbart uppdaterar lager- och orderinformation, vilket ger en realtidsvy av lagernivåer med full transparens.

SmartLabel på varje behållare ger snabba insikter om orderstatus och produktinformation. När lagret når en förutbestämd återbeställningspunkt vidtar systemet autonoma åtgärder och initierar en ny order.

SmartBin Cloud utnyttjar de senaste IoT-kommunikationsprotokollen och integreras sömlöst med din befintliga infrastruktur.

Två blå plastförvaringslådor fyllda med skruvar, var och en med en digital displayetikett som visar lagernummer och kvantiteter.
SmartBin Cloud och SmartLabel Cloud
Blå plastförvaringslåda med etikett innehållande sexkantsskruvar i verkstadsmiljö.
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (Slim)
Blå plastförvaringslåda fylld med fästelement, på grå arbetsyta.
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: Förbrukningsdata utlöser automatiskt beställningar, vilket eliminerar manuella beställningsaktiviteter.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: Automatisk påfyllningsdetektering säkerställer en beröringsfri process och minimerar arbetsbelastningen

Blå plastförvaringslåda fylld med metallskruvar med sexkanthuvud, med en smart etikett som visar produktnummer och storlek.
SmartLabel Cloud, Size M
Blå plastförvaringslåda med smart etikett som visar produktinformation.
SmartLabel Cloud, Size XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: Omedelbar orderutlösning med ett knapptryck

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: Påfyllningsbekräftelse med ett enda knapptryck

Overlay

1

/9
Två blå plastförvaringslådor fyllda med skruvar, var och en med en digital displayetikett som visar lagernummer och kvantiteter.
SmartBin Cloud och SmartLabel Cloud
  • Två blå plastförvaringslådor fyllda med skruvar, var och en med en digital displayetikett som visar lagernummer och kvantiteter.
  • Blå plastförvaringslåda med etikett innehållande sexkantsskruvar i verkstadsmiljö.
  • Blå plastförvaringslåda fylld med fästelement, på grå arbetsyta.
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Blå plastförvaringslåda fylld med metallskruvar med sexkanthuvud, med en smart etikett som visar produktnummer och storlek.
  • Blå plastförvaringslåda med smart etikett som visar produktinformation.
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Industriella lagerhyllor med stora kabelrullar, rör och blå förvaringslådor organiserade på metallställ.

SmartShelf

SmartShelf är Kanban-lösningen för skrymmande varor som fortfarande kan förvaras i en hylla. Den består av flera sammankopplade smarta vågar som tillförlitligt visar den totala vikten som placerats på dem. Via den integrerade SmartLabel kan ombeställningar utlösas manuellt eller automatiskt när vikten understiger notifieringsvikten.

Industriell hyllställning som lagrar stora kabelrullar med vita och svarta trådspolar organiserade på metallställ med märkta sektioner.

SmartPallet

SmartPallets används för centraliserade och decentraliserade Kanban-pooler vid användningspunkten.

De trådlöst anslutna SmartPallets implementeras för att lagra tunga och skrymmande artiklar med hög volym. Denna lösning kan hantera voluminösa material som väger upp till 1 000 kg.

Stapel av kartongkartonger säkrade i en metalltrådsbur på en träpall med grå bas och hjul.
SmartBin Cloud, Scale XXL, upp till 1 000 kg
Blå plastförvaringslådor staplade på ett smart pallsystem i ett lager med hyllor och gula säkerhetsstolpar på golvet.
Industriell vågplattform med digital display på lagergolv under blå förvaringsbehållare.
SmartBin Cloud, Scale XL, upp till 500 kg
Overlay

1

/3
Stapel av kartongkartonger säkrade i en metalltrådsbur på en träpall med grå bas och hjul.
SmartBin Cloud, Scale XXL, upp till 1 000 kg
  • Stapel av kartongkartonger säkrade i en metalltrådsbur på en träpall med grå bas och hjul.
  • Blå plastförvaringslådor staplade på ett smart pallsystem i ett lager med hyllor och gula säkerhetsstolpar på golvet.
  • Industriell vågplattform med digital display på lagergolv under blå förvaringsbehållare.
Två Bossard SmartLocker i en fabrikshall som skyddar känsliga föremål från obehörig åtkomst.

SmartLocker

SmartLocker är ett helautomatiserat, intelligent och åtkomstkontrollerat lagersystem. Det är idealiskt för att lagra dina förbrukningsmaterial och värdefulla artiklar.

De lagrade artiklarna kan endast nås genom RFID-igenkänning vilket möjliggör fullständig åtkomst- och användningskontroll. Dessutom informerar SmartLocker automatiskt om påfyllningsbehov och all relevant lagerdata överförs till ARIMS operativa instrumentpanel.

Bräda utrustad med SmartLabel för effektiv hantering av stora kabelrullar.

Anpassade lösningar

Eftersom alla våra systemkomponenter – såsom vågar, SmartLabels och den AI-drivna ARIMS-programvaran – interagerar sömlöst via WiFi, är kundspecifika lösningar möjliga.

Till exempel skapade vår kund ABB en central återbeställningshub med SmartLabels för kabeltrummorna som du kan se här i bakgrunden.

Prata med oss så hittar vi den ideala lösningen för din specifika utmaning!