Kvalitetskontroll och fullständig spårbarhet i monteringsprocessen

Är du säker på att du inte av misstag missade ett arbetssteg? – med Smart Factory Assembly kan du vara helt säker.
Smart Factory Assembly
Med Bossard ELAM Solutions kan du utvärdera och visualisera all produktionsdata för maximal effektivitet, från enskilda arbetsstationer till hela produktionsprocessen. Kvalitetsindikatorer och alla möjliga procedurer lagras i databasen.

ELAM Solutions är en allt-i-ett-plattform som förenklar din monteringsprocess samtidigt som den ökar produktiviteten. Den erbjuder en mängd olika funktioner, inklusive digitala arbetsinstruktioner, arbetarguidning, spårbarhet och realtidsövervakning av produktionen, allt utformat för att förbättra kvaliteten på dina produkter. Dessutom kan ELAM Solutions ansluta till ett brett utbud av IoT-enheter som kan integreras i flödet. Med sömlös anslutning och avancerade databehandlingsfunktioner säkerställer ELAM Solutions att hela din verksamhet blir mer pålitlig och smidig.
Fördelar med vår allt-i-ett-instrumentpanel:

Är du säker på att du inte av misstag missade ett arbetssteg? – med Smart Factory Assembly kan du vara helt säker.

Från gratis provanvändare till företagslösning, erbjuder vi rätt lösning för alla möjliga applikationer och företagsstorlekar. Börja digitalisera din produktion nu!
Få en 30-dagars gratis provperiodAtt testa produkter först i slutet av monteringen är dyrt, eftersom komplex demontering kan vara nödvändig för att eliminera fel. Genom att registrera produktionsdata kan du utföra tekniska tester under monteringen, se framstegen mot produktionsmålen och ha en komplett produktlivscykelregistrering. Digitalisering av din produktion gör det möjligt att öka genomströmningen samtidigt som du förbättrar kvaliteten och minskar kostnaderna.
Åtkomst till ditt arbetshjälpsystem och dina data när som helst och var som helst.
Lätt att installera och redo för omedelbar användning. Inga höga installationskostnader.
Tack vare många standardiserade anslutningsalternativ kan du enkelt integrera olika IoT-enheter.
En tydlig, strukturerad användargränssnitt hjälper nybörjare och proffs med deras dagliga arbetsflöde.
Gör dina data synliga och omvandla din montering baserat på verkliga insikter. Vi stöder dig med rätt digitala lösningar för din produktionsmiljö.

Ja, ELAM Solutions är en webbaserad programvara och är kompatibel med de vanligaste webbläsarna som Edge eller Chrome.
Ja, ELAM Solutions stöder en mängd olika verktyg som kan användas med programvaran. En SWA (Smart Work Assistant) krävs som en gateway så att verktyg kan användas. Verktygen är anslutna till SWA och kommunicerar med ELAM-programvaran. Våra Smart Factory Assembly Experts hjälper dig gärna med din installation.
Ja, ELAM Solutions är skalbar och växer med ditt system. Från gratis provanvändare till företagslösningar erbjuder vi rätt lösning för alla möjliga applikationer och företagsstorlekar.
ELAM Solutions är värd i Microsofts Azure Cloud. Datacentret är beläget i Frankfurt (Tyskland Västcentralt).