Smart Factory Assembly

Smarta verktyg och enheter

Anslutna enheter för högre processpålitlighet och datainsamling: Detta datadrivna tillvägagångssätt ger dig möjlighet att identifiera flaskhalsar, optimera arbetsflöden och fatta välgrundade strategiska beslut.


Kvinna sitter vid arbetsstation med ansluten Kolver-verktyg för att montera något.

Föreställ dig ett scenario där din monteringslinje problemfritt kommunicerar med smarta verktyg och enheter, vilket skapar ett harmoniserat nätverk som fungerar med precision. Vår lösning integrerar dessa enheter och säkerställer att de arbetar tillsammans för att eliminera fel, minimera stillestånd och förbättra den övergripande effektiviteten. 

Fördelar med parameteriserade verktyg: 

  • Högsta möjliga processäkerhet 
  • Korrekt parameterisering av verktyg enligt ordern 
  • Brett utbud av standardiserade plug-and-play-enhetsintegrationer 
  • Automatisering av datainsamling och monteringssteg 
  • Möjlighet att integrera vilken smart enhet som helst 
  • Snabbare uppsättning av arbetsstationer 
Emil Persson

Få en offert på smarta verktyg och enheter

Vill du veta mer om vårt utbud av smarta verktyg och digitala enheter? Kontakta vår specialist Emil direkt på tel. +46 40 16 59 61 eller mejla honom på Emil.Persson@bossard.com.

Skicka ett meddelande

Anslut verktyg och enheter med Smart Factory Assembly

SFA | Connect Tools & Devices with Smart Factory Assembly

Allt i ett monteringssystem: Anslut dina verktyg och enheter med vår Smart Factory Assembly-tjänst.


skruvning och nitning med anslutna smarta verktyg

Skruvning och nitning

Ju fler monteringverktyg och testutrustning som är anslutna till systemet, desto mer kan du dra nytta av följande fördelar

  • Förbättrad processäkerhet genom signalstyrda skruv- och nitningsenheter 
  • Minskad felprocent tack vare skruvar/nitars räknefunktion 
  • Säkring av processflödet genom att frigöra/låsa verktygen 
  • Göra anslutningspunkter transparenta genom att lagra processdata 
  • Övervakning av åtdragningsprocessen 

Bossard SmartTools


Bossard Smart Tools Series

Batteridrivna skruv- och nitverktyg utrustade med sensorer är det första steget mot att digitalisera din produktion. Verktygen får information om nästa arbetssteg direkt från systemet och returnerar information om den senaste arbetsstatusen. Konfigureringen av verktygen är enkel och användarvänlig. 

Få mer information om Bossard SmartTools

Download Bossard SmartTools Software

Overlay

Bossard Smart Tools Series
Bossard Smart Tools-serien med intelligenta skruv- och nitverktyg

Kolver Tools

Kolver Straight skruvmejsel med strömstyrning

Kolver är en kvalitetsproducent från Europa med ett brett utbud av sladdanslutna elektriska skruvdragare baserade på olika teknologier. Kolver industriella elektriska skruvdragare med moment- och vinkelkontroll är välkända för sin hållbarhet, överlägsna prestanda och repeterbarhet.

Få mer information om Kolver-verktyg

Overlay
Kolver Straight skruvmejsel med strömstyrning

Stahlwille Tools

Stahlwille digital smart tool

Stahlwille-verktyg är kända för precision och innovation inom tillverknings- och underhållssektorn.

Få mer information om Stahlwille-verktyg

Download Guidemaster Software

Overlay
Stahlwille digital smart tool

Arbetarvägledning med Pick-to-Light

Verktyg för digital arbetarguidning

En av de största förlusterna i manuell produktion är tiden som spenderas på att söka. Genom att vägleda medarbetare genom monteringsprocessen på ett målinriktat sätt kan söktiderna minskas avsevärt. 

Fördelar med att vägleda medarbetare:

  • Ökad produktivitet, eftersom det alltid är tydligt var nästa del finns
  • Minskade monteringsfel, eftersom risken för förväxling minskas
  • Ytterligare säkerhet för monteringspersonalen att använda rätt del

Pick-by-Light-applikationer

En Pick-by-Light

Pick-by-light-applikationer visar medarbetaren på en integrerad ljusdisplay var de ska plocka respektive komponenter för nästa arbetssteg. Processen kan bekräftas via en knapp, beröringsfunktionen på ljuset eller en integrerad sensor. Vi sätter gärna ihop ett paket för dina specifika behov. 

  

Overlay
En Pick-by-Light

Tower System

Smart Tower med två skivor

Tornet vänder komponenterna i rätt ordning mot monteringsarbetaren. Det integrerade ljuset indikerar när komponenten ska tas bort. Plockningen kan bekräftas antingen med en bekräftelseknapp eller genom vikt (t.ex. när man plockar tio skruvar som väger tio gram vardera, bekräftar systemet att 100 gram vikt har tagits bort). Dessutom erbjuder detta system en inventeringsfunktion som räknar alla komponenter och kan ge en utvärdering. 

Overlay
Smart Tower med två skivor

Bitcube för skruvbits

Bitcube för Smart Assembly

Vid skruvförband finns det ofta olika drivningar i samma montering. Bitarna måste bytas under monteringsprocessen. Bitcube erbjuder en optimal lösning för att förenkla denna process. Nästa arbetssteg (skruvsteg) frigörs endast när rätt bit har tagits bort och alla andra bitar är i jiggen. Detta säkerställer att skruvdrivningarna inte skadas. 

Overlay
Bitcube för Smart Assembly

Gestkamera-system

En gul och svart COGNEX industriell visionssensor på en vit bakgrund.

Gestkamerasystem erbjuder möjligheten att följa monteringsarbetarens rörelser och projicera information på arbetsplatsen via en ansluten projektor. Videosekvenser kan också spelas upp och placeringen av delar (eller delarna själva) kan kontrolleras för korrekthet (även känt som shadowboard). 

Overlay
En gul och svart COGNEX industriell visionssensor på en vit bakgrund.

SFA-skanner

Skannrar, sensorer och kameror

För att uppnå högsta möjliga produktivitet är det viktigt att delsteg kan automatiseras och indata kan bearbetas automatiskt. Smart Factory Assembly erbjuder olika möjligheter. 

Fördelar med att automatisera indata

  • Produktiviteten hämmas inte
  • Fel minimeras

Skannrar

Scannerexempel

Skannern kan läsa in en stor mängd information i systemet med en enda skanning. Den lagrade logiken kan filtrera ut den nödvändiga informationen. Skannrar används ofta för att identifiera komponenter, spara serienummer eller starta order. Med Smart Factory Assembly kan olika typer av skannrar kopplas. Oavsett om det är via kabel eller radio, integrerar vi skannern enligt dina behov. 

Overlay
Scannerexempel

Sensorer

Närbild av en sensor som hjälper till att automatisera monteringsprocessen

För att inte avbryta arbetsflödet hjälper sensorer till att automatisera processen. Typen av sensor är inte viktig. Ingångarna från sensorerna kan användas för att avancera arbetsinstruktionen. Värdena från sensorerna kan lagras i systemet om de erbjuder en ytterligare fördel för produktionen. 

  

Overlay
Närbild av en sensor som hjälper till att automatisera monteringsprocessen

Kameror

Smart Camera-exempel

Kameror används för att lagra bilder eller information från bildområdet. Denna information kan lagras i produktfilen och hämtas när som helst. Beroende på dina behov finns det olika kamerasystem som kan integreras. Vi ger gärna råd om det bästa alternativet för din specifika applikation. 

Overlay
Smart Camera-exempel

Tre ingenjörer samarbetar kring olika tester i ett välutrustat laboratorium, med en tydlig vy över både teamet och testutrustningen.

Automatisk mätning och kontroll

Förutom att automatisera inmatningar via skannrar, sensorer eller kameror, kan även mätning av resultat och kontroll av steg automatiseras. Vår Smart Assembly-tjänst erbjuder dig olika möjligheter att göra detta, från smarta vägningssystem till identifieringssystem.

Fördelar med att automatisera mätning och kontroll:

  • Produktiviteten hämmas inte
  • Fel reduceras till ett minimum
  • All data lagras i en databas

Vägningssystem

Digital våg med en plattform av rostfritt stål och en separat LCD-display som visar siffror, omgiven av kontrollknappar.

Att mäta vikt kan vara till hjälp i en produktion i olika steg. Oavsett om det handlar om att väga paketets innehåll i slutet av en linje för att säkerställa att inget har glömts bort eller för att verifiera antalet skruvar som ska användas. Vi hjälper dig gärna med utformningen av sådana system.

Overlay
Digital våg med en plattform av rostfritt stål och en separat LCD-display som visar siffror, omgiven av kontrollknappar.

Elektriska tester

Elektriska tester

Elektriska komponenter utsätts för ett funktionstest i slutet av produktionen. I vissa fall är det nödvändigt att mäta om ström går genom kablarna. Med ett testprogram kan denna process också automatiseras och styras av ett styrsystem. Vi ger gärna råd om konfigurationen av tester inom detta område. 

Overlay
Elektriska tester

Identifieringssystem

Identifieringssystem

För vissa produkter kan det vara användbart att identifiera de anställda som tillverkar produkten. Till exempel, om en utbildningskurs måste jämföras (svetsning, skruvning, etc.) eller om vissa kontroller måste göras med en 4-ögonprincip. Med ett identifieringssystem kan dessa parametrar kontrolleras och informationen lagras. 

Overlay
Identifieringssystem
Vit robotarm med blå accenter fäst vid en hjulförsedd bas.

Integrera robotar och cobots

För komplexa uppgifter som kräver hög noggrannhet eller är mycket monotona kan stöd av samarbetande robotar (Cobots) minska arbetsbelastningen för dina anställda och öka produktiviteten. Cobots styrs av systemet, på liknande sätt som en skruvmejsel fungerar. Programmen lärs ut och programmeras via robotens programvara. Cobot får signalen för det arbete som ska utföras i motsvarande arbetssteg. Vi hjälper dig gärna att integrera Cobots i ditt Smart Assembly-system.

Fördelar med att använda samarbetande robotar:

  • Ökad produktivitet genom parallellt arbete
  • Minska fel till ett minimum
  • Processäker inställning av noggrannheten
  • Undvika monotoni för anställda

Är du redo att gå?

Lär dig mer om digitalisering av montering. Kontakta våra experter idag.

Två män vid en skärm pekar på de visade ELAM Solutions.

Kontakta oss för en gratis demo

Vänligen fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.

Relaterade ämnen du kanske är intresserad av