Smart Factory Assembly

Kameralösningar för monteringsverifiering och kvalitetskontroll

I manuell och halvautomatiserad montering ger kameror säkerhet. Börja med en webbkamera, utöka med I/O-kameror för OK/NOK-kontroller, eller använd smarta kameror för live-vägledning och steg-för-steg-spårbarhet.

Kameralösningar för montering
SmartCamera-funktionalitet

Utöver grundläggande verifiering stärker kameralösningar kvalitetskontrollen vid arbetsstationen. De fångar varje monteringssteg och omvandlar visuell input till användbar produktionsdata. Operatörer får feedback i realtid, medan arbetsledare får revisionsklar dokumentation som kan lagras, delas och granskas när som helst.

Kamerabaserade kontroller förbättrar också utbildning och processtillförlitlighet. Genom att spela in varje steg blir avvikelser synliga tidigare och bästa praxis kan förstärkas över teamen. I kombination med vår ELAM Solutions-plattform skapar detta en sluten återkopplingsslinga: operatörer vägleds och verifieras i realtid, medan ledningen får konsekvent rapportering och spårbart bevis på monteringskvalitet.

Kameraalternativ: Identifiera, Verifiera eller Certifiera

Smart Factory Assembly webbkameraikon

Webbkamera

Ingång Utgång Kamera

I/O-kamera

Bossard Smart Camera Solutions

SmartCamera


En man sitter vid ett skrivbord, fokuserad på sin datorskärm, engagerad i arbete.

Användningsområden för webbkamera

  • Streckkods-/QR-skanningar
  • Bilder för produktrelaterade kvalitetsrapporter och slutkontroller
  • Bilddokumentation

Användningsområden för I/O-kamera

  • Delars närvaro/orientering
  • Fullständighetskontroller

Användningsområden för SmartCamera

  • Leverera feedback i realtid
  • Spårbart, steg-för-steg-bevis för kvalitet och revisionsberedskap

Silverfärgad kubformad enhet med en lins, märkt "sentinus," på en vit yta mot en texturerad grå bakgrund.

Bossard SmartCamera

Integrerad med ELAM Solutions verifierar Bossard SmartCameras monteringssteg, upptäcker defekter och säkerställer kvalitet. De ökar effektiviteten och minskar fel, vilket gör dem ovärderliga för kvalitetssäkring och produktionsoptimering.

Vår SmartCamera använder datorseende för att känna igen händer, verktyg, delar, etiketter, koder och monteringstillstånd i realtid. Den lägger över vägledning och kontrollerar varje steg mot konfigurerbara regler, släpper eller stoppar processen automatiskt. Alla resultat loggas i ELAM Solutions för full spårbarhet och kontinuerlig förbättring. Kameran körs på enheten, minimerar latens samtidigt som den enkelt skalar över stationer och varianter.

SmartCamera funktioner och användningsfall

Plockning

Jämförelse som visar korrekt plockning med grön bock kontra felaktig plockning med rött X-märke

Vad detekteras?

  • Om handen når in i rätt låda
  • Om plockandet av delen bekräftas korrekt
  • Flera plock kan också efterfrågas

Hur fungerar det?

  • Kameran känner igen handrörelsen och lokaliserar den vid rätt låda.
  • Processen frigörs endast när handen stannar kort i rätt område.
  • "Utlösningsområdet" kan enkelt konfigureras i en webbapp.

Mål/Fördelar

  • Undvikande av felplockningar och felaktiga delar
  • Omedelbar återkoppling ökar operatörens förtroende och tillit
  • Mindre kassation, mindre omarbetning, lägre kostnader

Overlay
Jämförelse som visar korrekt plockning med grön bock kontra felaktig plockning med rött X-märke

Placering

Två metallmotordelar sida vid sida: vänster bild med grön bock visar korrekt placering, höger med rött X visar felaktig placering med markerad defekt.

Vad upptäcks?

  • Om den avsedda komponenten placerades eller om ett steg hoppades över

Hur fungerar det?

  • Kameran skiljer mellan tre tillstånd: föregående, aktuellt och nästa steg.
  • Processen fortsätter endast om det aktuella steget känns igen korrekt.
  • Om ett steg hoppas över stannar processen automatiskt.

Mål/Fördelar

  • Säkerställer att ingen del glöms bort
  • Snabbare återkoppling under processen istället för vid slutkontroll
  • Minskning av reklamationer och omarbetning

Overlay
Två metallmotordelar sida vid sida: vänster bild med grön bock visar korrekt placering, höger med rött X visar felaktig placering med markerad defekt.

OK/NOK-kontroll

Jämförelse som visar korrekt och felaktig montering, demonstrerar en OK-NOK-kontroll med Bossard SmartCamera.

Vad upptäcks?

  • Om en del är korrekt monterad
  • Om avvikelser eller fel föreligger
  • Olika kända felförhållanden

Hur fungerar det?

  • Visionsmodeller klassificerar tillstånd automatiskt som OK eller NOK.
  • Resultat visas omedelbart på skärmen eller i ELAM.

Mål/Fördelar

  • Fel upptäcks omedelbart och kan korrigeras på en gång
  • Ingen defekt produkt går vidare i processen
  • Komplett kvalitetsdokumentation

Overlay
Jämförelse som visar korrekt och felaktig montering, demonstrerar en OK-NOK-kontroll med Bossard SmartCamera.

Verktygsanvändning

Grå mekanisk enhet med röd ratt på toppen och grön fyrkantig knapp, som demonstrerar korrekt verktygsanvändning mätt av Bossard SmartCamera.

Vad upptäcks?

  • Om rätt verktyg användes
  • Om operationen faktiskt ägde rum

Hur fungerar det?

  • Kameran identifierar verktyget visuellt.
  • Rörelser och interaktioner kontrolleras.
  • Om det används felaktigt förblir processen låst.

Mål/Fördelar

  • Säkerhet i kritiska processer såsom skruvning eller limning
  • Garanterad korrekt verktygsanvändning utan ytterligare enheter
  • Fullständig spårbarhet

Overlay
Grå mekanisk enhet med röd ratt på toppen och grön fyrkantig knapp, som demonstrerar korrekt verktygsanvändning mätt av Bossard SmartCamera.

Kabelföring

Delad bild som visar korrekt och felaktig kabelförläggning. Vänster sida har grön bock, höger sida har rött kryss.

Vad detekteras?

  • Om kabeln är isatt i avsedd kontakt
  • Operatören visas den avsedda anslutningen genom att kabelmärkningen identifieras.
  • Processkontroll, inte bara i slutet

Hur fungerar det?

  • Kameran läser kabelmärkningen och visualiserar rätt position.
  • Den detekterar rätt uttags position.
  • Processen fortsätter endast när kabel och kontaktposition stämmer överens.

Mål/Fördelar

  • Undvikande av kostsamma kabeldragningsfel
  • Dokumentation av varje enskilt kabeldragningssteg
  • Kvalitetskontroll direkt i processen
  • Minskad omarbetning

Overlay
Delad bild som visar korrekt och felaktig kabelförläggning. Vänster sida har grön bock, höger sida har rött kryss.

Kvantitetskontroll

Delad bild som visar SmartCamera kvantitetskontroll. Vänster sida med grön bock och rätt antal artiklar, höger sida med rött X som indikerar en saknad artikel.

Vad upptäcks?

  • Om rätt antal delar finns
  • Om komponenter satts in två gånger eller inte alls

Hur fungerar det?

  • Systemet räknar delar automatiskt.
  • Jämförelse med målkvantiteter lagrade i ELAM

Mål/Fördelar

  • Kompletta leveranser – inga saknade eller duplicerade delar
  • Högre kundnöjdhet och färre reklamationer
  • Tillförlitlighet i förpackning och montering

Overlay
Delad bild som visar SmartCamera kvantitetskontroll. Vänster sida med grön bock och rätt antal artiklar, höger sida med rött X som indikerar en saknad artikel.

Streckkod och QR-kod

Jämförelse av två kartongkartonger med QR-kodetiketter: vänster kartong markerad korrekt med grön bock, höger kartong markerad felaktig med rött kryss.

Vad detekteras?

  • Streckkoder och QR-koder på komponenter eller förpackningar detekteras och digitaliseras automatiskt.
  • Unika identifieringar för spårbarhet

Hur fungerar det?

  • Kameran läser av koder automatiskt.
  • Jämförelse med fördefinierad referenskod

Mål/Fördelar

  • Full spårbarhet.
  • Ingen manuell datainmatning behövs – möjliggör 100% kvalitetskontroll
  • Snabbare och mer digital dokumentation

Overlay
Jämförelse av två kartongkartonger med QR-kodetiketter: vänster kartong markerad korrekt med grön bock, höger kartong markerad felaktig med rött kryss.

OCR-igenkänning

Jämförelse sida vid sida som visar korrekt dokumentfotografering med grön bock kontra felaktig fotografering med rött kryss

Vad upptäcks?

  • Tryckt text på etiketter, följesedlar eller dokument
  • Serienummer, tillverknings- och kvalitetsdata

Hur fungerar det?

  • OCR konverterar text direkt till digital data
  • Tillförlitlig även på svåra ytor
  • Jämförelse med fördefinierade referenskoder

Mål/Fördelar

  • Ingen manuell inmatning – färre fel
  • Effektiv och snabb dokumentation
  • Enkel arkivering av produktionsdata

Overlay
Jämförelse sida vid sida som visar korrekt dokumentfotografering med grön bock kontra felaktig fotografering med rött kryss

Detektering av defekter

Jämförelse av två skruvar: vänster visar korrekt skruv med grön bock, höger visar felaktig rostig skruv med rött kryss.

Vad upptäcks?

  • Ytdefekter som repor, sprickor eller bucklor
  • Färgavvikelser eller felaktiga/saknade komponenter

Hur fungerar det?

  • Kameran jämför det faktiska tillståndet med standardreferenser.
  • Defekta delar upptäcks omedelbart och processen stoppas.

Mål/Fördelar

  • 100% kvalitetskontroll i realtid
  • Mindre spill och färre reklamationer
  • Inga defekta produkter

Overlay
Jämförelse av två skruvar: vänster visar korrekt skruv med grön bock, höger visar felaktig rostig skruv med rött kryss.

Använder du redan kameror i din montering?

Inga problem, vår lösning är flexibel. Oavsett om du arbetar med vår produktportfölj eller föredrar att använda dina favoritmärken, hjälper vi dig att sätta upp det bästa kamerasystemet för dig. Många ledande tillverkare är redan integrerade.

Är du redo att gå?

Lär dig mer om digitalisering av montering. Kontakta våra experter idag.

Två män vid en skärm pekar på de visade ELAM Solutions.

Kontakta oss för en gratis demo

Vänligen fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.