Bossard SmartTools
Batteridrivna skruv- och nitverktyg är den perfekta starten för att digitalisera din produktion. Våra Bossard SmartTools tar emot information om nästa arbetssteg direkt från systemet och återger information om den aktuella arbetsstatusen. Konfigurationen är enkel och användarvänlig.
- Enkel hantering: Alla Bossard SmartTools är intuitiva att använda. Nya operatörer hittar snabbt och enkelt rätt och behöver inte långa utbildningsperioder.
- Direkt statusindikering genom färgad LED: Montören får alltid omedelbar feedback från verktyget genom LED-displayen. Lamporna kan programmeras individuellt och signalerar till exempel när verktyget är redo att användas.
- Människa-maskin-kommunikation: OLED-displayen visar all viktig information som batteristatus, inställt vridmoment, status för det senaste bearbetningssteget och mer. Inställningar för autonom användning av verktyget kan också justeras i verktygsmenyn.
- Ansluten och smart: Den integrerade WLAN-modulen säkerställer trådlös dataöverföring inom produktionsgolvet. Verktygen kan styras med en central styrprogramvara. Den valfria skannern kan läsa 2D- och streckkoder och använda denna information för att ställa in maskinen för nästa arbetssteg.