วัสดุ การรักษาความร้อน องค์ประกอบทางเคมี

ตามมาตรฐาน ISO 898 ตอนที่ 1

เหล็กกล้าไร้สนิม

steels

1) ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง จะใช้การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
2) ปริมาณโบรอนสามารถเข้าถึง 0,005 % โดยมีเงื่อนไขว่าโบรอนที่ไม่มีประสิทธิภาพถูกควบคุมโดยการเพิ่มไทเทเนียมและ/หรืออะลูมิเนียม
3) สำหรับสลักภัณฑ์แบบหล่อเย็นของคุณสมบัติประเภท 4.6 และ 5.6 การรักษาความร้อนของเส้นลวดที่ใช้สำหรับการตีขึ้นรูปเย็นหรือของสลักภัณฑ์แบบหล่อเย็นอาจจำเป็นเพื่อให้ได้ความเหนียวที่ต้องการ
4) อนุญาตให้ใช้เหล็กตัดฟรีสำหรับประเภทคุณสมบัติเหล่านี้ที่มีปริมาณซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส และตะกั่วสูงสุดต่อไปนี้: ซัลเฟอร์ 0,34 %; ฟอสฟอรัส 0,11 %; นำ 0,35 %
5) ในกรณีของเหล็กกล้าไร้สนิมคาร์บอนโบรอนธรรมดาที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า 0.25 % (การวิเคราะห์การหล่อ) ปริมาณแมงกานีสขั้นต่ำจะต้องเป็น 0.6 % สำหรับคุณสมบัติประเภท 8.8 และ 0.7 % สำหรับ 9.8 และ 10.9
6) สำหรับวัสดุของประเภทคุณสมบัติเหล่านี้ จะต้องมีความสามารถในการชุบแข็งเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างประกอบด้วยมาร์เทนไซต์ประมาณ 90 % ในแกนกลางของส่วนที่เป็นเกลียวสำหรับสลักภัณฑ์ใน «as-hardened» ; สภาพก่อนอบ
7) เหล็กกล้าไร้สนิมผสมนี้ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ในปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด: โครเมียม 0,3 %, นิกเกิล 0,3 %, โมลิบดีนัม 0,2 %, วาเนเดียม 0,1 % . ในกรณีที่ระบุองค์ประกอบเป็นส่วนผสมของสอง สาม หรือสี่ และมีปริมาณโลหะผสมน้อยกว่าที่ระบุข้างต้น ค่าขีดจำกัดที่จะใช้สำหรับการกำหนดประเภทคือ 70 % ของผลรวมของค่าขีดจำกัดแต่ละรายการที่แสดงด้านบนสำหรับสอง สาม หรือ สี่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
8) ไม่อนุญาตให้ใช้ชั้นที่อุดมด้วยฟอสฟอรัสสีขาวที่ตรวจจับได้ทางโลหะวิทยาสำหรับคุณสมบัติคลาส 12.9/12.9 จะต้องตรวจพบโดยวิธีทดสอบที่เหมาะสม
9) ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อพิจารณาการใช้คุณสมบัติคลาส 12.9/12.9 ควรคำนึงถึงความสามารถของผู้ผลิตสลักภัณฑ์ เงื่อนไขการบริการ และวิธีการไขประแจ สภาพแวดล้อมอาจทำให้เกิดการแตกร้าวจากการกัดกร่อนจากความเค้นของสารเร่งความเร็วที่ผ่านกระบวนการเช่นเดียวกับสารเคลือบผิว