โซลูชันการยึด EV

ยานยนต์ไฟฟ้า: แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ EV เป็นส่วนสำคัญของหน่วยจ่ายพลังงานบนบอร์ดของ EV การทำงานของแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้มีความสำคัญต่อการลดความกังวลเรื่องระยะทาง

รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปที่มีแบตเตอรี่

ตัวยึดแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องมีความทนทานสูง ทนต่อการสั่นสะเทือน และทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงเช่นเดียวกับระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้า

ตัวยึดสำหรับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่อไปต้องการเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วและหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและวัสดุที่หลากหลาย ช่วงของตัวยึดแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของเรารวมถึงเกลียวแทรกสำหรับตัวเรือนเทอร์โมพลาสติก รวมถึงตัวยึดแบบฝังและยึดติดพื้นผิวเพื่อการติดตั้งที่เชื่อถือได้ในวัสดุอ่อนและวัสดุผสม

ช่วงของตัวยึดน้ำหนักเบาสำหรับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของเราครบถ้วนด้วยสกรูอเนกประสงค์ ซีล และชุดน็อต/แหวนรอง ซึ่งมอบประโยชน์หลากหลายให้กับลูกค้าเหมาะสำหรับชุดแบตเตอรี่ เช่น การป้องกันการกัดกร่อนและการโหลดแคลมป์ที่เชื่อถือได้ของชุดบัสบาร์

Overlay

ตัวยึดสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลาย

ตัวยึดน้ำหนักเบา ทนการกัดกร่อน สำหรับประกอบแบตเตอรี่ EV อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ตัวเชื่อมแบบฝังและยึดติดพื้นผิว

ตัวยึดบิ๊กเฮดหกประเภทสำหรับฝังและยึดพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตและวัสดุน้ำหนักเบา

การติดตั้งที่เชื่อถือได้ในวัสดุอ่อนและวัสดุคอมโพสิต

  • ตัวยึดอัจฉริยะที่มีแรงบิดสูงและความแข็งแรงในการฉีกขาดในวัสดุอ่อน
  • สามารถติดตั้งบนพื้นผิวด้วยกาวหรือฝังตัวเต็มที่
  • ผสานเข้ากับวัสดุแอปพลิเคชันได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ได้ผิวที่มองไม่เห็น

ไปที่ eShop

Overlay
ตัวยึดบิ๊กเฮดหกประเภทสำหรับฝังและยึดพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตและวัสดุน้ำหนักเบา

ปลอกเกลียวสำหรับตัวเรือนเทอร์โมพลาสติก

ปลอกเกลียวแบบเบาและตัวเรือนเทอร์โมพลาสติกบนพื้นหลังสีขาว

แทรกน้ำหนักเบาที่มีความแข็งแรงในการดึงสูง

  • ให้เกลียวที่แข็งแรงและปลอดภัยในวัสดุบาง
  • เหมาะสำหรับวัสดุเทอร์โมเซตและเทอร์โมพลาสติก
  • มีตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น

ไปที่ eShop

Overlay
ปลอกเกลียวแบบเบาและตัวเรือนเทอร์โมพลาสติกบนพื้นหลังสีขาว

เทคโนโลยีการยึดแบบกด

สตั๊ดเกลียวแบบกดสองตัวของ PEM บนพื้นหลังสีขาว

ติดตั้งง่าย – ประสิทธิภาพเหนือกว่า

  • ทนต่อความเครียดสูง แม้ในแผ่นบางพิเศษ
  • เหมาะสำหรับพื้นผิวที่เคลือบโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
  • ไม่มีการบวมพองหรือการเสียรูปที่ด้านหลังของส่วนประกอบ
  • ไม่จำเป็นต้องตัดเกลียวใหม่

ไปที่ eShop

Overlay
สตั๊ดเกลียวแบบกดสองตัวของ PEM บนพื้นหลังสีขาว
สตั๊ดเกลียวแบบกดติดตั้งง่าย ให้ประสิทธิภาพเหนือกว่า

สกรูอเนกประสงค์

สกรู ecosyn fix วางอยู่บนพื้นหลังสีขาว

ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

  • ชิ้นส่วนน้อยลงเพื่อการประมวลผลและการประกอบที่รวดเร็วขึ้น
  • การยึดที่ทนทานและปลอดภัยสำหรับการใช้งานระยะยาว
  • เข้ากันได้กับระบบป้อนอัตโนมัติในสายการประกอบ

ไปที่ eShop

Overlay
สกรู ecosyn fix วางอยู่บนพื้นหลังสีขาว
ecosyn® fix screws เป็นตัวเลือกหลักสำหรับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ

การปิดผนึก

ตัวยึดเคลือบด้วยสารปิดผนึกบนพื้นหลังสีขาว

การป้องกันการกัดกร่อนขั้นสูง

  • ป้องกันการกัดกร่อน ความชื้น และสิ่งปนเปื้อนจากการเข้าสู่ส่วนประกอบและการประกอบแบตเตอรี่
  • ใช้โดยตรงกับตัวยึด ลดความจำเป็นในการใช้โอริง ปะเก็นซีล และสารซีลเพิ่มเติม
  • ปะเก็นซีลทำหน้าที่เป็นขอบป้องกันบนแผ่นโลหะ เพื่อให้มั่นใจว่าซีลของตัวเรือนมีความปลอดภัย

ไปที่ eShop

Overlay
ตัวยึดเคลือบด้วยสารปิดผนึกบนพื้นหลังสีขาว

ชุดน็อต/แหวนรอง

การประกอบน็อตและแหวนรอง ecosyn SEF

แหวนรองที่ประกอบล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

  • รักษาเสถียรภาพของแรงยึดแม้ในสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

ไปที่ eShop

Overlay
การประกอบน็อตและแหวนรอง ecosyn SEF
การเชื่อมต่อฟิตติ้งแบบประกอบล่วงหน้า ecosyn SEF® ช่วยประหยัดเวลาและเงิน

สกรู SEM

สกรู SEM สีเทาบนพื้นหลังสีขาว

ชุดสกรู-โบลต์/แหวนรองสำหรับการประกอบบัสบาร์

  • แหวนรองรูปกรวยช่วยป้องกันการสูญเสียแรงยึดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในข้อต่อแรงดันสูง
  • แหวนรองแบนช่วยป้องกันการฝังตัวลงในวัสดุที่อ่อนนุ่มเช่นทองแดง ซึ่งมักใช้ในชุดประกอบบัสบาร์

ไปที่ eShop

Overlay
สกรู SEM สีเทาบนพื้นหลังสีขาว

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวยึดสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ภาพย่อ โบรชัวร์ยานยนต์ไฟฟ้า Bossard

โบรชัวร์ตัวยึดประกอบรถไฟฟ้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ภาพรวมรายละเอียดของเราพร้อมโซลูชันการยึดอัจฉริยะในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

4.1 MB | pdf