ติดต่อทีมงานอุตสาหกรรมของเรา
ต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราไหม? เพียงฝากข้อความไว้แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
อุตสาหกรรม
ภาคการรถไฟมีความต้องการสูงในด้านความน่าเชื่อถือ ความเร็ว ความตรงต่อเวลา และความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรถไฟและลดต้นทุน จึงมีการใช้วัสดุน้ำหนักเบามากขึ้น

นอกจากนี้ เวลาการผลิตที่รวดเร็วและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น ทำให้เกิดความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัวยึด ที่ Bossard เราเข้าใจแนวโน้มเหล่านี้และความท้าทายที่เกิดขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เรานำเสนอโซลูชันการยึดเฉพาะสำหรับรถไฟที่ยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุด ค้นพบตัวยึดของเราสำหรับการใช้งานในรถไฟ
ต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราไหม? เพียงฝากข้อความไว้แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สำหรับหน่วยจ่ายในรถไฟ ความสะดวกสบายของผู้โดยสารรวมถึงการเข้าถึงที่รวดเร็วสำหรับการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด องค์ประกอบการเชื่อมต่อจะต้องสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว, ยึดติดได้, นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการประกอบและถอดประกอบ, และเหมาะสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย

ในแอปพลิเคชันหลักนี้ ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสาร นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้ใช้ตัวยึดที่ประกอบและถอดประกอบได้ง่าย ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด

โบกี้มีบทบาทสำคัญในรถไฟ ข้อกำหนดหลักของมันคือความน่าเชื่อถือในการทำงาน ความสามารถในการบำรุงรักษา และความสะดวกสบายในการเดินทางผ่านการกันสะเทือนและการลดแรงสั่นสะเทือนที่เพียงพอ ตัว fasteners ต้องมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือน ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรง และสามารถรักษาแรงยึดของการประกอบได้

ชั้นวางสัมภาระ เสาเกาะ ที่นั่ง และโต๊ะพับต้องทนทานต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ เราจัดหาตัวยึดที่เหมาะสำหรับวัสดุต่างๆ มีให้เลือกหลายสี และออกแบบมาเพื่อตอบสนองมาตรฐานสูงในด้านการออกแบบ การใช้งาน และโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา

ตัวยึดในแอปพลิเคชันนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด นอกจากการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยแล้ว การป้องกันไฟยังเป็นปัจจัยสำคัญอีกด้วย ดังนั้น ข้อกำหนดหลักสำหรับโซลูชันการยึดรวมถึงความต้านทานการกัดกร่อน ความต้านทานการสั่นสะเทือน และการป้องกันไฟที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่า ล้านตัวยึด ชิ้นงานประกอบ และชิ้นงานควบคุมพร้อมส่งตรงจากสต็อก
สนับสนุนวัสดุ, fasteners, และต้นแบบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เสนอวิธีทดสอบที่หลากหลาย
ค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะกับคุณ มาคุยกันว่าเราจะช่วยได้อย่างไร
ด้วยสาขากว่า 80 แห่งทั่วโลก คาดหวังการตอบสนองและการจัดส่งที่รวดเร็ว
ระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพ


eShop
เรียกดูชุดยึดขนาดใหญ่ของเรา ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและซื้อได้โดยตรงในร้านค้าออนไลน์ของเรา
ซื้อเลย