ทรัพยากร

หมายเหตุการใช้งานและสัญลักษณ์อันตราย

การใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างถูกต้องต้องการความรู้เฉพาะทาง ที่นี่คุณจะพบภาพรวมของมาตรฐานและมาตรฐานที่เราสันนิษฐาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ สัญลักษณ์อันตราย และอื่นๆ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

แม้จะมีการป้องกันทุกวิถีทางแล้ว แต่ความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นบางอย่างที่ไม่ชัดเจนจะอธิบายไว้ด้านล่าง (รายการไม่ครบถ้วน)

ตัวยึด ≥ 10.9 และชุบแข็งด้วยการเคลือบด้วยไฟฟ้า: ความเสี่ยงของการเปราะบางจากไฮโดรเจน!

การลดความเสี่ยงของการเปราะบางจากไฮโดรเจน (ISO 4042)

ในกรณีขององค์ประกอบการเชื่อมต่อที่เสร็จสิ้นด้วยไฟฟ้าที่ทำจากเหล็กที่มีความแข็ง ≥ 360 HV ซึ่งอยู่ภายใต้ความเครียดจากแรงดึง มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวเนื่องจากการเปราะบางจากไฮโดรเจน การอบชิ้นส่วนด้วยความร้อน เช่น หลังจากการดองกรดหรือหลังการเคลือบโลหะ จะช่วยลดความเสี่ยงของการแตกหัก อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความเสี่ยงของการเปราะบางจากไฮโดรเจนจะถูกกำจัดออกไปอย่างสมบูรณ์

หากต้องลดความเสี่ยงของการเปราะบางจากไฮโดรเจน ควรพิจารณาขั้นตอนการเคลือบอื่นๆ ดังนั้นควรเลือกวิธีการป้องกันการกัดกร่อนหรือการเคลือบอื่นๆ สำหรับชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย เช่น การเคลือบสังกะสีอินทรีย์ การชุบสังกะสีเชิงกล หรือการเปลี่ยนไปใช้เหล็กกล้าไร้สนิมและทนกรด

องค์ประกอบสปริง ≥ 360 HV การเคลือบด้วยไฟฟ้า: ความเสี่ยงของการเปราะบางจากไฮโดรเจน!

ในขอบเขตที่เทคโนโลยีการผลิตอนุญาต สามารถจัดเตรียมองค์ประกอบสปริงที่มีการเคลือบแบบอนินทรีย์หรือการชุบสังกะสีเชิงกลได้เช่นกัน หากต้องการลดความเป็นไปได้ของการเปราะบางจากไฮโดรเจน ควรพิจารณากระบวนการเคลือบเหล่านี้

ตัวยึดที่ทำจากเหล็กโครเมียมมาร์เทนซิติก: อาจเกิดการกัดกร่อนจากความเครียดได้!

การใช้เหล็กโครเมียมมาร์เทนซิติกอย่างเหมาะสม

(เช่น วัสดุมาร์เทนซิติกที่ปรับเปลี่ยน 1.4110, 1.4116, 1.4122, ...) เหล็ก Cr มาร์เทนซิติกแตกต่างจากเหล็ก Cr ออสเทนนิติกในข้อกำหนดด้านความแข็งและความแข็งแรงที่สูงกว่า ขอบเขตการใช้งานทั่วไปคือแหวนรองและสกรูตัดตัวเอง ความล้มเหลวในการทำงานอาจเกิดจากการกัดกร่อนจากความเครียดหรือการแตกหักเปราะเนื่องจากการดูดซับไฮโดรเจน เหล็กออสเทนนิติกเป็นที่ต้องการหากใช้วัสดุเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมที่มีความก้าวร้าวสูง เช่น สภาพอากาศทางทะเล ความชื้นสูง การใช้ผงซักฟอก อุณหภูมิแวดล้อมสูง และก๊าซกัดกร่อน นอกจากนี้ เหล็กมาร์เทนซิติกยังทนต่อการกัดกร่อนได้น้อยกว่าเหล็ก Cr-Ni ออสเทนนิติก

การจัดการ การขนส่ง และการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้

สารอันตรายต้องการมาตรการพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันบุคคลและสิ่งแวดล้อม ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง หรือเยื่อเมือกเมื่อประมวลผลผลิตภัณฑ์ทางเคมีเทคนิค ขอแนะนำให้สวมแว่นตาป้องกันและถุงมือเพื่อความปลอดภัย ควรจัดเตรียมฝักบัวล้างตาด้วย ไม่ควรสูดดมไอระเหยที่เกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลเป็นเวลานานหรือในความเข้มข้นสูง ต้องแน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอในสถานที่ทำงาน ต้องสังเกตอัตราส่วนการผสมที่ระบุไว้อย่างใกล้ชิด การติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันและเอกสารที่เหมาะสมจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานที่ถูกต้อง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ: จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังและสังเกตคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ ส่งมอบแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วหรือเสียหายให้กับจุดรวบรวมอย่างเป็นทางการ

การขนส่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นตาม ADR 3.3 ตามเงื่อนไขของข้อบังคับพิเศษ 188 เอกสารการจัดส่งระบุการจัดการ

ปฏิบัติตามแผ่นข้อมูลความปลอดภัยที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จัดหาให้และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่อธิบายไว้ในนั้นอย่างเคร่งครัด!

คำแนะนำในการขนส่งใน EU/CH:

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่แนะนำอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยสินค้าปลอดภัย ผู้ใช้สามารถขนส่งแบตเตอรี่ทางถนนได้โดยไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ

เมื่อจัดส่งโดยบุคคลที่สาม (เช่น การขนส่งทางอากาศหรือผู้ขนส่งสินค้า) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าปลอดภัยเมื่อเตรียมบรรจุภัณฑ์

จัดส่งแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้เฉพาะเมื่อที่อยู่อาศัยไม่เสียหาย ปิดเทปที่ขั้วเปิดและบรรจุแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าปลอดภัยเมื่อเตรียมบรรจุภัณฑ์

จัดส่งแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้เฉพาะเมื่อที่อยู่อาศัยไม่เสียหาย ปิดเทปที่ขั้วเปิดและบรรจุแบตเตอรี่ในลักษณะที่ไม่เคลื่อนที่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับระดับชาติที่เพิ่มเติมด้วย

ข้อกำหนดของตลาด EU

ตามคำสั่งของยุโรป 2012/19/EU ว่าด้วยของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และการแปลงเป็นกฎหมายระดับชาติ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป และตามคำสั่งของยุโรป 2006/66/EC แบตเตอรี่/แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ที่ชำรุดหรือใช้แล้วต้องรวบรวมแยกต่างหากและรีไซเคิลในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หากกำจัดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์เนื่องจากการมีอยู่ของสารอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

สัญลักษณ์อันตราย

คำเตือน อันตราย

สัญลักษณ์อันตรายเตือนอันตราย

คุณสมบัติโดยทั่วไป

อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ อาจทำให้ง่วงนอนหรือเวียนศีรษะ อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนัง ทำให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง สามารถทำให้เกิดพิษหลังจากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยการทำลายโอโซนในบรรยากาศชั้นบน

มาตรการ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ใช้เฉพาะปริมาณที่จำเป็น ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

Overlay
สัญลักษณ์อันตรายเตือนอันตราย

ไวไฟ

ป้ายไวไฟ

คุณสมบัติโดยทั่วไป

สามารถติดไฟได้จากการสัมผัสกับเปลวไฟหรือประกายไฟผ่านการกระแทก แรงเสียดทาน ความร้อน การสัมผัสกับอากาศหรือ น้ำ สามารถติดไฟได้เองเนื่องจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องโดยไม่มีอิทธิพลภายนอก

มาตรการ

หลีกเลี่ยงแหล่งที่มาของการจุดไฟ เตรียมสื่อดับเพลิงที่เหมาะสมไว้พร้อม สังเกตอุณหภูมิในการจัดเก็บ ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

Overlay
ป้ายไวไฟ

ออกซิไดซ์

ป้ายออกซิไดซ์

คุณสมบัติโดยทั่วไป

อาจทำให้เกิดหรือเพิ่มความรุนแรงของไฟ (สารออกซิไดซ์) อาจทำให้เกิดไฟหรือระเบิด (สารออกซิไดซ์ที่แรง) ปล่อยออกซิเจนและไฟจึงสามารถดับได้ด้วยสารดับเพลิงพิเศษเท่านั้น การปิดไฟด้วยการคลุมเป็นไปไม่ได้

มาตรการ

เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน ห้ามสูบบุหรี่ เก็บให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ เตรียมสื่อดับเพลิงที่เหมาะสมให้พร้อม ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

Overlay
ป้ายออกซิไดซ์

ระเบิด

ป้ายเตือนวัตถุระเบิด

คุณสมบัติโดยทั่วไป

สามารถระเบิดได้จากการสัมผัสกับเปลวไฟหรือประกายไฟผ่านการกระแทก แรงเสียดทาน หรือความร้อน สามารถระเบิดได้เนื่องจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องโดยไม่มีอิทธิพลภายนอกใดๆ

มาตรการ

ควรใช้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น สังเกตอุณหภูมิอากาศโดยรอบระหว่างการเก็บรักษาและการใช้งาน ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

Overlay
ป้ายเตือนวัตถุระเบิด

ก๊าซภายใต้ความดัน

ป้ายก๊าซภายใต้ความดัน

คุณสมบัติโดยทั่วไป

ประกอบด้วยก๊าซที่ถูกบีบอัด, ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลาย ก๊าซที่ไม่มีกลิ่นหรือมองไม่เห็นอาจรั่วไหลโดยไม่รู้ตัว ภาชนะที่มีก๊าซบีบอัดอาจแตกจากความร้อนหรือการเสียรูป

มาตรการ

ป้องกันจากแสงแดด เก็บในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี (ไม่ใช่ในห้องใต้ดิน!) ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

Overlay
ป้ายก๊าซภายใต้ความดัน

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ป้ายอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติโดยทั่วไป

เป็นพิษหรือเป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ปลา แมลงน้ำ พืชน้ำ) โดยมีผลกระทบเฉียบพลันหรือยาวนาน

มาตรการ

สังเกตข้อควรระวังและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยบนฉลาก ปฏิบัติตามคำแนะนำและระบอบการใช้ยา หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและรวบรวมการรั่วไหล ส่งคืนผลิตภัณฑ์และตลับที่ใช้บางส่วนไปยังจุดขายหรือกำจัดเป็นของเสียอันตราย

Overlay
ป้ายอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

กัดกร่อน

ป้ายกัดกร่อน

คุณสมบัติโดยทั่วไป

ทำให้เกิดการไหม้ของผิวหนังอย่างรุนแรงและทำลายดวงตา สามารถละลายวัสดุบางชนิด (เช่น สิ่งทอ) เป็นอันตรายต่อสัตว์ พืช และวัสดุอินทรีย์ทุกชนิด

มาตรการ

สวมถุงมือป้องกันและแว่นตาป้องกันเสมอ ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

Overlay
ป้ายกัดกร่อน

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ป้ายอันตรายต่อสุขภาพ

คุณสมบัติโดยทั่วไป

อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ อาจนำไปสู่การบกพร่องทางสุขภาพอย่างรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาจทำให้เกิดมะเร็ง อาจทำลายพันธุกรรม ความสามารถในการเจริญพันธุ์ หรือทารกในครรภ์ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

มาตรการ

ห้ามกลืนกิน หากกลืนกิน: โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม่จำเป็น พิจารณาความเสียหายในระยะยาว ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

Overlay
ป้ายอันตรายต่อสุขภาพ

พิษเฉียบพลัน

สัญญาณความเป็นพิษเฉียบพลัน

คุณสมบัติทั่วไป

อันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน อันตรายถึงชีวิตเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง อันตรายถึงชีวิตหากสูดดม แม้ในปริมาณเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดพิษรุนแรงและเสียชีวิตได้

มาตรการ

ใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ป้องกันความเสี่ยงสำหรับบุคคลที่สาม ปิดผนึกอย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน

Overlay
สัญญาณความเป็นพิษเฉียบพลัน

สัญลักษณ์การทดสอบที่ได้รับการยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง UL

โลโก้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก UL

การรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกโดย: Underwriters Laboratories Inc.

คำอธิบาย

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบโดย UL และยืนยันว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตาม UL

Overlay
โลโก้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก UL

ส่วนประกอบที่ได้รับการรับรองจาก UL

โลโก้ส่วนประกอบที่ได้รับการรับรองจาก UL

การรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกโดย: Underwriters Laboratories Inc.

คำอธิบาย

ส่วนประกอบ UL ที่ได้รับการยอมรับอาจถูกใช้ในผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีเครื่องหมาย UL Listing Mark

Overlay
โลโก้ส่วนประกอบที่ได้รับการรับรองจาก UL

เครื่องหมายรับรอง VDE

เครื่องหมายรับรองโลโก้ VDE

การรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย: VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (สมาคมเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คำอธิบาย

VDE เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของเยอรมันในคณะกรรมการมาตรฐานทางไฟฟ้าแห่งยุโรป (CENELEC) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานทางไฟฟ้า (IEC)

Overlay
เครื่องหมายรับรองโลโก้ VDE

เครื่องหมายรับรอง DNV GL

เครื่องหมายรับรองโลโก้ DNV GL

การรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกโดย: DNV GL, SE, Hamburg, Germany

คำอธิบาย

การอนุมัติประเภท DNV-GL เป็นกระบวนการที่ยืนยันการปฏิบัติตามกฎสำหรับการออกแบบมาตรฐานและ / หรือส่วนประกอบที่ผลิตเป็นประจำและเหมือนกัน ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบที่ระบุในทะเบียนอนุมัติ DNV-GL เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมทางทะเล น้ำมัน ก๊าซ และพลังงาน

Overlay
เครื่องหมายรับรองโลโก้ DNV GL

เครื่องหมายรับรอง DNV-GL

เครื่องหมายรับรองโลโก้ DNV-GL

การรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกโดย: DNV (Det Norske Veritas)

คำอธิบาย

DNV เป็นสมาคมการจัดประเภทชั้นนำของโลกสำหรับอุตสาหกรรมทางทะเล ให้บริการทดสอบ การรับรอง และการให้คำปรึกษาทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงาน รวมถึงพลังงานหมุนเวียน น้ำมันและก๊าซ และการจัดการพลังงาน

Overlay
เครื่องหมายรับรองโลโก้ DNV-GL

เครื่องหมายรับรอง RINA

เครื่องหมายรับรองโลโก้ RINA

การรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกโดย: RINA (Registro Italiano Navale)

คำอธิบาย

Registro Italiano Navale (RINA) เป็นสมาคมการจัดประเภทเรือและมีส่วนร่วมหลักในการสำรวจทางเทคนิคและการจัดประเภทเรือ พื้นที่ธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ การรับรองทางเทคนิคและการจัดการความเสี่ยงในด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Overlay
เครื่องหมายรับรองโลโก้ RINA

การรับรองเฉพาะตลาด

เครื่องหมาย CE

โลโก้เครื่องหมาย CE

ความรับผิดชอบ: สหภาพยุโรป

เครื่องหมาย CE เป็นหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยขั้นพื้นฐานภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป และได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องที่จำเป็นแล้ว เครื่องหมาย CE ที่แสดงในแคตตาล็อกจะปรากฏเฉพาะเมื่อการแยกแยะระหว่างผลิตภัณฑ์มีความหมาย เครื่องหมาย CE ที่จำเป็นจะถูกวางบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือบนตัวผลิตภัณฑ์เอง

Overlay
โลโก้เครื่องหมาย CE

UKCA marking

โลโก้เครื่องหมาย UKCA

เครื่องหมาย UKCA เป็นเครื่องหมายความสอดคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์) โครงการ UKCA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 จากวันที่นี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสามารถติดเครื่องหมาย UKCA ได้

Overlay
โลโก้เ�ครื่องหมาย UKCA

การป้องกันการระเบิด

โลโก้ป้องกันการระเบิด

การป้องกันการระเบิดเป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดระเบิดและผลกระทบของมัน

Overlay
โลโก้ป้องกันการระเบิด

การรับรอง IEC

โลโก้การรับรอง IEC

การรับรอง IEC ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมสำหรับการใช้งานตามที่ตั้งใจไว้

Overlay
โลโก้การรับรอง IEC

ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับ

ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับ

โลโก้ DIBT

Responsibility: สถาบันเยอรมันเพื่อเทคโนโลยีการก่อสร้าง DIBT, เบอร์ลิน

Overlay
โลโก้ DIBT

สัญลักษณ์ทั่วไป

คู่มือการใช้งาน

โลโก้คู่มือการใช้งาน

อ่านคำแนะนำการใช้งานพร้อมข้อมูลด้านความปลอดภัยและการใช้งาน รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค การไม่ปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำด้านความปลอดภัยอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ อาจเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ คำแนะนำการใช้งานที่เกี่ยวข้องพร้อมคำประกาศความสอดคล้อง CE เป็นส่วนหนึ่งของการจัดส่งผลิตภัณฑ์

Overlay
โลโก้คู่มือการใช้งาน

การรีไซเคิลแบตเตอรี่

โลโก้การรีไซเคิลแบตเตอรี่

ส่งมอบแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วไปยังจุดรวบรวม การรีไซเคิลแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของแต่ละประเทศ แบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นสินค้าที่เป็นอันตราย!

Overlay
โลโก้การรีไซเคิลแบตเตอรี่

การติดฉลากขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การติดฉลากสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะ

ข้อบังคับของสหภาพยุโรป (WEEE) ว่าด้วยขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้ต้องกำจัดขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แยกจากกัน ห้ามกำจัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นขยะที่ไม่ได้คัดแยก แต่จะต้องนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมแยกกันเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล

Overlay
การติดฉลากสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะ

การใช้งานทางรถไฟ

โลโก้ Railway Applications

เหมาะสำหรับการใช้งานทางรถไฟที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยในยานพาหนะทางรถไฟและสถานที่สาธารณะ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ตามการทดสอบไฟ EN 45545 ของวัสดุและส่วนประกอบ

Overlay
โลโก้ Railway Applications

ระบบดับเพลิงน้ำในพื้นที่

โลโก้ระบบดับเพลิงแบบน้ำ/ท้องถิ่น

ได้รับการยอมรับให้ใช้ในระบบดับเพลิงท้องถิ่น/น้ำ

VdS (Schadenverhütung GmbH)

Overlay
โลโก้ระบบดับเพลิงแบบน้ำ/ท้องถิ่น

คุณภาพไนลอน

โลโก้คุณภาพไนลอน

ไนลอนคุณภาพ PA 6 วัสดุปลั๊กที่ได้รับการรับรอง

Overlay
โลโก้คุณภาพไนลอน

ทนไฟ

โลโก้ Fire Resistance

การรับรองการทดสอบความต้านทานไฟ

Overlay
โลโก้ Fire Resistance

การประกอบด้วยการตอกด้วยมือ

โลโก้การประกอบด้วยการตอกด้วยมือ

การประกอบด้วยอุปกรณ์ตอกทางกล

Overlay
โลโก้การประกอบด้วยการตอกด้วยมือ

แบตเตอรี่ลิเธียม UN 3480

โลโก้แบตเตอรี่ลิเธียม UN 3480

ป้ายการจัดส่ง: แบตเตอรี่ลิเธียม UN 3480

Overlay
โลโก้แบตเตอรี่ลิเธียม UN 3480

แบตเตอรี่ลิเธียม UN 3481

โลโก้แบตเตอรี่ลิเธียม UN 3481

ฉลากการจัดส่ง: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน UN 3481 บรรจุพร้อมอุปกรณ์

Overlay
โลโก้แบตเตอรี่ลิเธียม UN 3481