เครื่องคิดเลขและตัวแปลง

เครื่องคำนวณโปรไฟล์เกลียวเมตริก

ระบุขนาดเกลียวเมตริกที่แม่นยำได้ง่ายๆ เพียงป้อนข้อมูลขนาดเกลียว ระยะพิตช์ และค่าความคลาดเคลื่อน เครื่องคำนวณโปรไฟล์เกลียวเมตริกนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าส่วนประกอบต่างๆ จะเข้ากันได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และตรงตามข้อกำหนดด้านการออกแบบและการผลิต

สกรูที่มีหัวไขว้ถูกขันเข้าไปในแผ่นโลหะ

คำนวณโปรไฟล์เกลียวเมตริกของคุณ

การคำนวณอ้างอิงตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

  1. ISO 965-1:1998 – ระบุมิติและค่าความคลาดเคลื่อนทั่วไปสำหรับเกลียวเมตริก รวมถึงโปรไฟล์เกลียวและระยะพิตช์
  2. ISO 68-1:1998 – ระบุข้อกำหนดทั่วไปสำหรับรูปแบบเกลียว รวมถึงการออกแบบเกลียวเมตริก
  3. ASME B1.13M-2005 – เสนอมาตรฐานสำหรับมิติและค่าความคลาดเคลื่อนของเกลียวเมตริก เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้กับมาตรฐานและแนวปฏิบัติของสหรัฐอเมริกา

แนวคิดพื้นฐานและขนาดของเกลียว ISO เมตริก

โมเดลที่ใช้

  1. D = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกพื้นฐานของเกลียวภายใน
  2. D2 = เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์พื้นฐานของเกลียวภายใน
  3. D3 = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในพื้นฐานของเกลียวภายใน
  4. d = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกพื้นฐานของเกลียวภายนอก
  5. d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์พื้นฐานของเกลียวภายนอก
  6. d3 = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของเกลียวภายนอก
  7. P = พิทช์

ตรวจสอบการคำนวณและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของคุณให้สูงสุด

ไอคอนดาวน์โหลด

ความรู้ด้านการยึด

ไขทุกความท้าทายด้านการยึดคุณ

เรายินดีที่จะแบ่งปันความรู้และช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งการยึด เจาะลึกไปกับเอกสาร White Paper ของเรา ที่จะช่วยแก้ไขความท้าทายที่คุณพบเจอในทุกวัน

ไอคอนตรวจสอบ

ตรวจสอบการคำนวณ

ลดความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ของคุณ

อิสระ ถูกต้อง และเชื่อถือได้: เข้าถึงห้องปฏิบัติการทดสอบของเราเอง ซึ่งสามารถให้บริการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้เมื่อคุณต้องการ

ไอคอนการออกแบบ

เพิ่มประสิทธิภาพสุด

บริการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการเร่งเวลาการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดของคุณหรือไม่? หรือกำลังมองหาคำแนะนำในการเลือกตัวยึดหรือการออกแบบข้อต่อการยึดใช่ไหม? พบคำตอบได้ที่บริการของเรา