ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติทางกลของสกรู
ดาวน์โหลดภาพรวมของคำจำกัดความคุณสมบัติทางกลของสกรู รวมถึงความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของผลผลิต การยืดตัวเมื่อแตก ความสมบูรณ์ของหัว ความแข็ง และอื่นๆ
724.3 KB | pdfวัสดุสกรูและน็อต
ความต้านทานแรงดึงคืออะไร ความแข็งแรงของผลผลิตหรือความแข็งคืออะไร? ค้นหาภาพรวมพร้อมคำจำกัดความทั้งหมดสำหรับคำศัพท์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสกรูได้ที่นี่

ดาวน์โหลดภาพรวมของคำจำกัดความคุณสมบัติทางกลของสกรู รวมถึงความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของผลผลิต การยืดตัวเมื่อแตก ความสมบูรณ์ของหัว ความแข็ง และอื่นๆ
724.3 KB | pdfข้อมูลทางเทคนิคนี้ประกอบด้วย, ในหมู่สิ่งอื่น ๆ, คำจำกัดความของ:
ความต้านทานแรงดึงกำหนดว่าต้องรับน้ำหนักตามแนวแกนได้มากเพียงใดโดยไม่แตกหัก หากมีการทดสอบสกรูขนาดเต็ม ความแข็งแรงของการยืดตัวสามารถประมาณได้เท่านั้น ภายใต้ ISO 898 ส่วนที่ 1 ความแข็งแรงของการยืดตัวที่แน่นอนและการยืดตัวหลังจากการแตกหักสามารถกำหนดได้โดยใช้ตัวอย่างที่ผ่านการกลึง ข้อยกเว้นคือสกรูสแตนเลส A1 ถึง A4 (ISO 3506)
ค่าความแข็งแรงของการยืดตัวคือปริมาณความต้านทานของวัสดุต่อการเปลี่ยนรูปแบบถาวร ในแง่ทั่วไป ค่าความแข็งแรงของการยืดตัวจะกำหนดว่าต้องทนต่อแรงกดดันมากเพียงใดโดยที่สกรู (ตัวอย่าง) จะไม่ถูกยืดออกอย่างถาวร ซึ่งใช้กับวัสดุที่ค่อนข้างนุ่ม
จุดยืดตัวของวัสดุที่ค่อนข้างแข็งจะไม่เด่นชัดนัก มันจะถูกแทนที่ด้วยความเครียดที่การยืดตัวถาวรอยู่ที่ 0.2% ในทางปฏิบัติ ทั้งภาระงานของตัวยึดหรือความเครียดจากการขันไม่ควรเกินค่าความแข็งแรงของการยืดตัวหรือขีดจำกัด 0.2%
การยืดตัวเมื่อแตก A [%] คือการยืดตัวถาวรที่วัดได้บนตัวอย่างที่แตกหักเมื่อเทียบกับความยาวที่วัดได้เดิม ข้อยกเว้นคือสกรู A1 ถึง A4 ซึ่งวัดบนสกรูขนาดเต็ม (ISO 3506)
ความแข็งโดยทั่วไปคือความต้านทานของวัสดุต่อการเจาะทะลุโดยตัวทดสอบ มีการทดสอบต่างๆ เพื่อกำหนดความแข็งของสกรู:
ความแข็งวิกเกอร์ส HV: ISO 6507
ตัวทดสอบ: พีระมิด (ครอบคลุมช่วงความแข็งทั้งหมดที่พบในสกรู)
ความแข็งบริเนลล์ HB: ISO 6506
ตัวทดสอบ: ลูกบอล
ความแข็งร็อคเวลล์ HRC: ISO 6508
ตัวทดสอบ: โคน
ข้อดีของการทดสอบความแข็งวิกเกอร์สคือวิธีนี้ครอบคลุมช่วงความแข็งทั้งหมดที่พบในสกรู สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ ISO 898 ส่วนที่ 1
ต้องการแปลงค่าความแข็งหรือไม่? เครื่องมือแปลงความแข็งออนไลน์ของเรา ช่วยให้คุณแปลงค่าความแข็งเป็นความแข็งหรือความแข็งเป็นค่าความต้านทานแรงดึงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กหล่อที่มีโลหะผสมต่ำ.
พลังงานกระแทกของร่องบากคือพลังงานกระแทกที่ใช้ในระหว่างการทดสอบกระแทกร่องบาก ตัวอย่างที่มีร่องบากจะถูกนำมาจากสกรูใกล้กับพื้นผิว ตัวอย่างนี้จะถูกทำลายในเครื่องทดสอบกระแทกแบบลูกตุ้มด้วยการกระแทกเพียงครั้งเดียว มันให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาค กระบวนการผลิตเหล็ก ปริมาณการรวมตัว ฯลฯ ค่าที่ได้ไม่สามารถใช้ในการคำนวณได้
การลดคาร์บอนเป็นการสูญเสียคาร์บอนที่ผิวของวัสดุเหล็ก (เหล็กกล้า) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ ISO 898 ส่วนที่ 1
เรียนรู้เพิ่มเติม
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ fastening technology หรือไม่? เรียกดูคู่มือที่ครอบคลุมของเราที่จัดทำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเรา
เครื่องมือออนไลน์
เครื่องมือและเครื่องคิดเลขฟรีของเราช่วยคุณแปลงหน่วยวัดและสนับสนุนคุณในกระบวนการออกแบบและกำหนดขนาดทางเทคนิคต่างๆ
Fastening Know-How
เรียนรู้เรื่องแรงเสียดทานในข้อต่อสกรูหรือการกัดกร่อน และเอาชนะความท้าทายในการยึดด้วยเอกสารไวท์เปเปอร์จากผู้เชี่ยวชาญของเรา