ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค

สลักเกลียวสแตนเลส
ดาวน์โหลดภาพรวมทางเทคนิคของสลักเกลียวสแตนเลส ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวัสดุต่างๆ องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติเด่น และข้อดีของสแตนเลส
909.7 KB | pdfสกรูและน็อตวัสดุ
เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสลักเกลียวสแตนเลส รวมถึงกลุ่มวัสดุต่างๆ องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติที่โดดเด่น และข้อดีของสลักเกลียวสแตนเลส

ดาวน์โหลดภาพรวมทางเทคนิคของสลักเกลียวสแตนเลส ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวัสดุต่างๆ องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติเด่น และข้อดีของสแตนเลส
909.7 KB | pdfแผ่นข้อมูลทางเทคนิคของเราประกอบด้วยตารางและภาพรวมของกลุ่มเหล็กที่กำหนดโดย ISO (เหล็กกล้าออสเทนนิติกสแตนเลสเทียบกับเหล็กกล้ามาร์เทนซิติก, เฟอร์ริติก, และดูเพล็กซ์) คุณยังจะพบข้อมูลเกี่ยวกับคลาสความแข็งแรงที่แตกต่างกันสำหรับสลักเกลียวสแตนเลส, องค์ประกอบทางเคมีของสแตนเลส, รวมถึงการทำเครื่องหมายของสกรูและน็อตสแตนเลส นอกจากนี้ สรุปทางเทคนิคนี้ยังมีตารางและภาพรวมพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ:

เพื่อให้ได้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีที่สุด คุณต้องพิจารณาการเคลือบผิวด้วย ค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
รับเอกสารฟรีของคุณเหล็กออสเทนนิติก (เกรดเหล็ก A1, A2, A3, A4, A5, และ A8) ที่มีปริมาณโครเมียมและนิกเกิลสูง ไม่สามารถทำให้แข็งได้ด้วยการอบชุบด้วยความร้อน มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม ความเหนียวที่ดี และมักจะมีคุณสมบัติแม่เหล็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เหล็กเฟอร์ริติก (เกรดเหล็ก F1) มีคาร์บอนน้อยกว่า 0.1% และโดยปกติจะมีโครเมียม 11% ถึง 18% ไม่สามารถทำให้แข็งได้ด้วยการอบชุบด้วยความร้อน และมีความสามารถในการเป็นแม่เหล็กสูง หากความต้านทานการกัดกร่อนที่ต่ำกว่าของเกรดออสเทนนิติก A2 หรือ A3 เหมาะสมกับการใช้งานที่วางแผนไว้ เกรดสแตนเลส F1 อาจเป็นทางเลือกที่ดีในด้านเศรษฐกิจ
เหล็กมาร์เทนซิติก (เกรดเหล็ก C1, C3 และ C4) มีปริมาณโครเมียมสูงแต่มีนิกเกิลต่ำมาก และสามารถทำให้แข็งได้ด้วยการอบความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง อย่างไรก็ตาม มันมีความเหนียวน้อยลงและมีความเป็นแม่เหล็กสูง เกรดมาร์เทนซิติก C1 และ C4 มีความต้านทานการกัดกร่อนต่ำกว่าเกรดออสเทนนิติก
เหล็กดูเพล็กซ์ (เกรดเหล็ก D2, D4, D6 และ D8) มีโครงสร้างจุลภาคที่มีทั้งเฟสออสเทนนิติกและเฟสเฟอร์ริติก (โดยทั่วไป 40% ถึง 60%) ซึ่งมีปริมาณโครเมียมสูงกว่าและปริมาณนิกเกิลต่ำกว่าเหล็กออสเทนนิติก มีความแข็งแรงสูงและมีความสามารถในการเป็นแม่เหล็กสูง เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ยังมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมและเมื่อเทียบกับเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก A1 ถึง A5 มีความต้านทานการกัดกร่อนจากการแตกร้าวที่ดีกว่ามาก
ในส่วนของการกัดกร่อนแบบหลุมและการกัดกร่อนแบบรอยแยก D2 มีความต้านทานการกัดกร่อนอย่างน้อยเทียบเท่ากับ A2; D4 เทียบเท่ากับ A4 D6 มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีขึ้นกว่า A4 และ D4 D8 มีความต้านทานการกัดกร่อนที่เทียบได้กับ A8
เรียนรู้เพิ่มเติม
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ fastening technology หรือไม่? เรียกดูคู่มือที่ครอบคลุมของเราที่จัดทำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเรา
เครื่องมือออนไลน์
เครื่องมือและเครื่องคิดเลขฟรีของเราช่วยคุณแปลงหน่วยวัดและสนับสนุนคุณในกระบวนการออกแบบและกำหนดขนาดทางเทคนิคต่างๆ
Fastening Know-How
เรียนรู้เรื่องแรงเสียดทานในข้อต่อสกรูหรือการกัดกร่อน และเอาชนะความท้าทายในการยึดด้วยเอกสารไวท์เปเปอร์จากผู้เชี่ยวชาญของเรา