การเคลือบผิวแบบฟังก์ชันเป็นโซลูชันระบบสำหรับองค์ประกอบการยึดที่ต้องเผชิญกับความเครียดทางกล เช่น สกรูและน็อต ประกอบด้วยคอมโพสิตโพลิเมอร์ต่างๆ เช่น โพลีอะไมด์ พลาสติซอล หรือโพลีโอเลฟิน ขึ้นอยู่กับการเคลือบ พวกเขามีฟังก์ชันการล็อค การรักษาความปลอดภัย (การจับยึด) การยึด หรือการปิดผนึก
มีการเคลือบผิวแบบฟังก์ชันที่เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยจากการสั่นสะเทือน การรักษาความปลอดภัยจากการสูญเสียตัวยึด การปิดผนึกในเกลียว การปิดผนึกใต้หัว และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อดีของการเคลือบผิวที่มีฟังก์ชัน

ความปลอดภัยครบวงจร
ฟังก์ชันการยึดถูกรวมเข้ากับตัวยึดโดยตรง

ความปลอดภัยสูง
การเคลือบฟังก์ชันช่วยยึดตัวยึดให้แข็งแรงและเชื่อถือได้

ตัวเลือกประหยัด
การเคลือบฟังก์ชันเป็นตัวเลือกการยึดที่มีต้นทุนต่ำกว่า ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติม

การป้องกันการสูญเสีย
เพิ่มฟังก์ชันป้องกันการสูญหายของตัวยึด

ส่วนประกอบที่ยึดติด
การเคลือบเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อที่ไม่สามารถสูญหายหรือถูกลืมได้
การเคลือบผิวแบบติดขัด
สำหรับการเคลือบผิวแบบติดขัดของเรา ส่วนของเกลียวจะได้รับการเคลือบด้วยโพลีอะไมด์ที่ยืดหยุ่นสูงและทนต่อการขัดถู ซึ่งจะเติมเต็มช่องว่างตามแนวแกนระหว่างสกรูและเกลียวภายใน และสร้างการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและทนต่อการสั่นสะเทือน เรามีตัวเลือกการล็อคเกลียวและการปิดผนึกเกลียว:
สารเคลือบล็อคเกลียว
การเคลือบผิวแบบปิดผนึก
การเคลือบผิวแบบปิดผนึกให้การป้องกันที่ป้องกันสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น ความชื้น หรือสารเคมีไม่ให้เข้าสู่จุดเชื่อมต่อการยึด ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของตัวยึดโดยให้ความต้านทานการกัดกร่อนและการป้องกันการสึกหรอ ตัวเลือกบางอย่าง ได้แก่:
- Precote® 5 : การกระจายตัวที่ไม่ทำปฏิกิริยาและสร้างฟิล์มด้วยสารหล่อลื่นแร่แข็งสำหรับการปิดผนึกทันทีของเกลียวทรงกระบอกและทรงกรวย เหมาะสำหรับวัสดุเกลียวทุกชนิด ป้องกันการกัดกร่อน
- Nyseal® under-head coating: การเคลือบพลาสติกที่ไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรองเพิ่มเติม ซีล หรือโอริง มีคุณสมบัติการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยมต่อของเหลวและก๊าซ ปกป้องพื้นผิวที่บอบบางจากความเสียหาย
- Nyplas® under-head coating: คล้ายกับการเคลือบใต้หัว Nyseal® แต่สามารถทำให้การเคลือบหนาขึ้นได้ มีคุณสมบัติการปิดผนึกที่ดีมาก อายุการใช้งานยาวนานโดยไม่หดตัวหรือแห้งกร้าน
- TufLok® and Nytemp® Patch all-round
การเคลือบผิวแบบกาว
การเคลือบผิวแบบกาวเป็นการเคลือบเบื้องต้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับชิ้นส่วนที่มีเกลียวที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสูง การเคลือบเหล่านี้ประกอบด้วยไมโครแคปซูลขนาดเล็กที่สุด ไมโครแคปซูลเหล่านี้จะถูกทำลายในกระบวนการติดตั้งด้วยแรงกดและแรงเฉือน – การบ่มจะเริ่มขึ้นทันที การเคลือบผิวแบบกาวเป็นการป้องกันที่เชื่อถือได้จากการคลายตัวและเหมาะสำหรับพื้นผิวและวัสดุเกือบทุกชนิด ตัวเลือกที่เรานำเสนอ ได้แก่:
- Precote® 30/80/85: ระบบการเคลือบล่วงหน้าคล้ายวานิชที่ใช้แอคริเลตแบบไมโครแคปซูลสำหรับการล็อคและการปิดผนึกชิ้นส่วนที่มีเกลียว ฟังก์ชันกาวจะมีผลเฉพาะเมื่อประกอบเท่านั้น
การเคลือบป้องกันการสูญเสีย
การเคลือบผิวแบบฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้ชิ้นส่วนยึดอยู่ในตำแหน่งระหว่างการขนส่งหรือการประกอบ ดังนั้นจึงช่วยลดเวลาในการประกอบสำหรับผู้ใช้ปลายทางและป้องกันข้อผิดพลาดในการติดตั้ง ตัวอย่างคือ Nystay®:
- Nystay® fixing coating: Nystay® เป็นการเคลือบล่วงหน้าด้วยพลาสติก (พื้นฐานโพลีโอเลฟิน) ซึ่งช่วยให้ตัวยึดอยู่ในตำแหน่งในแอปพลิเคชันหรือกลุ่มการประกอบที่เกี่ยวข้อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดสารพิษ และสามารถใช้กับองค์ประกอบการยึดที่หลากหลาย เช่น สกรู เพลา หมุดย้ำ สตั๊ด หรือชิ้นส่วนที่กดและหมุนได้
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์เคลือบที่ไม่ทำปฏิกิริยา
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของการล็อคเกลียวและการเคลือบปิดผนึก คุณสมบัติเฉพาะ ข้อดีของการใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานของคุณ
630.2 KB | pdf
โบรชัวร์การเคลือบกาว
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลือบกาว รวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดทางเทคนิค และวิธีป้องกันการคลายตัวของการใช้งานของคุณ
2.4 MB | pdf