การเคลือบป้องกันการติดขัด

TufLok® และ Nytemp® Patch สำหรับการล็อคเกลียวในการเชื่อมต่อยึด

การเคลือบ TufLok® หรือ Nytemp® เป็นวิธีที่เชื่อถือได้และคุ้มค่าในการยึดการเชื่อมต่อของการยึด

สกรูหัวจมเมตริกพร้อมแผ่น TufLok® หรือ Nytemp®

TufLok® และ Nytemp®  การเคลือบแพทช์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการล็อคเกลียวในข้อต่อการยึด ส่วนของเกลียวถูกเคลือบด้วยโพลีอะไมด์ที่ยืดหยุ่นสูงและทนต่อการขัดถู ซึ่งช่วยขจัดการเล่นตามแนวแกนระหว่างสกรูและเกลียวภายใน ดังนั้นจึงสร้างการเชื่อมต่อการยึดที่หนาแน่นและทนต่อการสั่นสะเทือน

ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

TufLok® และ Nytemp® Patch ข้อดี

ไอคอนการตั้งค่าทางเทคนิค

ประสิทธิภาพสูง

ไอคอนนาฬิกา

ไม่มีเวลาในการบ่ม

การเลือกวัสดุและการเคลือบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ไอคอนเครื่องคิดเลข

ความต้านทานวัสดุสูง

การตรวจสอบสกรู

ทดสอบคุณภาพ

ไอคอนไอเดีย

อเนกประสงค์

ไอคอน ESG-Sustainability

นำกลับมาใช้ใหม่

วิธีการทำงานของแผ่นเคลือบ

TufLok® Patch

แผ่น Tuflok® เป็นองค์ประกอบไนลอนที่ล็อคตัวเองซึ่งยึดติดกับเกลียวของตัวยึดอย่างถาวร เมื่อแผ่นแปะถูกใช้งาน มันจะสร้างลิ่มระหว่างตัวยึดและชิ้นส่วนที่จับคู่กัน บีบอัดไนลอนและสร้างการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะตรงข้ามกับแผ่นแปะ ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้านทานการสั่นสะเทือนในเชิงบวกและป้องกันการคลายตัว

คุณสมบัติ:

  • แผ่นสีฟ้า
  • ช่วงอุณหภูมิ -56 °C ถึง +120 °C

Nytemp® Patch

แผ่นแปะ Nytemp® ทำงานตามกลไกเดียวกันกับแผ่นแปะ Tuflok® แต่เหมาะสำหรับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ประกอบด้วยโพลิเมอร์ทนอุณหภูมิสูงที่ยึดติดถาวรกับเกลียวของตัวยึด เนื่องจากอุณหภูมิการเคลือบที่สูงขึ้น การใช้งานจึงเป็นไปได้เฉพาะกับชิ้นส่วนเกลียวที่สว่างหรือฟอสเฟตและสแตนเลสเท่านั้น 

คุณสมบัติ

  • แผ่นแปะสีส้ม 
  • ช่วงอุณหภูมิ -56 °C ถึง +200 °C 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นเคลือบ

ขนาดแพทช์ทั่วไป:

  • การเคลือบในพื้นที่หลัก: 90°
  • โซนขอบ (การเปลี่ยนสเปรย์): สูงสุด 180°
  • ความยาวแพทช์: 4 ถึง 6 เกลียว
  • จุดเริ่มต้นของเกลียวที่ไม่เคลือบ: 2 ถึง 3 เกลียว

เกลียวภายในต้องมีการเจาะลึก (ไม่มีการแทรกเกลียวที่มีขอบคม); มิฉะนั้น แพทช์อาจถูกลอกออกเมื่อขันสกรูเข้าไป ประมาณสองถึงสามเกลียวใต้หัวไม่ควรมีการแพทช์

  

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์สารเคลือบที่ไม่ทำปฏิกิริยาแบบย่อ

โบรชัวร์เคลือบที่ไม่ทำปฏิกิริยา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของการล็อคเกลียวและการเคลือบปิดผนึก คุณสมบัติเฉพาะ ข้อดีของการใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานของคุณ

630.2 KB | pdf

ไม่แน่ใจว่าการเคลือบยึดแบบไหนเหมาะกับคุณ?

เราช่วยคุณเลือกการเคลือบผิวที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ชายและหญิงถือหมุดยึดขนาดใหญ่ กำลังดูและพูดคุยกัน

ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * จำเป็นต้องกรอก