Elesa® ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ล้อหมุนและมือจับ

เรามีล้อหมุนมือแบบซี่ล้อ, ล้อหมุนมือแบบทึบ และมือจับข้อเหวี่ยงจาก Elesa® ให้เลือกมากมาย มือจับสามารถเป็นแบบติดตั้ง, แบบหดได้, แบบหมุนได้ และแบบพับเก็บได้ (มีให้เลือกพร้อมล็อคความปลอดภัย) ล้อหมุนมือและมือจับส่วนใหญ่จะประกอบในรูธรรมดา วัสดุประกอบด้วยเทคโนโพลิเมอร์ที่มีฐานเป็นโพลีอะไมด์เสริมใยแก้ว (PA), อะลูมิเนียม, สแตนเลส, เหล็ก, เหล็กหล่อ และดูโรพลาสต์ที่มีฐานเป็นฟีนอลิก
การใช้งาน:
- อุปกรณ์วัด
- เครื่องทดสอบ
- การต่อเรือ
- การก่อสร้างอาวุธ
- วิศวกรรมเครื่องกลและโรงงาน
คุณสมบัติ:
- การใช้งานที่รวดเร็วและง่ายดาย
- การออกแบบที่ประหยัด
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS และ REACH
- ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -30°C ถึง 130°C
ปุ่มหนีบ

เรามีปุ่มดาว ปุ่มจับ ปุ่มปีก ปุ่มสามแขน และปุ่มจับแบบมีร่อง สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ปุ่มหนีบมีหลายรูปทรงและขนาด สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบสกรูเกลียวหรือในรูทะลุหรือรูบอด วัสดุที่ใช้รวมถึงเทคโนโพลิเมอร์ อลูมิเนียม เหล็กหล่อ สแตนเลส เหล็ก และดูโรพลาสต์ที่มีฐานเป็นฟีนอลิก สำหรับปุ่มดาวและปุ่มจับ เรายังมีสายสะอาดที่มีแทรกสแตนเลสสำหรับความต้องการด้านสุขอนามัยเฉพาะ
การใช้งาน:
- อุตสาหกรรมยานยนต์
- เฟอร์นิเจอร์
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- เครื่องจักรอุตสาหกรรม
- อุปกรณ์การบินและอวกาศ
- ตู้หุ้มอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์ก่อสร้าง
- อุตสาหกรรมทางทะเล
- เครื่องจักรการเกษตร
- เครื่องจักรหนัก
- เครื่องมือทำงานไม้
- เครื่องจักรแปรรูปอาหาร
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์เภสัชกรรม
- เครื่องบรรจุและกรวย
คุณสมบัติ:
- การออกแบบที่ประหยัด
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS และ REACH
คันโยกหนีบและคันโยกตึง

คันโยกหนีบและคันโยกตึงของ Elesa® ได้รับการออกแบบสำหรับการปรับด้วยมือสำหรับงานยึดและการใช้งานหนีบ คันโยกที่ปรับได้จะถ่ายทอดแรงขันจากด้ามจับไปยังองค์ประกอบที่มีเกลียว ด้ามจับคันโยกได้รับการออกแบบให้หนีบและปล่อยได้อย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะที่ปลอดภัยและมีให้เลือกทั้งขนาดเล็กและใหญ่ วัสดุ: เทคโนโพลิเมอร์ สแตนเลส เหล็ก เหล็กหล่อ และโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูปที่มีให้เลือกหลายสี หลายพื้นผิว และหลายขนาด
การใช้งาน:
- วิศวกรรมเครื่องกล
- การทำเครื่องมือ
- การก่อสร้างโรงงาน
คุณสมบัติ:
- การออกแบบที่ประหยัด
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS และ REACH
- การเคลื่อนไหวไม่เกินแรงหนีบสูงสุด
ที่จับ

ด้ามจับ Elesa® ที่หลากหลายของเราประกอบด้วยด้ามจับสะพาน ด้ามจับท่อ ด้ามจับดึง ด้ามจับคงที่และหมุนได้ รวมถึงด้ามจับพับเก็บได้ ใช้สำหรับเปิดและปิดฝาหรือแผงครอบ ด้ามจับมีให้เลือกในวัสดุต่างๆ เช่น เทคโนโพลิเมอร์ อะลูมิเนียม สแตนเลส และเหล็ก
การใช้งาน:
- อุตสาหกรรมทั่วไป
- อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
- อุปกรณ์กีฬา
- การสร้างเครื่องจักร
- การก่อสร้างโรงงานและเครื่องมือ
คุณสมบัติ:
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- มีให้เลือกหลายรูปทรงและขนาด
องค์ประกอบควบคุม

สำหรับการจัดตำแหน่งที่แม่นยำของชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือการปรับแต่งเครื่องมือวัดที่ละเอียด เรามีองค์ประกอบการควบคุมที่ทำจากพลาสติกหรืออลูมิเนียมให้คุณเลือกใช้
การใช้งาน:
- การใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภท
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- อุปกรณ์การวัด
คุณสมบัติ:
- การออกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- มีให้เลือกหลายรูปทรง ขนาด และมาตราส่วน
องค์ประกอบการปรับระดับ

เพื่อรองรับน้ำหนักของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างมั่นคง เรามีองค์ประกอบการปรับระดับที่หลากหลาย วัสดุที่ใช้ประกอบด้วยเทคโนโพลิเมอร์และเหล็ก เทคโนโพลิเมอร์และสแตนเลส ยางและเหล็ก ยางและสแตนเลสทั้งหมด
การใช้งาน:
- อิเล็กทรอนิกส์
- อุตสาหกรรมน้ำมัน
- ทหาร
- ESD (การนำไฟฟ้าสถิต)
คุณสมบัติ:
- วัสดุที่หลากหลายของก้านและฐาน
- ขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย
- เท้าที่มีหรือไม่มีแผ่นกันลื่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 25 ถึง 200 มม.
บานพับ

ขึ้นอยู่กับการใช้งาน Elesa® บานพับมีให้เลือกในวัสดุต่างๆ มุมการหมุน การประกอบ และความสามารถในการรับน้ำหนัก สิ่งที่โดดเด่นในพอร์ตโฟลิโอนี้คือบานพับที่มีสวิตช์นิรภัยในตัว นอกจากนี้ ช่วงผลิตภัณฑ์ยังรวมถึงบานพับใน SUPER-Technopolymer หรือสแตนเลส ซึ่งให้การป้องกันการกัดกร่อนสูง วัสดุอื่นๆ ได้แก่ เทคโนโพลิเมอร์ อะลูมิเนียม และโลหะผสมสังกะสีหล่อ