เทคโนโลยีการย้ำ

เครื่องกด Haeger® สำหรับยึดชิ้นส่วนแบบ Self-Clinching

เครื่องกด Haeger® เป็นระบบการติดตั้งที่ใช้ไฮดรอลิกสำหรับการติดตั้งตัวยึดแบบกดเอง มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ และสามารถอัปเกรดได้ในรูปแบบโมดูลาร์

เครื่องกดแทรก Haeger สองเครื่องสำหรับตัวยึดแบบยึดตัวเองบนพื้นหลังสีเทาอ่อน
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

เครื่อง Haeger® ที่เชื่อถือได้เป็นระบบการติดตั้งที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตั้ง PEM® self-clinching fasteners เครื่องกดเหมาะสำหรับองค์ประกอบการยึดแบบ self-clinching ที่หลากหลาย เช่น น็อต สตั๊ด หรือสแตนดอฟฟ์ พวกเขายังสามารถประมวลผลโซลูชันพิเศษด้วยชุดเครื่องมือที่มีอยู่มากมาย

ระบบนี้ใช้ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดและสามารถติดตั้งแบบโมดูลาร์ตามความต้องการของคุณได้ ด้วยเทคโนโลยีการสัมผัสเพียงครั้งเดียว การใส่ PEM® fasteners ทำงานได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ เครื่องกด Haeger® ทั้งหมดมาพร้อมประกอบและพร้อมใช้งาน

ประหยัดเวลา เงิน และพลังงานด้วยระบบอัตโนมัติ

ประโยชน์ 1

€3,398 ประหยัด

ต่อ 1,500 แชสซี

ประโยชน์ 1

จากค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมงในเขตยูโร

ประโยชน์ 2

ประหยัดเวลา 70%

เหนือกระบวนการแบบแมนนวล

ประโยชน์ 2

ลดเวลาประกอบจาก 5.66 เป็น 1.68 นาทีต่อแชสซีส์

ประโยชน์ 3

พลังงานน้อยลง 30%

การใช้พลังงานเมื่อเทียบกับระบบไฮดรอลิกแบบดั้งเดิม

ประโยชน์ 3

เนื่องจากระบบไฮดรอลิกความเร็วแปรผันใหม่

การศึกษาต้นทุนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการประหยัดอย่างมากของระบบอัตโนมัติเมื่อเทียบกับการใส่ fasteners ด้วยมือ Haeger® 824 OneTouch 4e ถูกทดสอบเพื่อประมวลผล fasteners แบบ self-clinching ของ PEM® สี่ประเภทที่แตกต่างกัน ในการเปรียบเทียบโดยตรงกับกระบวนการตั้งค่าด้วยตนเอง ข้อดีของโซลูชันระบบอัตโนมัตินั้นชัดเจน

ภาพรวมของรุ่นเครื่อง Haeger® ปัจจุบัน

โมเดล 618 MSP 5He

เครื่องกดแทรก Haeger 618 MSPe สำหรับติดตั้ง self-clinching fasteners
  • แรงดันสูงสุด: 53 kN
  • ระบบหยุดเชิงบวก (อุปกรณ์เสริม)
  • ระบบป้อนอัตโนมัติสำหรับแทรก (อุปกรณ์เสริม)
  • การควบคุม TPS และชั้นวางเครื่องมือ
  • ประตูหมุน TIS (อุปกรณ์เสริม)
  • พร้อมสำหรับหุ่นยนต์ตามคำขอ

Overlay
เครื่องกดแทรก Haeger 618 MSPe สำหรับติดตั้ง self-clinching fasteners

Modell 824 MSP 5He

เครื่องกด Haeger 824 MSPe สำหรับติดตั้ง self-clinching fasteners
  • แรงดันสูงสุด: 72 kN
  • ระบบหยุดเชิงบวก (มาตรฐาน)
  • ระบบป้อนอัตโนมัติสำหรับแทรก (อุปกรณ์เสริม)
  • การควบคุม TPS และชั้นวางเครื่องมือ
  • ประตูหมุน TIS (อุปกรณ์เสริม)
  • พร้อมสำหรับหุ่นยนต์ (อุปกรณ์เสริม)

Overlay
เครื่องกด Haeger 824 MSPe สำหรับติดตั้ง self-clinching fasteners

Modell 824 WindowTouch 5He

เครื่องกด Haeger สีแดง รุ่น 824 WindowTouch5e สำหรับติดตั้ง self-clinching fasteners
  • แรงดันสูงสุด: 72 kN (อัปเกรดเป็น 90 kN ได้)
  • เปลี่ยนเครื่องมือในสามวินาทีแทนที่จะเป็นสามนาทีเหมือนกับรุ่นที่เล็กกว่า
  • สายรัดรูปตัว T ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่ามีความแม่นยำ
  • ระบบป้อนอัตโนมัติสำหรับแทรก (มาตรฐาน)
  • ที่ยึดเครื่องมือในตัว
  • ประตูหมุน TIS (มาตรฐาน)
  • พร้อมสำหรับหุ่นยนต์ตามคำขอ (ไม่สามารถใช้ร่วมกับ TIS)

Overlay
เครื่องกด Haeger สีแดง รุ่น 824 WindowTouch5e สำหรับติดตั้ง self-clinching fasteners

Modell 824 OneTouch 5He LITE

เครื่องกดแทรก Haeger รุ่น 824 OneTouch5e Lite พร้อมการเปลี่ยนเครื่องมือที่รวดเร็วขึ้นและระบบป้อนอัตโนมัติที่สองสำหรับการติดตั้ง self-clinching fasteners

ข้อดีทั้งหมดของ 824 WindowTouch 5He พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม:

  • ระบบป้อนอัตโนมัติที่สองและการเปลี่ยนเครื่องมือ
  • การตั้งค่าเครื่องมือที่ต้องการสามารถเปลี่ยนได้ภายในสิบวินาที
  • ประตูหมุน TIS (มาตรฐาน)

Overlay
เครื่องกดแทรก Haeger รุ่น 824 OneTouch5e Lite พร้อมการเปลี่ยนเครื่องมือที่รวดเร็วขึ้นและระบบป้อนอัตโนมัติที่สองสำหรับการติดตั้ง self-clinching fasteners

Modell 824 OneTouch 5He

เครื่องกดแทรก Haeger 824 OneTouch5e พร้อมตัวเปลี่ยนเครื่องมือ 4 ตำแหน่งและระบบป้อนอัตโนมัติ 4 ทิศทางสำหรับแทรก

ข้อดีทั้งหมดของ 824 WindowTouch 5He พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม:

  • เครื่องเปลี่ยนเครื่องมือด้านล่างอัตโนมัติสี่ตำแหน่ง
  • เครื่องเปลี่ยนเครื่องมือด้านบนอัตโนมัติสี่ตำแหน่ง
  • ระบบป้อนอัตโนมัติสี่ทิศทางสำหรับอินเสิร์ต
  • พร้อมสำหรับหุ่นยนต์ (อุปกรณ์เสริม)

Overlay
เครื่องกดแทรก Haeger 824 OneTouch5e พร้อมตัวเปลี่ยนเครื่องมือ 4 ตำแหน่งและระบบป้อนอัตโนมัติ 4 ทิศทางสำหรับแทรก

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพย่อโบรชัวร์ Haeger และ PEMSERTER

Haeger® และ PEMSERTER® โบรชัวร์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องกดแทรกและอุปกรณ์ป้อนในโบรชัวร์ของเรา

1.7 MB | pdf
เครื่องกดแทรก Haeger สีแดงทำงานร่วมกับแขนหุ่นยนต์สีเหลืองเพื่อทำให้การติดตั้ง self-clinching fasteners เป็นอัตโนมัติ

ขยาย Haeger® Press ของคุณให้พร้อมสำหรับหุ่นยนต์

ระบบควบคุม Haeger®-5 สำหรับเครื่องกดแทรกเจเนอเรชันใหม่ล่าสุด ช่วยให้สามารถสื่อสารกับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้การรวมระบบเป็นไปอย่างง่ายดายและควบคุมฟังก์ชันเฉพาะของเครื่องจักรได้อย่างเต็มที่ในสายการผลิตอัตโนมัติทั้งหมดของคุณ โมดูลขยาย “พร้อมหุ่นยนต์” ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

  • ที่ยึดเครื่องมือด้านล่างของหุ่นยนต์พร้อมการตอบกลับการจัดตำแหน่งชิ้นส่วน: ทั่งที่เพิ่มเซ็นเซอร์ให้การตอบกลับไปยังหุ่นยนต์เพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วและง่ายดายและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
  • ระบบกำจัดตัวยึด: ระบบจะกำจัดความยาวตัวยึดที่ไม่ถูกต้อง

ค้นพบเพิ่มเติม