ภาพรวมของ PEM® Fasteners
PEM® น็อตยึดตัวเอง

น็อตแบบยึดตัวเองมีความต้านทานการบิดและการดึงออกสูง มีให้เลือกหลายความยาวของก้านและเหมาะสำหรับวัสดุโลหะ ในบางกรณีแม้กระทั่งแผงสแตนเลส ช่วงของชิ้นส่วนยังรวมถึงน็อตที่เรียบทั้งสองด้าน ชิ้นส่วนปิด น็อตที่มีการล็อคเกลียว และการออกแบบขนาดเล็ก มีสายผลิตภัณฑ์คู่ขนานสำหรับการแทรกในแผงวงจรพิมพ์
- มีให้เลือกในวัสดุต่างๆ การออกแบบพื้นผิว ความยาว และรูปแบบต่างๆ
- ขนาดเกลียวตั้งแต่ M2 ถึง M12
PEM® น็อตยึดตัวเองแบบกลม

น็อตยึดตัวเองแบบกลมเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสกรูที่ไม่หมุนในชิ้นงานที่มีผนังบางซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ทั้งสองด้าน รุ่น RMHB ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษในรูปแบบขนาดเล็กสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด แตกต่างจากน็อตยึดตัวเองตรงที่ก้านถูกยึดด้วยการตอกหมุด ด้วยเหตุนี้ระยะห่างจากขอบจึงเป็นเกณฑ์ที่สำคัญน้อยกว่า
- วัสดุ: เหล็กชุบสังกะสี, ผ่านการเคลือบแบบไม่มีสี
- ขนาดเกลียว: M3, M4, และ M5
PEM® สตัดแบบยึดแน่น

สตั๊ดแบบยึดตัวเองสำหรับรูทะลุจะเรียบเสมอกับด้านหัวหลังการติดตั้ง เหมาะสำหรับใช้ในวัสดุโลหะ และในบางกรณีแม้กระทั่งแผ่นสแตนเลส สตั๊ดแบบยึดตัวเองที่มีหัวยื่นออกมามีความต้านทานการบิดและการดึงออกที่ดียิ่งขึ้น สตั๊ดพิเศษสำหรับใช้ในรูบอดช่วยให้สามารถติดตั้งแบบซ่อนตัวได้
- มีให้เลือกในวัสดุต่างๆ การออกแบบพื้นผิว ความยาว และรูปแบบต่างๆ
- ขนาดเกลียวตั้งแต่ M2.5 ถึง M10; รวมถึงเกลียวหยาบด้วย
PEM® สตั๊ดยึดตัวเองความแข็งแรงสูง

สตั๊ดเกลียวแบบยึดตัวเองสำหรับแรงบิดสูงและความต้านทานการดึงทะลุสูงมาก
- ประเภท: HFH, HFHS, HFHD, และ HFHDS
- มีให้เลือกในวัสดุ ความยาว และรูปแบบต่างๆ
PEM® สตัด (ไม่มีเกลียว)

นอกจากนี้ ยังมีสตัดที่ไม่มีเกลียวสำหรับวัสดุโลหะ ซึ่งสามารถใช้เป็นหมุดสำหรับการจัดตำแหน่งหรือการล็อคได้
- มีให้เลือกในวัสดุ ความยาว และรูปแบบต่างๆ
PEM® สตั๊ดยึดตัวเอง (ประเภทปิด)

สแตนดอฟแบบยึดตัวเองสำหรับรูทะลุจะเรียบเสมอด้านหัวหลังการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีการบานหรือเชื่อมเพิ่มเติม เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุโลหะ และในบางกรณีแม้แต่แผ่นสแตนเลส การป้องกันการบิดตัวได้รับการรับรองโดยหัวหกเหลี่ยม มีสแตนดอฟพิเศษสำหรับใช้ในรูบอดซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งแบบซ่อนตัวได้
- มีให้เลือกในวัสดุ ความยาว และรูปแบบต่างๆ
- ขนาดเกลียว M3, M4 และ M5 รวมถึงขนาดเกลียวขนาดเล็กและตัวเลือกผ่านรูต่างๆ
PEM® สตั๊ดยึดตัวเอง (แบบเปิด)

สแตนดอฟแบบยึดตัวเองสำหรับการติดตั้งแบบกดพอดี สามารถกดเข้าไปในรูวงกลมได้ โดยมีหัวหกเหลี่ยมช่วยป้องกันการบิด
- มีให้เลือกในวัสดุ ความยาว และรูปแบบต่างๆ
- ขนาดเกลียว M3, M4 และ M5 รวมถึงขนาดเกลียวขนาดเล็กและตัวเลือกผ่านรูต่างๆ
PEM® ตัวยึดลูกปืนแบบลูกกลิ้ง

PEM® ตัวยึดลูกปืนแบบลูกกลิ้งติดตั้งง่ายและมาพร้อมกับลูกกลิ้งที่ประกอบไว้ล่วงหน้า พวกเขาเสนอทางเลือกที่ใช้งานง่ายแทนชั้นวางสไลด์ที่มีแรงเสียดทานสูงแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนของชุดรางเลื่อนที่มีราคาแพง ทำให้เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- การติดตั้งง่ายและการออกแบบที่เรียบง่ายสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
- รองรับน้ำหนักในขณะที่นำทางและจัดตำแหน่งส่วนประกอบ
- ขจัดความจำเป็นในการใช้น้ำมันหล่อลื่นและข้อต่อหลวมที่มักจำเป็นต้องใช้กับสไลด์ลิ้นชัก
- ตัวยึดลูกปืนแบบกดติดตั้งได้ง่ายในรูที่เจาะหรือเจาะไว้ล่วงหน้าในแผ่นโลหะที่บางเพียง 1 มม.
PEM® PreTect™ ปลั๊กปิดเกลียว

ปลั๊กปิดเกลียวเพื่อการป้องกันเกลียวที่ดีขึ้นระหว่างกระบวนการทาสีหรือเคลือบผง หลังการใช้งาน ปลั๊กสามารถถอดออกได้ง่ายโดยผู้ใช้ปลายทางด้วยเครื่องมือที่ละเอียด
- มีให้สำหรับน็อตแบบ self-clinching มาตรฐานในขนาดเกลียวและวัสดุที่หลากหลาย
- ทนความร้อนได้ถึง 250 ˚ C
PEM® สกรูยึดแผงแบบยึดตัวเอง

สกรูแผงยึดตัวเองแบบ captive มีทั้งแบบสปริงโหลดและไม่สปริงโหลด พวกเขามีความหลากหลายของความเป็นไปได้ในการยึดและปล่อยที่หลากหลาย พื้นผิวรองรับที่หลากหลาย และความยาวของสกรูที่หลากหลาย
- มีให้เลือกในวัสดุ ความยาว และรูปแบบต่างๆ
- ขนาดเกลียว M3, M4, M5 และ M6
PEM® Spacer

ตัวเว้นระยะสำหรับการติดตั้งแบบ "รูรูกุญแจ" เหล่านี้สามารถใช้ในวัสดุโลหะได้ ช่วยให้สามารถติดและถอดชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว
- วัสดุ: สแตนเลส
- มีความยาวตัวเว้นระยะหลากหลาย
PEM® SMT Nuts

น็อตแบบยึดตัวเองเหล่านี้ถูกเทปและออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์ มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีจุดกาว น็อต PEM® SMT ถูกตั้งค่าโดยการบัดกรีทั้งในรูเจาะที่มีการชุบและไม่มีการชุบ วิธีนี้ช่วยขจัดความเสี่ยงของความเสียหายต่อแผงวงจรพิมพ์
- วัสดุ: เหล็กเคลือบดีบุก
- ขนาดเกลียว: M2, M2.5, M3, M4, M5
PEM® SMT Spacers

ตัวเว้นระยะเหล่านี้ถูกเทปและออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์ เช่นเดียวกับน็อต SMT พวกมันมีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีจุดกาวและถูกตั้งค่าโดยการบัดกรีในรูเจาะที่มีการชุบและไม่มีการชุบ ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อแผงวงจรพิมพ์ในกระบวนการนี้
- วัสดุ: เหล็กชุบดีบุก
- ขนาดเกลียวและการออกแบบ: M3 และรูเจาะ 3.6 ถึง 4.2