ชุดสกรูประกอบโดยตรง

สกรู ecosyn® plast สำหรับเทอร์โมพลาสติก

ด้วยเรขาคณิตเกลียวพิเศษ สกรู ecosyn® plast ช่วยให้การยึดติดโดยตรงเข้ากับเทอร์โมพลาสติกเป็นไปอย่างปลอดภัยและง่ายดาย ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมและการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้

สกรูประกอบโดยตรง ecosyn plast สองตัวสำหรับเทอร์โมพลาสติกบนพื้นหลังสีเทาอ่อนพร้อมโลโก้ ecosyn ที่มุมบนขวา
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

ในด้านเทคโนโลยีการยึดติด พลาสติกมีความท้าทายพิเศษในแง่ของวิธีการประกอบ เพื่อเป็นทางแก้ไขปัญหานี้ – โดยอาศัยประสบการณ์จริงหลายปีในการยึดติดเทอร์โมพลาสติก – เราได้พัฒนาสกรู ecosyn® plast เรขาคณิตเกลียวพิเศษของสกรูช่วยให้สามารถยึดติดโดยตรงกับชิ้นส่วนเทอร์โมพลาสติกได้อย่างแน่นหนาและง่ายดาย

ภาพกราฟิกแสดงมุมเกลียว 30° แบบแหลมพิเศษของสกรู ecosyn plast ซึ่งให้ข้อได้เปรียบเฉพาะสำหรับการใช้งานกับเทอร์โมพลาสติก

เรขาคณิตเกลียวพิเศษและข้อได้เปรียบของสกรู ecosyn® plast

ตรงกันข้ามกับสกรูเกลียวตัดทั่วไปตามมาตรฐาน ISO 1478 สกรู ecosyn® plast มีลักษณะเฉพาะคือ

  • มุมเกลียวแหลมที่ 30° แทนที่จะเป็น 60°
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนที่เล็กกว่าในขณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางนามสมุลเท่ากัน
  • ระยะพิตช์เกลียวที่ใหญ่กว่า

การผสมผสานของคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้นำไปสู่ข้อได้เปรียบที่สำคัญ:

  • ปรับปรุงความลึกของการรับน้ำหนักของเกลียว (te > tB)
  • แรงเรเดียลที่น้อยลง จึงมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูงขึ้น
  • ผลกระทบจากการแตกน้อยลงในท่อสกรูเดี่ยว
  • วัสดุมากขึ้นระหว่างปีกเกลียว (fe > fB) และด้วยเหตุนี้จึงมีทรงกระบอกเฉือนที่ใหญ่ขึ้น
  • แรงบิดขับเคลื่อนที่ต่ำกว่าและแรงบิดถอดที่สูงกว่านำไปสู่ความปลอดภัยมากขึ้นในการประกอบและการเชื่อมต่อโดยรวม

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์ Thumbnail ecosyn® plast

ecosyn® plast

ข้อมูลและรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับสกรู ecosyn® plast สำหรับเทอร์โมพลาสติก

1 MB | pdf
การออกแบบรูนำ ecosyn plast เครื่องคำนวณไอคอน

การออกแบบรูนำสำหรับ ecosyn® plast

คำนวณรูปทรงของบอสสำหรับเทอร์โมพลาสติกประเภทต่างๆ สำหรับสกรู ecosyn® plast ด้วยเครื่องมือออนไลน์ฟรีของเรา

คำนวณตอนนี้

ค้นพบเพิ่มเติม