ภาพรวมของสกรู SPAX®
สกรูในอาคาร

การใช้งานหลักในร่มสำหรับสกรู SPAX® รวมถึงพื้น เพดาน ผนัง เฟอร์นิเจอร์ บันได ห้องครัว และห้องน้ำ เกือบทุกองค์ประกอบการยึดในร่มเกี่ยวข้องกับแผ่น MDF แผงหลัง ส่วนประกอบไม้ หรืออุปกรณ์โลหะ
หนึ่งในรุ่นพิเศษที่มีชื่อเสียง SPAX-M มีความแข็งแรงเป็นพิเศษสำหรับการประกอบในแผ่น MDF (แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง) สกรูหน้าแปลน SPAX พร้อมร่องขวางมีแรงบิดสูงกว่าโดยไม่ทำให้วัสดุเสียหายหรือบิดเบี้ยว – อีกหนึ่งทางออกที่เหมาะสำหรับแผ่นแข็ง
คุณสมบัติ:
- ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเจาะล่วงหน้า
- การวางตำแหน่งที่แม่นยำด้วยปลาย SPAX 4CUT และปลาย SPAX CUT
- ประหยัดเวลา โดยเฉพาะกับไม้เนื้อแข็ง
- มีการป้องกันการกัดกร่อนด้วย WIROX (การเคลือบสังกะสีสว่าง ปราศจาก Cr6) และ YELLOX (การเคลือบสังกะสีสีเหลือง ปราศจาก Cr6)
สกรูสำหรับใช้งานกลางแจ้ง

ในพื้นที่กลางแจ้ง สกรู SPAX® ถูกใช้เป็นหลักสำหรับการปูพื้นทางเดินและทางเดินเท้า ผนังภายนอก เพอร์โกลา และรั้ว เพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศ เราขอแนะนำให้ใช้สกรูสแตนเลส SPAX® (A2 หรือ A4) ในการใช้งานประเภทนี้
คุณสมบัติ:
- ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเจาะล่วงหน้า
- การวางตำแหน่งที่แม่นยำด้วยปลาย SPAX 4CUT และปลาย SPAX CUT
- เกลียวพิเศษช่วยให้การเชื่อมต่อมั่นคงและยาวนาน
- เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสกรูที่มองเห็นได้และไม่มองเห็นได้
สกรูไม้

สำหรับการก่อสร้างไม้ เช่น โรงรถ ระเบียง ฉนวนกันความร้อนของจันทัน โครงหลังคา และการค้ำยันขวาง สกรูสแตนเลส SPAX® และสกรู SPAX ที่เคลือบ WIROX เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้ในการป้องกันการกัดกร่อน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ SPAX® ประเภทใด คุณภาพและประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อได้รับการรับประกัน
คุณสมบัติ:
- การป้องกันการกัดกร่อนสูงสุดด้วยการเคลือบ WIROX หรือสแตนเลส
- สกรูหัวแหวนที่มีแรงบิดในการขันสูงขึ้นและมีระยะห่างระหว่างสกรูแต่ละตัวมากขึ้น
- ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับกรอบและส่วนไม้แคบ
- แกนเกลียว SPAX ช่วยลดความจำเป็นในการใช้กาว
สกรูสำหรับติดตั้งหน้าต่าง

SPAX® FEX ซีรีส์เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพสูงในการผลิตหน้าต่าง ประกอบด้วยสกรูกรอบเจาะตัวเอง สกรูเกลียวตัวเอง สกรูผสม สกรูเชื่อมต่อ และสกรูติดตั้งสำหรับโปรไฟล์ PVC และไม้ นอกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้ว SPAX กรอบยึดเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกคุณภาพสูงสำหรับกรอบหน้าต่างและประตู โซลูชันการยึดที่ไม่ต้องใช้ปลั๊กนี้เหมาะสำหรับกรอบพลาสติกและไม้ รวมถึงการเชื่อมต่อโปรไฟล์กรอบ PVC ด้วย
คุณสมบัติ:
- ครบวงจรสำหรับการผลิตหน้าต่าง
- การติดตั้งที่แม่นยำพร้อมลดการต่อไม้
- หัวทรงกระบอกสำหรับกรอบไม้และหัวจมแบนพร้อมฝาครอบพลาสติกสำหรับกรอบพลาสติก