ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

HellermannTyton® เคเบิลไทร์และตัวยึดสายเคเบิล

พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมของ HellermannTyton ในด้านสายรัดและการติดตั้งสายเคเบิลมอบโซลูชันคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

สายรัดสายเคเบิล HellermannTyton สีดำและสีขาวบนพื้นหลังสีเทาอ่อน

HellermannTyton® นำเสนอสายรัดและการติดตั้งสายเคเบิลสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีความทนทาน ยึดมั่นในมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุด และเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการมากที่สุด

การเลือกสายรัด HellermannTyton® ของเรารวมถึงสายรัดที่มีฟันด้านในและด้านนอก สายรัดโลหะ สายรัดที่มีหัวเปิด โซลูชันที่มีความต้านทานการสั่นสะเทือนสูง และอื่น ๆ

ภาพรวมของ HellermannTyton® Cable Ties และ Cable Mounts

สายรัดขอบแบบ 2 ชิ้น

สายรัดเคเบิล HellermannTyton สีดำแบบ 2 ชิ้น ปิดบนพื้นหลังสีขาว

สายรัดเคเบิลแบบ 2 ชิ้นพร้อมองค์ประกอบการยึดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในกรณีที่ไม่สามารถเจาะรูหรือเชื่อมหมุดได้ และไม่สามารถใช้กาวได้เนื่องจากปัญหาอุณหภูมิ พื้นที่การใช้งานทั่วไปคืออุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ วิศวกรรมไฟฟ้า การก่อสร้างตู้ควบคุม หรือการทำสายรัด

คุณสมบัติ:

  • สายรัดเคเบิลที่ไม่เหมือนใครและมีนวัตกรรมด้วยการออกแบบหัวเปิด
  • ประกอบล่วงหน้าด้วย EdgeClip และ Q-tie
  • Q-tie ประหยัดเวลากว่าการทำงานปกติมากกว่า 25%
  • หัวสายรัดเคเบิลสามารถเคลื่อนย้ายได้หลังจากการมัดเพื่อให้ได้ตำแหน่งมัดที่เหมาะสม
  • สำหรับขอบขนาด 1–3 มม.

Overlay
สายรัดเคเบิล HellermannTyton สีดำแบบ 2 ชิ้น ปิดบนพื้นหลังสีขาว

Cable Tie Mount FlexTack

ภาพระยะใกล้ของฐานยึดสายเคเบิล HellermannTyton FlexTack บนพื้นหลังสีน้ำเงิน แสดงการยึดสายเคเบิลที่มั่นคง

FlexTack ให้โซลูชันการยึดที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะสำหรับพื้นผิวโค้งและมุม กาวอะคริลิกที่ใช้เหมาะสำหรับพื้นผิวพลังงานสูงและต่ำ FlexTack เป็นฐานยึดสายเคเบิลอเนกประสงค์สำหรับทุกอุตสาหกรรม  

คุณสมบัติ:  

  • ฐานยึดที่ยืดหยุ่นสำหรับพื้นผิวโค้งและมุม  
  • ช่วยให้มีอิสระในการออกแบบมากขึ้นและให้การกระจายความเครียดที่สม่ำเสมอพร้อมกับการลดน้ำหนัก  
  • โซลูชันการยึดที่เป็นนวัตกรรมสำหรับพื้นผิวพลังงานสูงและต่ำ  
  • เหมาะแม้กระทั่งสำหรับพื้นผิวพลังงานสูงเช่นโลหะหรือแก้ว  

Overlay
ภาพระยะใกล้ของฐานยึดสายเคเบิล HellermannTyton FlexTack บนพื้นหลังสีน้ำเงิน แสดงการยึดสายเคเบิลที่มั่นคง

ติดตั้งด้วยกาว

ภาพระยะใกล้ของฐานยึดกาว HellermannTyton เพื่อยึดสายเคเบิลให้แน่นหนา

ตัวยึดแบบวางด้วยกาว PMB5 เป็นทางเลือกที่ดีเมื่อไม่สามารถติดตั้งด้วยสกรูได้ ด้วยการออกแบบของมัน ตัวยึดแบบวางด้วยกาวสามารถใช้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบและยึดติดด้วยกาวหรือกาวเหลว PMB5 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเช่น รถไฟ ยานยนต์ และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการก่อสร้างตู้ควบคุม

คุณสมบัติ:

  • ตัวยึดแบบวางด้วยกาวสำหรับการยึดติดด้วยกาวหรือกาวเหลว
  • ฐานมีรูปทรงที่เหมาะสมสำหรับการยึดติดกับกาวที่แข็งตัวแล้ว
  • ทำจาก PA 6.6 ที่ทนความร้อน
  • สามารถใช้กับกาวร้อนได้ด้วย

Overlay
ภาพระยะใกล้ของฐานยึดกาว HellermannTyton เพื่อยึดสายเคเบิลให้แน่นหนา

เคเบิลไทร์ล็อคด้วยพินไฟเบอร์กลาส KR

ภาพระยะใกล้ของสายรัดเคเบิล HellermannTyton KR ที่ล็อคด้วยหมุดไฟเบอร์กลาสพิเศษ

สายรัดสายเคเบิลเหล่านี้มีลักษณะเด่นคือสายรัดที่เรียบและกลไกการล็อคที่ไม่เหมือนใคร การออกแบบพิเศษของพวกเขาช่วยให้มั่นใจได้ว่าการมัดสายเคเบิลและสายไฟอย่างปลอดภัยแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก สายรัดสายเคเบิลเสริมใยแก้วถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพลังงานลม ยานยนต์ รถไฟ อิเล็กทรอนิกส์ อวกาศ และการป้องกันประเทศ  

คุณสมบัติ:  

  • สายรัดสายเคเบิลที่แข็งแรงทนทานไม่มีรอยหยักเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสายเคเบิล   
  • หมุดเสริมใยแก้วล็อคสายรัดให้อยู่ในตำแหน่ง   
  • ปลอดภัยและทนต่อการสั่นสะเทือน  

Overlay
ภาพระยะใกล้ของสายรัดเคเบิล HellermannTyton KR ที่ล็อคด้วยหมุดไฟเบอร์กลาสพิเศษ

Q-Mount ตัวยึดสายเคเบิล

มือจับ HellermannTyton Q-Mount Cable Mounting สีดำเพื่อติดตั้งสายรัดให้เข้าที่

Q-Mount ตัวยึดสายเคเบิลเชื่อมต่อกับสายเคเบิลไทและช่วยให้สายเคเบิลอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม มีให้เลือกทั้งแบบยึดด้วยสกรูหรือแบบติดด้วยตนเอง Q-Mount เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Q-ties เมื่อใช้สายเคเบิลในตำแหน่งแนวตั้ง ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ ไฟฟ้า OEM ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โทรคมนาคม หรือการผลิตแผงโซลาร์เซลล์  

คุณสมบัติ:  

  • มีโซลูชันการเข้าใช้งาน 4 ทางและ 2 ทาง  
  • ยืดหยุ่นและใช้งานได้รวดเร็ว  
  • รุ่นติดด้วยตนเองช่วยประหยัดเวลาและเงินมากกว่ารุ่นยึดด้วยสกรู   
  • ทนต่ออุณหภูมิสูง  

Overlay
มือจับ HellermannTyton Q-Mount Cable Mounting สีดำเพื่อติดตั้งสายรัดให้เข้าที่

สายรัดเคเบิล RFID

สายรัด RFID ของ HellermannTyton สามแบบในสีดำ ฟ้าอ่อน และเหลือง เหมาะสำหรับการระบุสายเคเบิลได้ง่าย

การระบุความถี่วิทยุ (RFID) ให้การระบุที่ชัดเจนและรวดเร็วสำหรับการรักษาความปลอดภัย การทำหมายเลขประจำตัว การติดตาม และการระบุวัตถุ สายรัดที่มีเทคโนโลยี RFID ถูกใช้โดยเฉพาะในการตรวจสอบทางไฟฟ้า การจัดการสินค้าคงคลัง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม  

คุณสมบัติ:  

  • การจัดการข้อมูลที่รวดเร็วและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  
  • การป้องกันข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ  
  • การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สัมผัส   

Overlay
สายรัด RFID ของ HellermannTyton สามแบบในสีดำ ฟ้าอ่อน และเหลือง เหมาะสำหรับการระบุสายเคเบิลได้ง่าย