Jacob® โลหะเคเบิลแกลนด์
หัวต่อสายเคเบิลโลหะ PERFECT

แผ่นปิดผนึกแบบลามิเนตของหัวต่อสาย PERFECT มีช่วงการยึดจับที่กว้าง นอกเหนือจากรุ่นมาตรฐานที่มีให้เลือกมากมายแล้ว ยังมีรุ่น EMC สองแบบให้เลือกอีกด้วย ระดับการป้องกันคือ IP68 และ IP69K ขนาดมีตั้งแต่ M12 ถึง M63 โดยมีขนาดเกลียวแปดขนาดที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ:
- การป้องกันสายเคเบิล
- ช่วงการยึดจับที่กว้าง
- ทนต่อรังสียูวี โอโซน และสภาพอากาศ – เหมาะส ำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
- กันน้ำได้ลึกถึง 50 เมตร ตามมาตรฐาน IP68 (5 บาร์)
PERFECT plus Ex

หัวต่อสาย PERFECT plus Ex ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ การปิดผนึกสองชั้นภายในช่วยป้องกันสายเคเบิลทั้งในงานภายในและภายนอกอาคาร
คุณสมบัติ:
- ช่วงการปิดผนึกและการยึดที่กว้าง
- อ่อนโยนต่อสายเคเบิล ป้องกันการบิดเบือนของสายเคเบิล
- ติดตั้งง่าย
- เหมาะสำหรับช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40 °C ถึง +85 °C
- ระดับการป้องกัน IP66 / IP68 (10 บาร์, นาน 30 นาที)