ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

Klauke® เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้า

สร้างการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบด้วยขั้วสายไฟ ข้อต่อบีบอัด และเครื่องมือย้ำจาก Klauke®

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า Klauke ต่างๆ เช่น หางปลาและเครื่องย้ำสาย บนพื้นหลังสีเทาอ่อน
ชายสวมหมวกนิรภัยใช้เครื่องมือย้ำสาย Klauke

โซลูชันระบบสำหรับการยึดติดทางไฟฟ้า

ชื่อ Klauke® เป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีการยึดติดทางไฟฟ้าคุณภาพสูงทั่วโลก สำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบ วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อต้องสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ Klauke® มีแนวคิดระบบที่ชัดเจน โดยนำเสนอขั้วสายไฟ ข้อต่อการบีบอัด แคลมป์ และขั้วต่อสกรูที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือการบีบอัดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะมีความท้าทายในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมใด Klauke® มีเครื่องมือและวัสดุที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อไฟฟ้า Klauke®

ขั้วต่อสายเคเบิล

ภาพระยะใกล้ของ Klauke cable lug สำหรับเชื่อมต่อสายไฟในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าบนพื้นหลังสีขาว

หางปลาสำคัญในเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟ้า ซึ่งใช้เชื่อมต่อสายเคเบิลหรือสายตัวนำเดี่ยว (สายเคเบิลเกลียว) ด้วยสกรู หางปลาของ Klauke มีหลายรุ่นสำหรับการใช้งานต่างๆ พวกเขามีหางปลาท่อที่มีและไม่มีรูตรวจสอบ หางปลาแบบมุม หางปลาสำหรับตัวนำกลมเกลียวละเอียดและละเอียดมาก หางปลาบีบอัด และอื่นๆ อีกมากมาย  

คุณสมบัติ:  

  • การกำหนดที่เชื่อถือได้เนื่องจากการระบุบทความบนหางปลา  
  • การติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยด้วยพื้นผิวสัมผัสเรียบและการตัดแต่งปลายที่แม่นยำ  
  • มาตรฐานการทดสอบ: EN 13600 / VDE 0298  
  • ผ่านการทดสอบ IEC  
  • ตัวนำทองแดง/อลูมิเนียมตามมาตรฐาน DIN EN 60228  
  • สายทองแดงตามมาตรฐาน DIN 48201 ส่วนที่ 1  
  • สายอลูมิเนียมตามมาตรฐาน DIN EN 50182  

Overlay
ภาพระยะใกล้ของ Klauke cable lug สำหรับเชื่อมต่อสายไฟในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าบนพื้นหลังสีขาว

ข้อต่ออัด

ภาพระยะใกล้ของข้อต่อบีบอัด Klauke บนพื้นหลังสีขาว

ข้อต่อการบีบอัดถูกใช้ในทุกที่ที่สายเคเบิลหรือสายเคเบิลเกลียวต้องการการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและถาวร Klauke นำเสนอข้อต่อการบีบอัดประเภทต่างๆ ตั้งแต่ขั้วต่อแบบบั้นท้าย ขั้วต่อแบบบีบอัดที่มีการผ่อนแรงดึง และขั้วต่อแบบบีบอัดที่ทนต่อแรงดึง ไปจนถึงปลอกลดขนาด

คุณสมบัติ:

  • การใส่สายเคเบิลได้ง่ายเนื่องจากการตัดปลายที่แม่นยำ
  • มีเครื่องหมายบีบอัดสำหรับการบีบอัดที่ถูกต้อง
  • มาตรฐานการทดสอบ EN 13600 / VDE 0298
  • ตัวนำทองแดง/อลูมิเนียมตามมาตรฐาน DIN EN 60228
  • สายเคเบิลทองแดงตามมาตรฐาน DIN 48201 Part 1
  • สายเคเบิลอลูมิเนียมตามมาตรฐาน DIN EN 50182

Overlay
ภาพระยะใกล้ของข้อต่อบีบอัด Klauke บนพื้นหลังสีขาว

แคลมป์และขั้วต่อสกรู

ภาพระยะใกล้ของแคลมป์ Klauke สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟบนพื้นหลังสีขาว

แคลมป์และขั้วต่อสกรู Klauke ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลและการแยกสาขา เหมาะกับทุกหน้าตัดและวัสดุ รุ่นที่มีให้เลือกได้แก่ แคลมป์รูปตัว C, แคลมป์รูปตัว H, แคลมป์แยกสาขา, ขั้วต่อสกรูที่มีและไม่มีหมุดเกลียว, ขั้วต่อสกรูที่มีหัวหัก, และขั้วต่อสกรูที่มีฉนวน  

คุณสมบัติ:  

  • การแยกสาขาอย่างง่ายโดยไม่ต้องตัดตัวนำหลักด้วยแคลมป์รูปตัว H และ C  
  • แคลมป์รูปตัว H ผ่านการทดสอบการป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน DIN EN 50164-1  
  • ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับการเชื่อมต่อสกรู  

Overlay
ภาพระยะใกล้ของแคลมป์ Klauke สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟบนพื้นหลังสีขาว

เครื่องมือย้ำหัวสาย Klauke

ภาพระยะใกล้ของเครื่องมือย้ำ Klauke บนพื้นหลังสีขาว

Klauke® เครื่องมือย้ำให้ความปลอดภัยและคุณภาพการประมวลผลที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะต้องการย้ำหรือการตัด ด้วยวัสดุเชื่อมต่อและเครื่องมือที่เหมาะสมจาก Klauke คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ตรงตามข้อกำหนดสูงสุด Klauke® มีเครื่องมือย้ำหลายรุ่น ตั้งแต่เครื่องมือกลและเครื่องมือกลไฟฟ้าไปจนถึงเครื่องมือย้ำไฮดรอลิกแบบใช้แบตเตอรี่หรือแบบมือถือ  

คุณสมบัติ:  

  • การจัดการที่สะดวกสบายเนื่องจากการกระจายน้ำหนักที่เหมาะสม  
  • ข้อมูลเครื่องมือทั้งหมดในมุมมองเดียวด้วยหน้าจอและแอป i-press®  
  • การถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายผ่าน Bluetooth  
  • แนวคิดการใช้งานปุ่มเดียวที่ง่ายและปลอดภัย  
  • การคืนกลับอัตโนมัติหลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้น  
  • พร้อมใช้งานเสมอด้วยสถานะแบตเตอรี่และการแสดงผลการบริการ   

Overlay
ภาพระยะใกล้ของเครื่องมือย้ำ Klauke บนพื้นหลังสีขาว