ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

MTCONNECTIVITY Power Elements: ขั้วต่อแบบกดพอดี

องค์ประกอบพลังงานเป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้สำหรับการจ่ายและกระจายกระแสไฟฟ้าสูงไปยังแผงวงจรพิมพ์

องค์ประกอบพลังงาน MTCon ห้าประเภท รวมถึงหอพลังงาน ซ็อกเก็ตพลังงาน และขอบพลังงาน สำหรับการกระจายกระแสไฟฟ้าสูงไปยังแผงวงจรพิมพ์

MTCONNECTIVITY (MTCON) นำเสนอเทคโนโลยี PCB ที่เป็นนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขั้วต่อแบบกดพอดี องค์ประกอบพลังงาน และซ็อกเก็ต รวมถึงการถ่ายทอดความรู้สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมไฮเทคในภาคส่วนต่างๆ เช่น ยานยนต์ ออฟโรด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การบินและอวกาศ รถไฟ บริการพลเรือน และการป้องกันประเทศ

ภาพรวมขององค์ประกอบพลังงาน MTCON หกแบบบนพื้นหลังสีขาว

MTCON Power Elements

องค์ประกอบพลังงานให้โซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และกระแสไฟฟ้าให้กับแผงวงจรพิมพ์ (PCBs) พวกเขาช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฟกับแผงวงจรพิมพ์ รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างวงจร ส่วนประกอบเช่นฟิวส์ที่ขันเกลียว รีเลย์ หรือบัสบาร์สามารถเชื่อมต่อกับองค์ประกอบพลังงานได้เช่นกัน

พอร์ตโฟลิโอของ MTCON รวมถึงองค์ประกอบพลังงานหลากหลายสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น:

  • Power Towers และ Power Sockets ที่ติดตั้งขั้วต่อสายไฟ ฟิวส์ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ และรายการอื่น ๆ กับแผงวงจรพิมพ์
  • Power Edges ช่วยให้การเชื่อมต่อรีเลย์กระแสสูง ขั้วต่อสายไฟ และอื่น ๆ
  • Power 2 Ground ช่วยให้การยึดขั้วต่อสายไฟหรือส่วนประกอบขนาดใหญ่และหนักเช่นตัวตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่กับแผงวงจรพิมพ์ นอกจากนี้ยังป้องกันแผงวงจรจากความเครียดทางกล
  • Power Protectors ทำหน้าที่เป็นการป้องกันการสัมผัสและการบิดเบือน ขณะเดียวกันก็ป้องกันการลัดวงจรในส่วนประกอบใกล้เคียง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Power Elements

องค์ประกอบพลังงานคืออะไร?

องค์ประกอบพลังงานเป็นองค์ประกอบการเชื่อมต่อและการยึดที่แข็งแรงและเชื่อถือได้สำหรับการป้อนและกระจายกระแสไฟฟ้าสูง (สูงถึง 1,000 แอมป์) ไปยังแผงวงจรพิมพ์

คุณใช้พาวเวอร์อีเลเมนต์ในแอปพลิเคชันใด?

มีการใช้งานที่หลากหลายสำหรับการติดต่อกระแสไฟฟ้าสูง โดยหลักการแล้ว องค์ประกอบพลังงานจะถูกใช้ในทุกที่ที่มีการส่งกระแสไฟฟ้าสูง สเปกตรัมครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานยนต์และอุตสาหกรรมไปจนถึงการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ประกอบพลังงานถูกใช้ในยานพาหนะ ระบบพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีการวัดและอุตสาหกรรม

องค์ประกอบพลังงานช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้และเสถียร เนื่องจากพวกมันป้อนและกระจายกระแสไฟฟ้าสูงไปยังแผงวงจร

คุณใช้พาวเวอร์อีเลเมนต์ในอุตสาหกรรมใดบ้าง?

องค์ประกอบพลังงานถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์พึ่งพาองค์ประกอบพลังงานในยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับพวกเขา เช่นเดียวกับผู้ผลิตสถานีชาร์จไฟฟ้า  

ในเทคโนโลยีลมและแสงอาทิตย์ พวกเขามั่นใจในการกระจายกระแสไฟฟ้าสูง ในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการวัดผล พวกเขาถูกใช้งานในเครื่องจักรและอุปกรณ์หลากหลายชนิด  

การใช้พาวเวอร์อีเลเมนต์มีข้อดีอะไรบ้าง?

องค์ประกอบพลังงานมีข้อดีมากมาย เช่น ความน่าเชื่อถือสูงและความทนทาน ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงและการสูญเสียต่ำระหว่างการส่งกำลังยังเป็นปัจจัยสำคัญอีกด้วย

นอกจากนี้ องค์ประกอบพลังงานยังช่วยให้การใช้งานกระแสสูงมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในหลายอุตสาหกรรม

What is BlueBrass®?

BlueBrass® เป็นกลุ่มของโลหะผสมทองเหลืองที่ปราศจากสารตะกั่วซึ่งพัฒนาโดย Aurubis Stolberg ไม่เพียงแต่จะตรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ยานยนต์ และผู้บริโภคในด้านการกลึงและความคุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารตะกั่วอีกด้วย  

โลหะผสมในกลุ่ม BlueBrass® ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของผลิตภัณฑ์และกระบวนการของลูกค้าแต่ละราย พวกเขาเหมาะสำหรับการใช้งานด้านสุขาภิบาลและมีจำหน่ายในรูปแบบแถบและลวดกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงในรูปแบบแท่ง  

BlueBrass® มอบความเป็นไปได้ใหม่สำหรับการผลิตชิ้นส่วนด้วยการผสมผสานระหว่างความแข็งแรงสูงและความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีพร้อมกับความสามารถในการกลึงที่ดี การนำไฟฟ้าที่ดีของ BlueBrass® ยังทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในชิ้นส่วนที่ต้องการการนำกระแสไฟฟ้า  

ธาตุผสมของ BlueBrass® เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีพิษ พวกเขาสามารถผสมเข้ากับวงจรการรีไซเคิลที่มีอยู่ได้ง่ายและพวกเขาได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับโลหะผสมที่ปราศจากสารตะกั่วโดยไม่ต้องใช้ข้อยกเว้นใดๆ