ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

Panduit® โซลูชันการจัดการสายเคเบิล

ค้นพบโซลูชันการจัดการสายเคเบิลและสายไฟที่ครอบคลุม รวมถึงสายรัดเคเบิล ผลิตภัณฑ์ติดตั้งสายเคเบิล การระบุสายเคเบิล และเทคโนโลยีการหดตัว

ภาพระยะใกล้ของสายรัด Panduit สีดำที่มีจุดเข้า 3 จุดบนพื้นหลังสีเทาอ่อน

ในฐานะแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการสายเคเบิลและสายไฟ Panduit® นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับสายรัดและซิปไทร์ ผลิตภัณฑ์ติดตั้งสายเคเบิล การติดฉลากสายเคเบิล และเทคโนโลยีหดด้วยความร้อน ด้วยขนาด ประเภท และวัสดุที่หลากหลาย Panduit® มั่นใจว่าจะมีโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับความท้าทายด้านสายเคเบิลของคุณ   

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานมาตรฐานแล้ว พวกเขายังมีผลิตภัณฑ์สำหรับสถานการณ์ที่ต้องการมากขึ้น เช่น ความเครียดทางกล สภาพอากาศที่รุนแรง ความร้อนหรือความเย็นที่รุนแรง หรือสภาพแวดล้อมทางเคมีที่ก้าวร้าว      

ภาพรวมของโซลูชันการจัดการสายเคเบิล Panduit®

Pan-Ty® Cable Ties

สายรัด Panduit Pan-Ty หลากสีบนพื้นหลังสีขาว รวมถึงชุดสายเคเบิล

Pan-Ty® เป็นสายรัดสายเคเบิลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Panduit มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ วัสดุ และขนาด และมีความเป็นไปได้มากมาย Pan-Ty® เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น OEM, MRO หรือการก่อสร้าง  

คุณสมบัติ:  

  • ช่วงการมัดตั้งแต่ 71 ถึง 1100 มม. โดยมีความกว้างตั้งแต่ 1.8 ถึง 12.7 มม.  
  • การออกแบบชิ้นเดียวพร้อมลิ่มล็อค  
  • มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ วัสดุ และขนาด  
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในร่มหรือกลางแจ้ง  

Overlay
สายรัด Panduit Pan-Ty หลากสีบนพื้นหลังสีขาว รวมถึงชุดสายเคเบิล

Dome-Top® เคเบิลไทร์

สายรัดเคเบิล Panduit Dome-Top หลากสีบนพื้นหลังสีขาว

Dome-Top® เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบเมื่อจำเป็นต้องใช้ความแข็งแรงสูงและแรงเกลียวต่ำ การออกแบบที่จดสิทธิบัตรพร้อมกับหนามแทรกสแตนเลสช่วยให้สามารถปรับได้อย่างละเอียดและไม่มีขั้นตอนตลอดพื้นที่มัดทั้งหมด ด้านในของสายรัดที่มีหนามช่วยป้องกันการเคลื่อนที่ด้านข้างบนมัดสายเคเบิล  

คุณสมบัติ:  

  • ความแข็งแรงในการดึงสูง  
  • ความเหนื่อยล้าขั้นต่ำระหว่างการติดตั้ง (แรงเกลียวต่ำ)  
  • มีให้เลือกในวัสดุต่างๆ สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน  
  • เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง 

Overlay
สายรัดเคเบิล Panduit Dome-Top หลากสีบนพื้นหลังสีขาว

Sta-Strap® Cable Ties

สายรัดเคเบิล Panduit Sta-Strap สีดำสามเส้นที่มีรูปแบบหัวต่างกันบนพื้นหลังสีขาว

ด้วยการออกแบบสองส่วนของพวกเขา สายรัด Sta-Strap® มีแรงกดแทรกที่ต่ำมาก หัวที่ลอยได้อย่างอิสระช่วยให้สามารถมัดได้แน่น ซึ่งทำให้ Sta-Strap® สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบ นอกจากนี้ ปลายที่เรียวทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น สายรัด Sta-Strap® เหมาะสำหรับการมัดปกติและการใช้งานผ่านแผง

คุณสมบัติ:

  • การใช้งานด้วยมือที่ง่าย
  • ความสูงของหัวต่ำ
  • สามารถปลดได้ก่อนการตึงสุดท้ายและการตัดออก

Overlay
สายรัดเคเบิล Panduit Sta-Strap สีดำสามเส้นที่มีรูปแบบหัวต่างกันบนพื้นหลังสีขาว

ระบบบอร์ดสายรัดแบบสร้างเร็ว

ภาพระยะใกล้ของแผงประกอบสายไฟ Panduit Quick-built

ด้วยโซลูชันโมดูลาร์ Quick-BuildTM สำหรับการประกอบสายเคเบิล คุณสามารถประกอบสายเคเบิลสำหรับต้นแบบหรือการผลิตขั้นสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และง่ายดาย อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้จาก Panduit ช่วยให้มั่นใจว่าสายเคเบิลจะถูกติดตั้งในลักษณะที่สามารถติดตั้งสายรัดได้ง่ายและสะดวก เครื่องมือรัดสายเคเบิลอัตโนมัติ PAT4.0 ยังเหมาะสำหรับการติดตั้งสายรัดสายเคเบิลอีกด้วย  

คุณสมบัติ:  

  • การจัดการบอร์ดสายเคเบิลที่ง่ายและดียิ่งขึ้น  
  • ลดต้นทุนอุปกรณ์เสริมและวัสดุ  
  • การรวมการติดตั้ง  

Overlay
ภาพระยะใกล้ของแผงประกอบสายไฟ Panduit Quick-built

PAT 4.0 ระบบติดตั้งสายรัดอัตโนมัติ

ระบบติดตั้งอัตโนมัติ Panduit PAT 4.0 สำหรับการติดตั้งสายรัด Panduit อย่างง่ายดาย

ด้วยเครื่องมือการติดตั้งสายรัดสายเคเบิลอัตโนมัติ Panduit PAT 4.0 คุณสามารถติดตั้งสายรัดสายเคเบิลได้ถึง 84 ชิ้นต่อนาที ซึ่งเร็วกว่าการติดตั้งสายรัดสายเคเบิลด้วยมือประมาณหกเท่า หัวเครื่องมือ PAT 4.0 ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และใช้งานได้สะดวก การตั้งค่าสามารถปรับได้ด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติ:

  • การติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
  • ลดต้นทุนแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ
  • สามารถติดตั้งได้กับอุปกรณ์เสริมการติดตั้งทั้งหมด สายรัดสายเคเบิล ป้าย ฯลฯ
  • การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ หัวปืนที่มีน้ำหนักเบา
  • คุณภาพการประกอบที่สม่ำเสมอ
  • เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

Overlay
ระบบติดตั้งอัตโนมัติ Panduit PAT 4.0 สำหรับการติดตั้งสายรัด Panduit อย่างง่ายดาย

Panduit® การติดตั้งสายเคเบิล

ภาพระยะใกล้ของที่ยึดสายเคเบิล Panduit สีดำบนพื้นหลังสีขาว ช่วยในการจัดการสายเคเบิล

ด้วยระบบติดตั้งสายเคเบิลที่ครอบคลุมของ Panduit คุณสามารถเร่งการติดตั้งและลดต้นทุนรวมในการจัดเส้นทางและจัดการสายไฟและสายเคเบิล เลือกจากวิธีการติดตั้งต่างๆ รวมถึงการยึดติด การขันสกรู การยึดด้วยหมุดย้ำ หรือการใช้บาร์บดัน

คุณสมบัติ:

  • ติดตั้งง่าย
  • การจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสม
  • มีให้เลือกหลากหลายสำหรับพื้นที่การใช้งานที่แตกต่างกัน

Overlay
ภาพระยะใกล้ของที่ยึดสายเคเบิล Panduit สีดำบนพื้นหลังสีขาว ช่วยในการจัดการสายเคเบิล

เทคโนโลยีการหดตัว

หลอดหดความร้อน Panduit ห้าชุดในสีและขนาดต่างๆ บนพื้นหลังสีขาว

ท่อหดใช้สำหรับการหุ้มฉนวน ป้องกัน และระบุสีของสายเคเบิลและสายไฟ เรามีท่อหด Panduit® ในอัตราการหดและสีต่างๆ รุ่นทนไฟ หรือท่อผนังบาง

คุณสมบัติ:

  • ฉนวนและการป้องกันการขัดถู
  • การใช้งานที่หลากหลาย
  • มีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

Overlay
หลอดหดความร้อน Panduit ห้าชุดในสีและขนาดต่างๆ บนพื้นหลังสีขาว

โซลูชันการระบุสายเคเบิล

เครื่องพิมพ์ Panduit DP4300HD ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการระบุและจัดการสายเคเบิล

การระบุสายเคเบิล Panduit® มีตัวเลือกมากมายสำหรับการติดฉลากสายเคเบิล ตั้งแต่ฉลากแบบลามิเนตด้วยตนเองและฉลากแบบไม่ลามิเนตไปจนถึงฉลากแบบหดได้ ฉลากส่วนประกอบ หรือฉลากที่พิมพ์ล่วงหน้าอื่นๆ คุณยังจะพบเครื่องพิมพ์สำหรับทำเครื่องหมายฉลากโดยตรงในสถานที่  

คุณสมบัติ:  

  • ติดฉลากสายเคเบิล สายไฟ และส่วนประกอบไฟฟ้าอื่นๆ (ขั้วต่อ รีเลย์ ฯลฯ)  
  • ลดเวลาซ่อมแซมและเพิ่มความปลอดภัย  
  • ทำให้การระบุส่วนประกอบง่ายขึ้น  
  • ปรับปรุงการจัดการเครือข่าย   

Overlay
เครื่องพิมพ์ Panduit DP4300HD ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการระบุและจัดการสายเคเบิล