ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

กล่องไฟฟ้า Spelsberg®

ตู้ไฟฟ้า Spelsberg® รับประกันการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย พร้อมอายุการใช้งานยาวนานและไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเพียงใด

ตู้ไฟฟ้า Spelsberg สีขาว 5 ประเภทบนพื้นหลังสีเทาอ่อน พร้อมโลโก้ ELS Spelsberg ที่มุมขวาบน
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

ภาพรวมตู้ไฟฟ้า Spelsberg®

Spelsberg® นำเสนอตู้ไฟฟ้าที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันและมีขนาดและวัสดุที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของพวกเขายังรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยพิเศษ เช่น ระบบ AK ที่มีกล่องต่อสายทนไฟ กล่องต่อสายปลอดฮาโลเจน แผงจ่ายไฟ และตู้บล็อกขั้วต่ออื่นๆ

กล่องต่อสายไฟฟ้า Spelsberg Abox ที่เปิดฝาเพื่อดูด้านใน

ซีรีส์ Abox

กล่องต่อสายทุกรุ่นของ Spelsberg® มีพื้นที่สำหรับการติดตั้งที่เพียงพอ ตัวอย่างยอดนิยมหนึ่งคือซีรีส์ Spelsberg® Abox ที่มีขั้วต่อแบบยกสูง ซึ่งช่วยให้สามารถเดินสายได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ตั้งแต่การติดตั้งในห้องน้ำแบบคลาสสิกไปจนถึงรุ่นกันน้ำที่มีระดับ IP68 Spelsberg® นำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งาน

การใช้งาน

  • อุตสาหกรรม
  • การติดตั้ง
  • พลังงานหมุนเวียน
  • การสร้างตู้สวิตช์เกียร์
  • ภาคพลังงาน
  • การสร้างระบบควบคุม
  • รถไฟ
  • การก่อสร้างอุโมงค์

คุณสมบัติ

  • ตามมาตรฐาน DIN EN 60670 (VDE 0606)
  • พื้นที่ติดตั้งกว้างขวาง
  • สำหรับการเดินสายที่รวดเร็วและชัดเจน
  • รูเจาะสำเร็จแบบเมตริก
  • เมมเบรนแทรกแบบนุ่มที่ปิดผึกอัตโนมัติ
  • คลิปยกสูง
  • ทางเข้าพื้นที่สะดวก
  • สามารถใช้ในห้องชื้น ไม้ โลหะ และวัสดุไวไฟอื่นๆ ได้

กล่องต่อสายไฟฟ้า Spelsberg TG series สีขาวบนพื้นหลังสีขาว

ซีรีส์ TG

ซีรีส์ TG ของ Spelsberg® ประกอบด้วย TG ABS และ TG PC ซึ่งทั้งสองมีการออกแบบคุณภาพสูงและพื้นผิวเงาเหมือนกัน

การใช้งาน

  • เทคโนโลยีพลังงานและอาคาร
  • การติดตั้งไฟฟ้า ความสมบูรณ์ของการทำงานทางไฟฟ้า
  • การสร้างเครื่องสวิตช์เกียร์

คุณสมบัติ

  • ระบบยึดแบบปล่อยเร็วที่ประหยัดเวลา
  • ความยืดหยุ่นด้วยผนังด้านข้างที่เรียบ
  • ที่ยึดฝาครอบแบบบูรณาการ
  • มีให้เลือก 9 ขนาดมาตรฐาน

กล่องต่อสายไฟฟ้าสีขาวซีรีส์ TK ของ Spelsberg บนพื้นหลังสีขาว

ซีรีส์ TK

Spelsberg® TK Series ขยายขอบเขตของ工業機殼ด้วยรุ่นที่ทำจากโพลีสไตรีนหรือโพลีคาร์บอเนตที่ทนทาน มีการออกแบบที่กะทัดรัดในขณะที่ยังคงมีพื้นที่สำหรับการติดตั้งที่เพียงพอ ซีรีส์ TK ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและมอบความยืดหยุ่นสูงด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

การใช้งาน

  • เทคโนโลยีพลังงานและอาคาร
  • การติดตั้งไฟฟ้า ความสมบูรณ์ของการทำงานทางไฟฟ้า
  • การสร้างเครื่องสวิตช์เกียร์

คุณสมบัติ

  • การป้องกัน IP66
  • มีหลายประเภท (PS, PC, AL) และขนาดให้เลือก
  • การป้องกันการกัดกร่อนที่ยาวนาน

กล่องอลูมิเนียม Spelsberg ออกแบบมาเพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต

ซีรีส์ AL

ตู้อะลูมิเนียม Spelsberg® ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต นอกจากนี้ ซีรีส์ AL ยังมีซีลที่นำไฟฟ้าได้และทนต่อสารเคมีอีกด้วย

การใช้งาน

  • เทคโนโลยีพลังงานและอาคาร
  • การติดตั้งไฟฟ้า ความสมบูรณ์ของการทำงานทางไฟฟ้า
  • การสร้างเครื่องสวิตช์เกียร์

คุณสมบัติ

  • ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
  • เคลือบผิวด้วยผงเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
  • ทนต่อแรงกระแทกสูง – IK 09
  • มีให้เลือก 16 ขนาดมาตรฐาน

กล่องจ่ายไฟขนาดเล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า Spelsberg AK Series บนพื้นหลังสีขาว

ซีรีส์ AK

กล่องแจกจ่ายขนาดเล็กเหล่านี้โดย Spelsberg® รับประกันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง – ด้วยระดับการป้องกัน IP65 ที่สูงและการออกแบบที่แข็งแกร่งปราศจากฮาโลเจน ซีรีส์ AK มีองค์ประกอบการระบายอากาศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการทำงานในระยะยาวโดยการลดการควบแน่น

การใช้งาน

  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา
  • สิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรม
  • ระบบน้ำ/น้ำเสีย

คุณสมบัติ

  • ช่องเคาะเจาะจำนวนมาก ช่องเข้าสายเคเบิลที่ปรับเปลี่ยนได้ในตู้จ่ายไฟเดียว
  • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • ติดตั้งได้รวดเร็ว ไม่ต้องบำรุงรักษา
  • เหมาะสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร
  • ปราศจากฮาโลเจน PVC และซิลิโคน ระดับการป้องกันไฟไหม้ E30 ถึง E90
  • ทนต่อรังสี UV ได้รับการรับรอง UL

ตู้ไฟฟ้า Spelsberg GEOS Series พร้อมฝาโปร่งใสบนพื้นหลังสีขาว

ซีรีส์ GEOS

ระบบซีลนวัตกรรม "Drain Protect" ของซีรีส์ Spelsberg® GEOS รับประกันความทนทานของตัวเรือนภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมใดๆ เช่น การสัมผัสกับน้ำมัน จาระบี หรือสภาพอากาศต่างๆ เช่น ฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

การใช้งาน

  • สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรงและการใช้งานกลางแจ้ง
  • เทคโนโลยีการควบคุม พลังงาน และการสื่อสาร

คุณสมบัติ

  • ทนต่อแสง UV และการกัดกร่อน
  • ทนต่อแรงกระแทกสูง – IK 09
  • ใช้งานง่ายมาก
  • น้ำหนักเบา
  • ระบายอากาศ

ค้นพบเพิ่มเติม