เทคโนโลยีการย้ำ

FASTEKS® FBR รีเวทตาบอด

FASTEKS® FBR เป็นแบรนด์ของ Bossard ที่นำเสนอโซลูชันการย้ำหมุดที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานต่างๆ หมุดย้ำแบบตาบอดของเรามีให้เลือกหลายประเภทและหลายวัสดุ รูปทรงหัว และเส้นผ่านศูนย์กลาง

ภาพระยะใกล้ของหมุดย้ำโลหะโดย FASTEKS บนพื้นหลังสีเทาอ่อน
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

Bossard FASTEKS® FBR รีเวทตาบอดแรงดึงสูงได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องทนต่อแรงโหลดสูงและ/หรือการสั่นสะเทือนที่รุนแรง สามารถติดตั้งในรูตาบอด รูที่ไม่เป็นวงกลม หรือรูที่มีความคลาดเคลื่อนสูงได้

FASTEKS® FBR รีเวทตาบอดมาพร้อมกับฟังก์ชันล็อคพิเศษ: ก้านที่แตกสามารถล็อคเข้ากับตัวรีเวทได้ในระหว่างการติดตั้ง ซึ่งป้องกันไม่ให้หลุดออก แม้ในสภาวะการสั่นสะเทือนสูง นอกจากนี้ ฟังก์ชันล็อคนี้ยังให้ความแข็งแรงในการเฉือนและแรงดึงสูงมากอีกด้วย

คุณสมบัติ:

  • มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย
  • ประกอบได้รวดเร็วและง่ายดาย
  • เหมาะสำหรับการยึดติดถาวร
  • คุณภาพสูงที่ได้รับการตรวจสอบโดยศูนย์ทดสอบของ Bossard

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ FASTEKS® FBR Blind Rivets

รีเวทแบบมาตรฐาน (ปลายเปิด)

FASTEKS® FBR Standard Blind Rivets

รีเวทแบบมาตรฐานเป็นโซลูชันการยึดที่ประหยัดและมีการใช้งานที่หลากหลาย

  • รูปแบบหัว: หัวโดม, หัวจม, หัวใหญ่
  • วัสดุตัว: อะลูมิเนียม, สแตนเลส A2 และ A4, ทองแดง
  • วัสดุแกน: เหล็ก, สแตนเลส A2 และ A4

Overlay
รีเวทตาบอดมาตรฐาน FASTEKS® FBR สำหรับการยึดที่ประหยัดในหลากหลายการใช้งาน

รีเวทหลายขนาด

FASTEKS® FBR Multigrip blind rivets

ด้วยช่วงการจับที่กว้าง หมุดย้ำ Multigrip มีพื้นที่ยึดที่มากขึ้น ซึ่งสามารถแทนที่หมุดย้ำมาตรฐานได้ถึงสามตัว ก้านหักสามารถถูกปิดในตัวได้อย่างแน่นหนาและปลอดภัย พวกมันเป็นการชดเชยที่ใช้งานได้จริงสำหรับความคลาดเคลื่อนของรูที่กว้างขึ้น

  • รูปแบบหัว: หัวโดม, หัวจม, หัวใหญ่
  • วัสดุตัว: อลูมิเนียม, เหล็ก, สแตนเลส A2
  • วัสดุก้าน: เหล็ก, สแตนเลส A2

Overlay

รีเวทปลายปิด

FASTEKS® FBR Closed End blind rivets

รีเวทแบบปิดปลายให้การยึดที่แน่นหนา ป้องกันอากาศ น้ำ และฝุ่น ก้านหักถูกยึดไว้

  • รูปแบบหัว: หัวโดม หัวจม หัวใหญ่
  • วัสดุตัว: อลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลส A2 ทองแดง
  • วัสดุก้าน: เหล็ก สแตนเลส C1 และ A2 อลูมิเนียม

Overlay

รีเวทแบบปอก

FASTEKS® FBR Peel Rivets

ด้านที่มองไม่เห็นของรีเวทแบบปอกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนซึ่งจะเปลี่ยนรูปและกัดเข้ากับพื้นผิวที่ประกบกัน ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่นั่งที่ใหญ่ขึ้นและมีแรงยึดที่สูง เหมาะสำหรับการติดตั้งในส่วนประกอบที่นุ่มและมีรูพรุน เช่น ไม้ เส้นใยแข็ง และแผ่นยิปซัม นอกจากนี้ยังชดเชยความคลาดเคลื่อนของรูที่เจาะได้ดีอีกด้วย

  • รูปแบบหัว: หัวโดม
  • วัสดุตัว: อะลูมิเนียม
  • วัสดุแกน: เหล็ก

Overlay
รีเวท FASTEKS® FBR Peel สำหรับส่วนประกอบที่อ่อนและมีรูพรุน เช่น ไม้ เส้นใยแข็ง และแผ่นยิปซัม

หมุดย้ำแบบร่อง

FASTEKS® FBR Grooved blind rivets

ใช้ในรูบอด ตัวหมุดย้ำที่มีร่องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในวัสดุที่เข้าคู่กันและให้ผลลัพธ์การย้ำที่เชื่อถือได้ในวัสดุโลหะอ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ

  • รูปแบบหัว: หัวโดม
  • วัสดุตัว: อะลูมิเนียม
  • วัสดุแกน: เหล็ก

Overlay

รีเวท F-Bulb/F-Nox

FASTEKS® FBR F-Bulb

รีเวทตาบอด FASTEKS® FBR สองประเภทนี้มีแกนหักที่ยึดแน่นซึ่งทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี รวมถึงหัวปิดขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นผิวรับน้ำหนักที่กว้าง กันน้ำและทนต่อการกัดกร่อน (F-Nox) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทางทะเล

  • รูปแบบหัว: หัวโดม
  • วัสดุ (ตัวและแกน): เหล็ก, สแตนเลส A2

Overlay

รีเวท F-Lock

FASTEKS® FBR F-Lock blind rivets

หมุดย้ำล็อคกลไกอีกแบบหนึ่งถูกออกแบบมาให้ล็อคในตัวหมุดเมื่อก้านหักพอดีกับหัวหมุด ดังนั้นจึงสามารถต้านทานการสั่นสะเทือนได้สูงมาก รวมถึงมีความแข็งแรงในการเฉือนและแรงดึงสูง พร้อมกับพื้นที่หนีบขนาดใหญ่

  • รูปแบบหัว: หัวโดม, หัวจม
  • วัสดุ (ตัวและแกน) : อลูมิเนียม/อลูมิเนียม, เหล็ก/เหล็ก

Overlay

รีเวท F-Bolt

FASTEKS® FBR F-Bolt rivet

หมุดย้ำ FASTEKS® FBR F-Bolt ใช้หลักการออกแบบเดียวกันสำหรับการล็อคเชิงกลเช่นเดียวกับ F-Lock แต่การล็อคของ F-Bolt สามารถยืนยันได้ด้วยสายตาจากด้านหัว F-Bolt มีความต้านทานการสั่นสะเทือนสูงมาก มีแรงเฉือนและแรงดึงสูง และมีพื้นที่หนีบขนาดใหญ่

  • หัว: หัวโดม, หัวจม
  • วัสดุ (ตัวและแกน): เหล็ก/เหล็ก, สแตนเลส A2/สแตนเลส A2

Overlay
รีเวท FBR F-Bolt ของ FASTEKS® พร้อมคุณสมบัติล็อคเพื่อความต้านทานการสั่นสะเทือน ความแข็งแรงในการดึงและแรงเฉือน

F-Hem Rivet

FASTEKS® FBR F-Hem blind rivet

ด้วยหัวปิดและพื้นผิวแบริ่งขนาดใหญ่ หมุดย้ำ F-Hem เหมาะสำหรับแผ่นโลหะบาง นอกจากนี้ยังสามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนของรูเจาะที่กว้างได้ แกนหมุดย้ำแบบเรียบเสมอให้ความแข็งแรงเฉือนและแรงดึงสูงมาก แกนหักที่ล็อคให้ความต้านทานการสั่นสะเทือนสูงมาก

  • รูปแบบหัว: หัวโดม
  • วัสดุ (ตัวและแกน): เหล็ก/เหล็ก, สแตนเลส A2/สแตนเลส A2

Overlay
รีเวทตาบอด FASTEKS® FBR F-Hem พร้อมหัวปิดและพื้นผิวรับน้ำหนักขนาดใหญ่

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์เทคโนโลยี Rivet ขนาดย่อ

Bossard Rivet Technology โบรชัวร์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมุดตาบอด FASTEKS® หมุดความเร็ว เครื่องมือย้ำ และอื่นๆ ของเรา

3.1 MB | pdf

ค้นพบเพิ่มเติม