KOENIG EXPANDER® ทำงานอย่างไร

เทคโนโลยีการปิดผนึก
KOENIG-EXPANDER® เป็นโซลูชันอันดับ 1 สำหรับการปิดผึ้งรูเจาะในระบบของเหลวอย่างน่าเชื่อถือ ปลั๊กปิดผนึกชิ้นเดียวที่ติดตั้งง่ายสามารถบูรณาการเข้ากับการผลิตอัตโนมัติและมีให้เลือกหลากหลายวัสดุและขนาด

ออกแบบมาสำหรับใช้ในการประกอบชิ้นส่วนไhydraulic ในตอนแรก ปัจจุบัน KOENIG-EXPANDER® ได้รับการยอมรับอย่างดีในหลายอุตสาหกรรม ในฐานะชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ เกียร์และระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือนและระบบเบรก รวมถึงระบบพวงมาลัยและระบบฉีดเชื้อเพลิง สามารถทนต่อแรงกดดันสูงสุดได้ในระยะยาว

มีทั้ง KOENIG EXPANDER® แบบดันเข้าและแบบดึงออก
รุ่นแบบดันเข้าต้องการรูเจาะแบบมีขั้น ปลั๊กจะถูกใส่เข้าไปจนกระทั่งถึงรูเจาะ จากนั้นลูกบอลจะถูกกดเข้าไปในเปลือกที่ติดตั้งแล้ว บังคับให้ร่องฟันเลื่อยขยายเข้าไปในวัสดุฐาน – สร้างการปิดผนึกแบบโลหะต่อโลหะที่แน่นหนา
รุ่นแบบดึงออกไม่จำเป็นต้องมีรูเจาะแบบมีขั้น โดยใช้แกนกลางแบบบูรณาการเพื่อใส่ปลั๊กเข้าไปในรูเจาะ เนื่องจากสามารถจัดตำแหน่งได้ง่าย ปลั๊กประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับช่องทางที่มีมุม นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีรูอยู่ในหลายด้าน – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การจัดตำแหน่งบลอกใหม่เพื่อให้ได้ทิศทางที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ปลั๊กแบบขยายตัวแบบดันเหล่านี้ทำงานตามหลักการขยายตัวด้วยแรงดัน โดยกดลูกบอลเข้าไปในแขนขยายตัว ปลั๊กซีรีส์ MB เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับแรงดันสูง (สูงถึง 450 บาร์) และสำหรับวัสดุฐานที่มีความแข็งต่ำถึงปานกลาง
คุณสมบัติ:

ปลั๊กขยาย CV มีจำหน่ายในวัสดุต่างๆ และมีการเคลือบผิวที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดเมตริกและขนาดนิ้ว เช่นเดียวกับซีรีส์ MB ปลั๊กเหล่านี้เป็นแบบดัน โดยทำการยึดโดยการกดลูกบอลของตัวขยายเข้าไปในปลอก
คุณสมบัติ:

KOENIG-EXPANDERS® แบบดึง รุ่น LK เหมาะสำหรับแรงดันต่ำ (สูงสุด 60 บาร์) เมื่อแรงที่เพียงพอถูกใช้ ส่วนขยายจะหักออกโดยอัตโนมัติที่จุดหักที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติ:

หลักการทำงานแบบดึงของซีรีส์ SK ช่วยให้มั่นใจว่าองค์ประกอบขยายตัวจะหักออกเมื่อแรงที่กำหนดไว้ถูกใช้ครบแล้ว ปลั๊กขยายตัวเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในโลหะเบาและการใช้งานที่มีแรงดันสูง (สูงถึง 500 บาร์) นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับรูเจาะที่มีพื้นผิวเรียบกว่าได้อีกด้วย
คุณสมบัติ:
สำหรับการติดตั้ง KOENIG-EXPANDERS® ของซีรีส์ SK, HK และ LK มีกรรไกรคันโยกแบบง่ายรวมถึงเครื่องมือมือแบบไฮโดรนิวเมติกหลายแบบให้เลือก ปริมาณชิ้นส่วนที่ต้องประมวลผลจะเป็นตัวกำหนดว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ภาพรวมของเทคโนโลยีการปิดผนึกและโซลูชันการควบคุมการไหลของเรา
5.5 MB | pdf