การยึดและป้องกันการคลาย

ecosyn® SEF Combi Hexagon Nuts

Bossard ecosyn® SEF เป็นน็อต SEMS ที่ล็อคตัวเองได้พร้อมแหวนสปริงและแหวนแบนในตัวสำหรับการยึดทางไฟฟ้าและกลไกอย่างปลอดภัย

น็อต ecosyn SEF SEMS อเนกประสงค์สองตัวในขนาด M และ L บนพื้นหลังสีเทาอ่อน
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

วิธีการทำงานของ ecosyn® SEF

PS | Bossard ecosyn® SEF Product Animation

แอนิเมชันผลิตภัณฑ์ Bossard ecosyn® SEF

ecosyn® SEF ของเราคือ SEMS nut ที่รวมเอาน็อตล็อคตัวเองเข้ากับแหวนสปริงทรงกรวยในตัวและพื้นผิวสัมผัสขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อสร้างการเชื่อมต่อสกรูที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงแรงดันสูง

ป้องกันการคลายของการเชื่อมต่อ

ในกรณีที่มีการสั่นสะเทือนหรือโหลดภายนอกที่จุดหนีบ ecosyn® SEF’s เกลียวพิเศษได้พิสูจน์ตัวเองอย่างน่าเชื่อถือในการป้องกันการคลายของการเชื่อมต่อสกรู แหวนสปริงทรงกรวยในตัวป้องกันการสูญเสียแรงพรีโหลด นอกจากนี้ พื้นผิวสัมผัสที่ใหญ่ขึ้นของแหวนแบนยังช่วยลดแรงกดบนพื้นผิวและสามารถมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อการส่งกำลังในรูยาว ในขณะเดียวกัน แหวนยังช่วยลดรอยบุบของพื้นผิวที่เกิดจากการประกอบซ้ำ ซึ่งช่วยให้การส่งกระแสไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ

แม้ว่าน็อตล็อคตัวเองนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยของการสัมผัสที่นำไฟฟ้า แต่ก็เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อทางกลไกเพียงอย่างเดียว

ecosyn® SEF การใช้งานและคุณสมบัติ

แอปพลิเคชัน

น็อต ecosyn® SEF เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า การเชื่อมต่อสกรูแบบมีร่อง และการเชื่อมต่อที่มีการสั่นสะเทือน ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:

  • การเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้า
  • ยานพาหนะระบบราง (เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง)
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
  • แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง
  • หม้อแปลงไฟฟ้า
  • การเชื่อมต่อแบบ slotted (เช่น สำหรับการปรับเปลี่ยน)
  • การผสมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวสูงพร้อมความผันผวนของอุณหภูมิ
  • การต่อสกรูกับส่วนประกอบที่ทำจากอะลูมิเนียม ทองแดง หรือวัสดุอ่อนที่มีการยึดเกาะสูง

คุณสมบัติ

  • การออกแบบจุดเชื่อมต่อหน้าสัมผัสสำหรับการใช้งานไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
  • ป้องกันการคลายตัวที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
  • ความสามารถในการชดเชยสูงต่อปรากฏการณ์การตกตะกอน
  • โซลูชันมัลติฟังก์ชั่นเพื่อการประกอบที่มีประสิทธิภาพ
  • ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับรูทะลุขนาดใหญ่

ภาพขนาดย่อสำหรับโบรชัวร์ ecosyn SEF

ecosyn® SEF โบรชัวร์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่น็อต SEMS นี้สร้างการเชื่อมต่อสกรูที่ปลอดภัย ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเรา

740.3 KB | pdf

ค้นพบเพิ่มเติม