การยึดและป้องกันการคลาย

เทคโนโลยีเกลียวล็อคตัวเอง Spiralock®

เทคโนโลยีเกลียวล็อคตัวเอง Spiralock® ป้องกันการคลายตัวของข้อต่อเกลียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทนต่อแรงสั่นสะเทือนสูงในขณะที่ยังคงใช้สลักเกลียวทั่วไป

ชุดขององค์ประกอบการยึดต่างๆ พร้อมเทคโนโลยีล็อคเกลียว Spiralock บนพื้นหลังสีเทาอ่อน
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

Spiralock® เป็นรูปแบบเกลียวตัวเมียที่ล็อคตัวเองได้ด้วยทางลาดลิ่ม 30° ที่รากของเกลียว คุณสมบัติการล็อคทางเดียวนี้สามารถใช้งานร่วมกับตัวยึดเกลียวตัวผู้มาตรฐาน 60° ได้

มากว่าสามทศวรรษ อุตสาหกรรมต่างๆ ได้พึ่งพา Spiralock® เมื่อจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อเกลียวที่สำคัญและมีความเครียดสูง Spiralock® มีผลิตภัณฑ์หลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงตัวยึด เครื่องมือตัด และเกจวัดเกลียว

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ Spiralock®

น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม – เมตริก

สแตนลีย์ Spiralock หกเหลี่ยมหน้าแปลนสกรูภาพวาด

Standard Spiralock® น็อตมีความแข็งแรงระดับ 10 และเข้ากันได้กับมาตรฐานคลาส 4g, 6g และ MJ พวกเขาสอดคล้องกับมาตรฐาน IFI ในขนาดของพวกเขา การเคลือบมาตรฐานคือสังกะสีโครเมตใส น็อตประเภทอื่น ๆ การเคลือบและวัสดุมีให้ตามคำขอ

Overlay
สแตนลีย์ Spiralock หกเหลี่ยมหน้าแปลนสกรูภาพวาด

น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม – นิ้ว

สแตนลีย์ Spiralock หกเหลี่ยมหน้าแปลนสกรูภาพวาด

Standard Spiralock® น็อตเป็นไปตามมาตรฐาน SAE Grade 8 และเข้ากันได้กับมาตรฐาน 2A, 3A และ UNJ Class ขนาดของน็อตเป็นไปตามมาตรฐาน IFI การเคลือบมาตรฐานคือสังกะสีโครเมตใส น็อตประเภทอื่น ๆ การเคลือบและวัสดุมีให้ตามคำขอ

Overlay
สแตนลีย์ Spiralock หกเหลี่ยมหน้าแปลนสกรูภาพวาด

Spiralock® Tools

เครื่องมือ Stanley Spiralock เจ็ดแบบบนพื้นหลังสีขาว

เรายังมีเครื่องมือ Spiralock® หลากหลายประเภท เช่น ก๊อก, แทรก, เกจวัดเกลียว, และเครื่องตัดเกลียว ติดต่อเรา เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับความท้าทายและการใช้งานของคุณ

Overlay
เครื่องมือ Stanley Spiralock เจ็ดแบบบนพื้นหลังสีขาว

การใช้งาน

  • อุตสาหกรรมหนัก
  • อากาศยาน
  • การป้องกันประเทศ
  • การก่อสร้าง
  • การแพทย์
  • รถไฟ
  • พลังงานหมุนเวียน

คุณสมบัติ

  • การจัดศูนย์ตัวเอง
  • ออกแบบให้หมุนได้อย่างอิสระ
  • ทางลาดลิ่มสร้างการล็อคที่แน่นหนา
  • สามารถใช้งานซ้ำได้เต็มที่

ประเภทต่างๆ ขององค์ประกอบการยึดและป้องกันการคลายสำหรับการยึดติด

การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

เทคโนโลยีการยึดและป้องกันการคลาย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการยึดและป้องกันการคลายที่ Bossard และดูภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม