น็อตฝังเกลียว

FASTEKS® Threaded Inserts

น็อตฝังเกลียว FASTEKS® FTI ผลิตจากวัสดุเหล็กหรือสแตนเลส ช่วยสร้างเกลียวตัวเมียที่แม่นยำและทนทาน ในชิ้นส่วนที่ทำจากโลหะน้ำหนักเบา (Light Metal) หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความต้านทานแรงเฉือนต่ำ (Low shear strength)

สี่ชิ้นของ FASTEKS เกลียวโลหะสีเงินในรูปทรงต่างๆ บนพื้นหลังสีขาวพร้อมโลโก้ FASTEKS
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

น็อตฝังเกลียวแบบต๊าปในตัว (Self-tapping threaded inserts) ภายใต้แบรนด์ FASTEKS® ของเรา มีดีไซน์และขนาดให้เลือกหลากหลาย พร้อมส่งตรงจากคลังสินค้าทันที คุณสามารถดูรหัสสั่งซื้อที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่นได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ FASTEKS® FTI Threaded Inserts

การออกแบบ 1: สลักเกลียวแบบมีร่องตัด

แทรกเกลียวโลหะ FASTEKS สีเงินพร้อมร่องเกลียวแบบเจาะเกลียวเองบนพื้นหลังสีขาว
  • วัสดุ: เหล็กกล้า, ชุบแข็งผิว, ชุบสังกะสี, พาสซิเวทสีน้ำเงิน / INOX 1.4305
  • มีจำหน่ายในขนาด M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 และ M20

คุณสมบัติ:

  • ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภท
  • ร่องตัด 2 ร่อง, ออกแบบให้เกิดเศษโลหะ
  • เกลียว 2 เกลียวแรกเป็นแบบเรียวลง – ตัวแทรกทำงานเหมือนตัวต๊าปเกลียว
  • สำหรับวัสดุที่มีความต้านแรงดึงต่ำถึงปานกลาง (มีแนวโน้มที่จะอัดตัวเล็กน้อยในวัสดุที่แข็งกว่า)

Overlay
แทรกเกลียวโลหะ FASTEKS สีเงินพร้อมร่องเกลียวแบบเจาะเกลียวเองบนพื้นหลังสีขาว

ดีไซน์ 2: ข้อต่อเกลียวพร้อมรูตัด แบบยาว

แทรกเกลียวโลหะ FASTEKS สีเงินที่มีรูตัดคมสามรูบนพื้นหลังสีขาว
  • วัสดุ: เหล็กชุบแข็งผิว ชุบสังกะสี ผ่านกรรมวิธีพาสซิเวทสีน้ำเงิน / INOX 1.4305
  • มีจำหน่ายในขนาด M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 และ M16

คุณสมบัติ:

  • การพัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชัน 1 (ที่มีร่องตัด)
  • ออกแบบสำหรับวัสดุที่มีความต้านแรงดึงสูงกว่า (ไม่บีบอัด)
  • การตัดเกลียวทำได้ผ่านรูตัดที่คมกริบสามรู
  • เกลียวสองเกลียวแรกเป็นแบบเรียวลง – ตัวแทรกทำงานเหมือนเครื่องมือตัดเกลียว
  • ออกแบบแบบสร้างเศษวัสดุ

Overlay
แทรกเกลียวโลหะ FASTEKS สีเงินที่มีรูตัดคมสามรูบนพื้นหลังสีขาว

ออกแบบ 3: แทรกเกลียวพร้อมรูตัด แบบสั้น

สกรูเกลียวโลหะสีเงินสั้นของ FASTEKS พร้อมรูตัดด้านข้างบนพื้นหลังสีขาว
  • วัสดุ: เหล็กชุบแข็งผิว ชุบสังกะสี ผ่านกรรมวิธีพาสซิเวทสีน้ำเงิน / INOX 1.4305
  • มีจำหน่ายในขนาด M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 และ M16

คุณสมบัติ:

  • เวอร์ชันขั้นสูงของประเภท 1 (มีร่องตัด)
  • สำหรับวัสดุที่มีความต้านแรงดึงสูงกว่า (ไม่บีบอัด)
  • การตัดเกลียวทำได้โดยใช้รูตัดที่คมกริบสามรู
  • เกลียวสองเกลียวแรกเป็นแบบเรียวแหลม – ตัวแทรกทำงานเหมือนเครื่องมือตัดเกลียว
  • ออกแบบให้เกิดเศษวัสดุ

Overlay
สกรูเกลียวโลหะสีเงินสั้นของ FASTEKS พร้อมรูตัดด้านข้างบนพื้นหลังสีขาว

การออกแบบ 4: แทรกเกลียวพร้อมที่เก็บเศษ แบบยาว

แทรกเกลียวโลหะ FASTEKS สีเงินพร้อมรูด้านข้างและที่เก็บเศษบนพื้นหลังสีขาว
  • วัสดุ: เหล็กชุบแข็งผิว ชุบสังกะสี พาสซิเวตสีน้ำเงิน / INOX 1.4305
  • มีจำหน่ายในขนาด M4, M5, M6, M8 และ M10

คุณสมบัติ:

  • เวอร์ชันขั้นสูงของประเภท 2 (มีรูตัดเศษโลหะ)
  • เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งหมดที่ต้องการเกลียวภายในที่ปราศจากเศษโลหะ (เช่น สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
  • ช่องเก็บเศษโลหะช่วยให้เกลียวภายในสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
  • ไม่มีการอัดตัว เหมาะสำหรับวัสดุที่มีความต้านแรงดึงสูงกว่า

Overlay
แทรกเกลียวโลหะ FASTEKS สีเงินพร้อมรูด้านข้างและที่เก็บเศษบนพื้นหลังสีขาว

ออกแบบ 5: แทรกเกลียวพร้อมที่เก็บเศษ แบบสั้น

สกรูเกลียวโลหะสีเงินสั้น FASTEKS พร้อมรูด้านข้างและที่เก็บเศษในตัวบนพื้นหลังสีขาว
  • วัสดุ: เหล็กชุบแข็งผิว ชุบสังกะสี ผ่านกระบวนการพาสซิเวทสีน้ำเงิน / INOX 1.4305
  • มีจำหน่ายในขนาด M4, M5, M6, M8 และ M10

คุณสมบัติ:

  • เวอร์ชันขั้นสูงของประเภท 3 (มีรูสำหรับเศษโลหะ)
  • เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งหมดที่ต้องการเกลียวภายในที่ปราศจากเศษโลหะ (เช่น สำหรับการประกอบอิเล็กทรอนิกส์)
  • ช่องเก็บเศษโลหะช่วยให้เกลียวภายในสะอาดอยู่เสมอ
  • ไม่มีการอัด เหมาะสำหรับวัสดุที่มีความต้านแรงดึงสูงกว่า

Overlay
สกรูเกลียวโลหะสีเงินสั้น FASTEKS พร้อมรูด้านข้างและที่เก็บเศษในตัวบนพื้นหลังสีขาว

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Thumbnail FASTEKS® เกลียวแทรก

FASTEKS® น็อตฝังเกลียว

น็อตฝังเกลียว FASTEKS® เหล็กและสแตนเลส ช่วยสร้างเกลียวในที่แม่นยำและทนทาน สำหรับชิ้นงานโลหะผสมน้ำหนักเบาและวัสดุที่มีความต้านทานแรงเฉือนต่ำ

391.4 KB | pdf

ค้นพบเพิ่มเติม