ปลอกเกลียว

TAPPEX® Threaded Inserts

TAPPEX® เกลียวแทรกสร้างเกลียวที่แม่นยำและแข็งแรงในชิ้นงานที่ทำจากพลาสติก ไม้ โลหะผสมเบา และวัสดุคอมโพสิต

สี่ประเภทของเกลียวแทรก Tappex ที่แตกต่างกัน รวมถึงเกลียวแทรกทองเหลืองและเกลียวแทรกเหล็ก
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

ด้วยช่วงของเกลียวแทรกที่หลากหลาย TAPPEX® นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แทรกของพวกเขาทำจากทองเหลือง เหล็ก หรือสแตนเลส ถูกใช้ในวัสดุที่หลากหลายในหลายอุตสาหกรรม  

ข้อดีของ TAPPEX® เกลียวแทรก  

  • สร้างเกลียวที่มีความแข็งแรงสูงในพลาสติก ไม้ หรือวัสดุผสม  
  • ปราศจากการสึกหรอและป้องกันการกัดกร่อน  
  • อนุญาตให้ขันและคลายการยึดด้วยสลักเกลียวซ้ำได้  
  • หลากหลาย  
  • มีความเป็นไปได้ในการติดตั้งที่หลากหลาย  

ภาพรวมของ TAPPEX® Threaded Inserts

TRISERT® สกรูอินเกลียวแทรก

ปลอกเกลียว Tappex Trisert สีทองเหลืองบนพื้นหลังสีขาว

TRISERT® แทรกเกลียวแบบต๊าปเกลียวในตัวรับประกันเกลียวในที่สะอาดและไม่มีเศษ ข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครของแทรกเกลียวที่ไม่มีหัวคือสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน  

  • ขนาดเกลียว: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, และ M10  
  • รุ่น: มีหัวและไม่มีหัว  
  • การติดตั้ง: หมุนเกลียวเข้า  
  • วัสดุ: ทองเหลือง  

Overlay
ปลอกเกลียว Tappex Trisert สีทองเหลืองบนพื้นหลังสีขาว

TRISERT-3® ปลอกเกลียวเหล็กสำหรับโลหะผสมเบาและพลาสติก

ตัวยึดเกลียวเหล็ก Tappex Trisert บนพื้นหลังสีขาว

TRISERT-3® ปลอกเกลียวแบบต๊าปเกลียวในตัวที่ตอบสนองความต้องการที่สูงที่สุด ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมทางทะเลหรืออาหาร  

  • ขนาดเกลียว: M3, M4, M5, M6, M8, และ M10  
  • รุ่น: หัวขนาดเล็ก  
  • การติดตั้ง: หมุนเกลียวเข้า  
  • วัสดุ: เหล็ก, สแตนเลส 303 เทียบเท่ากับ 1.4305, และสแตนเลส 316 เทียบเท่ากับ 1.4401 

Overlay
ตัวยึดเกลียวเหล็ก Tappex Trisert บนพื้นหลังสีขาว

FOAMSERT® เกลียวแทรกสำหรับไม้และโฟม

Tappex Foamsert เกลียวแทรกสำหรับขันเข้าโฟมและไม้

FOAMSERT® เกลียวแทรกเป็นเกลียวแทรกแบบตัดตัวเองพิเศษสำหรับใช้ในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าในโฟมและไม้  

  • ขนาดเกลียว: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, และ M8  
  • รุ่น: มีหัวและไม่มีหัว  
  • การติดตั้ง: หมุนเกลียวเข้า  
  • วัสดุ: ทองเหลือง  

Overlay
Tappex Foamsert เกลียวแทรกสำหรับขันเข้าโฟมและไม้

MULTISERT® แทรกเกลียวกดสำหรับพลาสติก

Tappex Multisert แทรกเกลียวทองเหลืองสำหรับการติดตั้งแบบกดในเทอร์โมพลาสติก

MULTISERT® เกลียวแทรกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุเทอร์โมพลาสติก มาพร้อมกับเกลียวภายในและรูปแบบบาร์บที่จดสิทธิบัตร ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพการดึงออกสูง   

  • ขนาดเกลียว: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, และ M12  
  • รุ่น: มีและไม่มีหัว  
  • การติดตั้ง: การกด, การฝังด้วยอัลตราซาวด์, หรือการแทรกด้วยความร้อน (การหลอมละลายของพลาสติกในท้องถิ่น) 
  • วัสดุ: ทองเหลือง     

Overlay
Tappex Multisert แทรกเกลียวทองเหลืองสำหรับการติดตั้งแบบกดในเทอร์โมพลาสติก

MICROBARB® เกลียวแทรกแบบกดสำหรับพลาสติก

Tappex Microbarb เกลียวแทรกที่เหมาะสำหรับใช้ในวัสดุผนังบาง

MICROBARB® เกลียวแทรกเป็นกลุ่มย่อยของ MULTISERT® แทรก, มีคุณสมบัติเหมือนกันแต่มีความยาวโดยรวมสั้นกว่า เหมาะสำหรับใช้ในวัสดุที่มีผนังบาง  

  • ขนาดเกลียว: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, และ M10  
  • รุ่น: มีหัว  
  • การติดตั้ง: การกดติดตั้ง  
  • วัสดุ: ทองเหลือง  

Overlay
Tappex Microbarb เกลียวแทรกที่เหมาะสำหรับใช้ในวัสดุผนังบาง

HIMOULD® เกลียวแทรกสำหรับการขึ้นรูปแทรก

อินเสิร์ทเกลียวทองเหลือง Tappex Himould สำหรับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและหล่อ

HIMOULD® เกลียวแทรกทำจากทองเหลืองใช้ในชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและหล่อ ด้วยผนังที่บาง HIMOULD® สามารถใส่เข้าไปในแม่พิมพ์ฉีดและหุ้มได้โดยตรง แทรกเหล่านี้มีความหลากหลายมากและสามารถใช้กับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตได้  

  • ขนาดเกลียว: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, และ M12  
  • รุ่น: มีเกลียวรูทะลุหรือเกลียวรูสตัด  
  • การติดตั้ง: การขึ้นรูปใน  
  • วัสดุ: ทองเหลือง  

Overlay
อินเสิร์ทเกลียวทองเหลือง Tappex Himould สำหรับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและหล่อ

เครื่องมือติดตั้งเกลียวใน


เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเกลียวแทรกบนพื้นหลังสีขาว

เรายังจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเกลียวแทรกให้กับคุณ ค้นหาพอร์ตโฟลิโอเครื่องมือที่ครบถ้วนของเราใน eShop

Overlay

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเกลียวแทรกบนพื้นหลังสีขาว

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพขนาดย่อสำหรับโบรชัวร์ Tappex Threaded Inserts

Tappex® โบรชัวร์เกลียวแทรก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับ Tappex® threaded inserts ในโบรชัวร์ของเรา

1.3 MB | pdf

ค้นพบเพิ่มเติม