เทคโนโลยีการเชื่อม

ระบบเชื่อมสตั๊ด FASTEKS® WELKO

ระบบเชื่อมสตัดแบบคาปาซิเตอร์ดิสชาร์จ FASTEKS WELKO ของเรามีสตัดเชื่อม, บุช, พิน และตัวยึดอื่นๆ รวมถึงเครื่องเชื่อมสตัดหลากหลายประเภท

ชุดของหมุดเชื่อม FASTEKS Welko หมุดเชื่อมและหมุดเกลียวบนพื้นหลังสีเทาอ่อน
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

การเชื่อมสตัดด้วยการปล่อยประจุจากตัวเก็บประจุ 

การเชื่อมสตัดด้วยการปล่อยประจุจากตัวเก็บประจุได้ถูกใช้อย่างประสบความสำเร็จทั่วโลกมาหลายปีแล้ว การเชื่อมเกิดขึ้นโดยการปล่อยประจุจากตัวเก็บประจุในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 1 ถึง 3 มิลลิวินาทีที่ปลายจุดจุดระเบิดขององค์ประกอบการเชื่อม วิธีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีข้อได้เปรียบอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในการแปรรูปแผ่นโลหะ และในการออกแบบวัตถุโลหะตกแต่ง  

กระบวนการจุดระเบิดที่ปลายช่วยให้คุณสามารถเชื่อมสตัด บุช และพินในขนาดตั้งแต่ M3 ถึง M8 (M10) หรือเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 ถึง 8 มม. ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังมีตะปูฉนวน พินหัวถ้วย และแท็กกราวด์ในพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีเครื่องเชื่อมสตัดที่มีเทคโนโลยีล่าสุดให้เลือกมากมาย ตั้งแต่ปืนเชื่อมไปจนถึงระบบเชื่อมสตัด CNC ในหลากหลายขนาดและการกำหนดค่า  

ภาพรวมของ FASTEKS® WELKO Stud Welding Fasteners

สตัดเชื่อม

หมุดเชื่อมเคลือบทองแดง FASTEKS WELKO บนพื้นหลังสีขาว
  • วัสดุ: สแตนเลส A2, เหล็ก 37-3, ชุบด้วยทองแดง, อลูมิเนียม EN AW-AlMg3  
  • ขนาดเกลียว: M3 ถึง M8  
  • มีเวอร์ชันอื่น ๆ ตามคำขอ 

Overlay
หมุดเชื่อมเคลือบทองแดง FASTEKS WELKO บนพื้นหลังสีขาว

หมุดเชื่อม

หมุดเชื่อม FASTEKS WELKO สำหรับการเชื่อมสตั๊ดด้วยการคายประจุของตัวเก็บประจุบนพื้นหลังสีขาว
  • วัสดุ: สแตนเลส A2, เหล็ก 37-3, ชุบด้วยทองแดง, อลูมิเนียม EN AW-AlMg3  
  • ขนาดเกลียว: M3 ถึง M8  
  • เวอร์ชันอื่น ๆ มีให้ตามคำขอ  

Overlay
หมุดเชื่อม FASTEKS WELKO สำหรับการเชื่อมสตั๊ดด้วยการคายประจุของตัวเก็บประจุบนพื้นหลังสีขาว

บูชเชื่อม

บูชเชื่อม FASTEKS WELKO บนพื้นหลังสีขาว
  • วัสดุ: สแตนเลส A2, เหล็ก 37-3, ชุบด้วยทองแดง, อลูมิเนียม EN AW-AlMg3  
  • ขนาดเกลียว: M3 ถึง M5  
  • มีเวอร์ชันอื่น ๆ ตามคำขอ 

Overlay
บูชเชื่อม FASTEKS WELKO บนพื้นหลังสีขาว

แท็กกราวด์

แท็กกราวด์ทองแดง FASTEKS WELKO บนพื้นหลังสีขาว
  • วัสดุ: สแตนเลส A2, เหล็ก 37-3, ชุบทองแดง, อลูมิเนียม EN AW-AlMg3  
  • การออกแบบ: ประเภท L, ประเภท U  
  • เวอร์ชันอื่น ๆ สามารถขอได้  

Overlay
แท็กกราวด์ทองแดง FASTEKS WELKO บนพื้นหลังสีขาว

ตัวยึดฉนวน

ตัวยึดฉนวน FASTEKS WELKO บนพื้นหลังสีขาว

มีจำหน่ายในรูปแบบและวัสดุต่างๆ เช่น:  

  • หมุดฉนวนหัวถ้วย – ตะปู: เหล็ก 37-3 ชุบทองแดง พร้อมฉนวนเพลา  
  • หมุดฉนวนหัวถ้วย – แผ่นดิสก์: เหล็ก 37-3 ชุบสังกะสี  
  • ตะปูฉนวน ทรงกรวย: สแตนเลส A2 เหล็ก 37-3 ชุบทองแดง  
  • คลิปฉนวน: สแตนเลส 1.4301 เหล็ก 36-2 ชุบสังกะสี  
  • มีเวอร์ชันอื่นๆ ให้เลือกตามคำขอ

Overlay
ตัวยึดฉนวน FASTEKS WELKO บนพื้นหลังสีขาว

ค้นพบเพิ่มเติม