ค้นพบโซลูชันสำหรับการก่อสร้างน้ำหนักเบาสมัยใหม่

การเชื่อมวัสดุน้ำหนักเบาด้วยพลังงานอัลตราโซนิก: MM-Welding®
เทคโนโลยีการเชื่อม
สร้างจุดเชื่อมต่อที่ปลอดภัยในวัสดุคอมโพสิตและวัสดุน้ำหนักเบาด้วยเทคนิคการยึดที่เป็นนวัตกรรมนี้โดยใช้พลังงานอัลตราโซนิก


การเชื่อมวัสดุน้ำหนักเบาด้วยพลังงานอัลตราโซนิก: MM-Welding®
MultiMaterial-Welding® เป็นเทคนิคการยึดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างการเชื่อมต่อที่แน่นหนาในวัสดุที่มีรูพรุน โครงสร้างแผ่น วัสดุแซนด์วิช การฉีดขึ้นรูป และการขึ้นรูปด้วยแรงดัน เพื่อให้บรรลุผลนี้ เราใช้พินขนาดเล็กหรือองค์ประกอบเทอร์โมพลาสติกที่มีลักษณะเป็นปลอกคอและพลังงานอัลตราโซนิก พลังงานอัลตราโซนิกจะทำให้ส่วนประกอบพลาสติกบางส่วนกลายเป็นของเหลว เมื่อแข็งตัวอีกครั้ง พวกมันจะสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแรงในวัสดุน้ำหนักเบา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
การเชื่อม MM สร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งกว่าวิธีการยึดอื่นๆ มาก
กระบวนการเชื่อมอัลตราโซนิกใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที
ไม่ต้องใช้วัสดุเพิ่มเติมหรือเตรียมพื้นผิว ไม่มีของเสีย
การควบคุมทางสถิติช่วยรับประกันคุณภาพของการเชื่อมต่อแต่ละจุด
เทคโนโลยีนี้ใช้ได้ผลในกระบวนการอุตสาหกรรมหลายประเภท

นี่คือช่วงของตัวยึดที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและแข็งแรงในโครงสร้างแซนด์วิชที่มีลวดลายรังผึ้งหรือคล้ายกัน LiteWWeight Pin เหมาะสำหรับโครงสร้างรังผึ้งที่มีโฟมและส่วนประกอบอาคารที่มีรูพรุน; ช่วยให้สามารถเข้าถึงได้ด้านเดียวในกระบวนการประกอบ การใช้งานทั่วไป ได้แก่ พื้นบรรทุก ชั้นวางพัสดุ หรือแผงหลังคา
คุณสมบัติ:

LiteWWeight Lotus เป็นระบบการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับส่วนประกอบไฟเบอร์และโครงสร้างสิ่งทอ การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การปูพื้นรถยนต์ แผ่นกันความร้อน ซับในซุ้มล้อ ซับในหลังคา และ NVH
คุณสมบัติ:

LiteWWeight Lotus Abalone ช่วยเร่งการประกอบส่วนประกอบคลิปตัวผู้ของตัวยึดพรมปูพื้นได้อย่างมาก ไม่จำเป็นต้องเจาะหรือทำการตัด และไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อส่วนประกอบสองชิ้นแยกกัน คลิปนี้ยังสามารถติดตั้งกับพื้น/พรมหลังจากติดตั้งฉนวนกันเสียงแล้ว
คุณสมบัติ:

LiteWWeight zEPP เป็นเทคโนโลยีการยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับวัสดุโพลีโพรพิลีนขยายตัว (EPP) ทั้งหมด ครอบคลุมสเปกตรัมการปิดผนึก EPP ที่กว้างและสร้างจุดยึดที่มั่นคง แม้ในจุดที่สำคัญ LiteWWeight zEPP เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับส่วนประกอบ EPP ในด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง สำหรับการทำให้โครงสร้าง HVAC และ NVH ที่ทำจาก EPP มีฟังก์ชัน และสำหรับการใช้งานด้านการเคลื่อนที่และยานยนต์ที่ต้องการ
คุณสมบัติ:

ตัวยึดนี้สร้างจุดเชื่อมต่อที่แข็งแรงซึ่งสามารถออกแบบสำหรับสกรูพลาสติกโดยตรงที่มีเกลียวภายในแบบเมตริกหรือแม้กระทั่งรูทะลุ ประกอบด้วยปลอก สไลเดอร์ และแทรกโลหะเสริมที่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตัวยึดนี้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแผงแซนด์วิชน้ำหนักเบาที่ทำจากอะรามิด โพลีโพรพิลีน และอื่นๆ
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ แผงรังผึ้งโพลีโพรพิลีน: ช่องว่างภายในทำให้ยากต่อการติดตั้งตัวยึดมาตรฐาน เช่น สกรู เนื่องจากไม่มีโครงสร้างให้ยึดในรังผึ้ง LiteWWeight Double Pin ได้รับการออกแบบมาให้ยึดติดกับวัสดุประเภทนี้ได้อย่างแข็งแรง และหากจำเป็น ยังสามารถรวมเกลียวโลหะได้อีกด้วย
คุณสมบัติ:

InWWerse® Fastener ยึดวัสดุเกลียวเข้ากับวัสดุเทอร์โมพลาสติกได้อย่างมั่นคง วัสดุพื้นผิว, ตัวยึด, และการควบคุมกระบวนการสามารถประสานกันได้ในลักษณะที่ไม่มีรอยปรากฏบนด้านตรงข้าม แม้ในกรณีที่มีความหนาของผนังต่ำ ดังนั้น InWWerse Fastener จึงเหมาะสำหรับการยึดชิ้นส่วนตกแต่งและโครงสร้างในอุตสาหกรรมยานยนต์, การบิน, หรือการรถไฟ
คุณสมบัติ:

แผ่นดิสก์ InWWerse® เป็นโซลูชันการยึดเพื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบพลาสติกที่ไม่สามารถเชื่อมได้ตามปกติ สามารถใช้ยึดพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่แตกต่างกันรวมถึงวัสดุที่บางมาก (<2.5 มม.) โดยไม่สร้างรอย แม้จะมีความหนาของผนังบางเช่นนี้ แผ่นดิสก์ InWWerse® ก็ไม่สร้าง “ผลกระทบการอ่านผ่าน” นี่คืออุปกรณ์ยึดที่เหมาะสมเมื่อการเชื่อมด้วยอัลตราโซนิกแบบดั้งเดิมถึงขีดจำกัดและการยึดติดไม่ใช่ตัวเลือก
คุณสมบัติ:

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี MM-Welding และค้นพบตัวเลือกการยึดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีให้
2.4 MB | pdf
ความสำเร็จของลูกค้า
ลูกค้าของเรา Plastika Balumag กำลังมองหาวิธีการยึดที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งชิ้นส่วนเทอร์โมฟอร์มในเครื่องบิน ข้อกำหนดที่ท้าทายต้องการเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่
อ่านเพิ่มเติม