เทคโนโลยีการเชื่อม

Tucker® Stud Welding

Tucker® การเชื่อมสตั๊ดเป็นระบบการเชื่อมสตั๊ดแบบดึงโค้งที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติเต็มรูปแบบ Tucker® เป็นส่วนหนึ่งของ STANLEY Engineered Fastening.

หมุดเชื่อมสามประเภทที่แตกต่างกันโดย Tucker บนพื้นหลังสีเทาอ่อน
ไปที่ eShop
Overlay
คนสองคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบของตัวยึด

การเชื่อมสตั๊ดแบบ Drawn Arc 

เทคโนโลยีการเชื่อมสตั๊ด Stanley® Tucker เป็นกระบวนการเชื่อมแบบ Drawn Arc ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบแมนนวล กึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ ทุกกระบวนการจะถูกตรวจสอบตามพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าและกลไก ระบบ Tucker® ใช้สตั๊ดและคลิปในการเชื่อมแทนการเจาะรูและใช้สกรูแบบดั้งเดิม  

การเชื่อมสตั๊ดมีข้อดีหลายประการ:  

  • สามารถเข้าถึงได้จากด้านเดียว  
  • ปืนเชื่อมสตั๊ดและหัวเชื่อมที่มีการนำทางด้วยมอเตอร์เชิงเส้น  
  • การยึดโดยไม่ต้องเจาะรู  
  • กันน้ำและกันแก๊ส  
  • ระบบที่ยืดหยุ่นพร้อมเวลารอบและต้นทุนพื้นที่ต่ำ  
  • การตรวจสอบกระบวนการ
ภาพระยะใกล้ของสตั๊ดเชื่อมหน้าแปลนมาตรฐาน Stanley Tucker สามตัว
ภาพระยะใกล้ของหมุดเชื่อม Stanley Tucker สองตัว
ภาพระยะใกล้ของสตัดเชื่อม Stanley Tucker แบบไม่มีเกลียวสามตัว
ภาพระยะใกล้ของหมุดเชื่อมอลูมิเนียม Stanley Tucker สามแบบที่แตกต่างกัน
Overlay

1

/4
ภาพระยะใกล้ของสตั๊ดเชื่อมหน้าแปลนมาตรฐาน Stanley Tucker สามตัว
  • ภาพระยะใกล้ของสตั๊ดเชื่อมหน้าแปลนมาตรฐาน Stanley Tucker สามตัว
  • ภาพระยะใกล้ของหมุดเชื่อม Stanley Tucker สองตัว
  • ภาพระยะใกล้ของสตัดเชื่อม Stanley Tucker แบบไม่มีเกลียวสามตัว
  • ภาพระยะใกล้ของหมุดเชื่อมอลูมิเนียม Stanley Tucker สามแบบที่แตกต่างกัน

Tucker SWS® (ระบบการเชื่อมสตั๊ด)

ระบบการเชื่อมสตั๊ด Tucker® ที่ใช้เทคโนโลยีมอเตอร์เชิงเส้นมีการตรวจสอบกระบวนการเชื่อมและการวางตำแหน่งที่แม่นยำด้วยการตรวจจับมุมฉากในตัว ความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่แข็งแรงและกะทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตในหลากหลายการใช้งาน การเชื่อมสตั๊ด Tucker® จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในการผลิตทั้งแบบแมนนวล กึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ  

ระบบ Stanley® Tucker ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:  

ตัวควบคุมและแหล่งพลังงาน

หน่วยควบคุมการเชื่อมสตั๊ด Tucker สำหรับการเชื่อมสตั๊ดแบบดึงด้วยอาร์คบนพื้นหลังสีขาว

ตัวควบคุมเป็นหัวใจของระบบ SWS มันควบคุมพลังงานการเชื่อมและการเคลื่อนไหวของสตัด นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบกระบวนการ รวมถึงการบันทึกข้อมูลในเวลาจริง แหล่งพลังงานสามารถกำหนดเอาต์พุตการเชื่อมห้าเอาต์พุต จึงรับประกันประสิทธิภาพและเศรษฐกิจสูง  

Overlay
หน่วยควบคุมการเชื่อมสตั๊ด Tucker สำหรับการเชื่อมสตั๊ดแบบดึงด้วยอาร์คบนพื้นหลังสีขาว

เครื่องป้อน

หน่วยป้อนสตั๊ดเชื่อม Tucker สำหรับป้อนสตั๊ดเชื่อมเข้าสู่ระบบเชื่อมสตั๊ด

หน่วยป้อนช่วยให้การแยกหมุดเชื่อมมีผลกระทบน้อยและการป้อนที่เชื่อถือได้ กระบวนการป้อนสามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่และควบคุมตามเหตุการณ์  

Overlay
หน่วยป้อนสตั๊ดเชื่อม Tucker สำหรับป้อนสตั๊ดเชื่อมเข้าสู่ระบบเชื่อมสตั๊ด

หัวเชื่อม焊

ภาพระยะใกล้ของแขนหุ่นยนต์เชื่อมสตัดทักเกอร์พร้อมหัวเชื่อมที่ติดตั้งอยู่

หัวเชื่อมเหมาะสำหรับการใช้งานกับเหล็ก การเชื่อมด้วยแก๊สสำหรับวัสดุอลูมิเนียมและ CrNi และเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง สามารถเชื่อมได้โดยมีสะเก็ดน้อย ขึ้นอยู่กับความต้องการ สามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน

Overlay
ภาพระยะใกล้ของแขนหุ่นยนต์เชื่อมสตัดทักเกอร์พร้อมหัวเชื่อมที่ติดตั้งอยู่

ปืนเชื่อมสตัด

ภาพระยะใกล้ของปืนเชื่อมสตั๊ดสีดำ Tucker สำหรับการเชื่อมสตั๊ดแบบดึงด้วยมือบนพื้นหลังสีขาว

ปืนเชื่อมแบบแมนนวลมีให้สำหรับการใช้งานแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบแมนนวล ปืน Tucker® ทั้งหมดใช้มอเตอร์เชิงเส้นและมีเซ็นเซอร์มุมขวาในตัว ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของการเชื่อม

ปืนเชื่อมสตัด Tucker สามารถเชื่อมเหล็กและเชื่อมด้วยแก๊สของวัสดุ เช่น อะลูมิเนียมหรือวัสดุ CrNi และเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง

Overlay
ภาพระยะใกล้ของปืนเชื่อมสตั๊ดสีดำ Tucker สำหรับการเชื่อมสตั๊ดแบบดึงด้วยมือบนพื้นหลังสีขาว

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม

ระบบทำความสะอาดพื้นผิวการเชื่อมสตั๊ด Tucker CleanJet

เรานำเสนอเทคโนโลยีและตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของคุณและตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อน มีการขยายระบบ Tucker SWS หลายอย่างให้เลือกใช้ รวมถึง:

  • ระบบทำความสะอาดพื้นผิว CleanJet สำหรับการใช้งานในอะลูมิเนียม
  • TSD stud diverters เพื่อลดจำนวนเครื่องมือเชื่อม
  • สถานีทำความสะอาด TCS ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือเชื่อม
  • แพ็คเกจท่อและระบบจัดสายเคเบิลช่วยลดช่วงเวลาการบำรุงรักษา
  • เครื่องมือทดสอบสตัด

Overlay
ระบบทำความสะอาดพื้นผิวการเชื่อมสตั๊ด Tucker CleanJet

ค้นพบเพิ่มเติม