การทดสอบการกัดกร่อน 101

การวิเคราะห์การกัดกร่อนในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของ Bossard
Expert Test Services
การกัดกร่อนซึ่งเกิดจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อโลหะ สามารถสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบและอาจทำให้ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตกอยู่ในความเสี่ยง ค้นพบว่าส่วนประกอบใดที่ควรได้รับการทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน และมีประเภทการทดสอบใดบ้าง

ฝน, ความชื้น, ก๊าซไอเสีย หรือละอองต่างๆ จากสภาพแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป การกัดกร่อน จะเกิดขึ้นเมื่อสารจากสภาพแวดล้อมเหล่านี้เข้าทำลายและสร้างความเสียหายบนพื้นผิวของส่วนประกอบหรือตัวยึดในผลิตภัณฑ์ของคุณ
ด้วยเหตุนี้ เราจึงแนะนำให้ทำการ ทดสอบการกัดกร่อน ในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ ในระหว่างกระบวนการนี้ คุณจะได้รับผลการทดสอบที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งช่วยให้คุณ ค้นหาจุดอ่อนในการป้องกันการกัดกร่อน พร้อมทั้งให้แนวทางสำหรับมาตรการแก้ไขการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นแล้ว และท้ายที่สุดก็คือ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
บ่อยครั้ง การกัดกร่อนมักถูกเรียกทั่วไปว่า "คราบสนิม" (patina) หรือ "สนิม" (rust) ซึ่งเกิดจากการที่เหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจน แต่ในมุมมองทางเทคนิคแล้ว การกัดกร่อนมีความหลากหลายมากกว่านั้นมาก
มันคือปฏิกิริยาทางเคมี (ไฟฟ้า) ของวัสดุโลหะกับสภาพแวดล้อม ผลลัพธ์ที่ได้คือการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดได้ในตัววัสดุ ซึ่งอาจนำไปสู่การที่ส่วนประกอบแต่ละชิ้นหรือทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมอีกต่อไป สามารถจำแนกประเภทของการกัดกร่อนได้ตามตำแหน่งที่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์การกัดกร่อนในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของ Bossard
ในระหว่างการทดสอบการกัดกร่อน จะมีการทดสอบการเคลือบผิวของส่วนประกอบหรือการป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นงานทดสอบที่เคลือบผิวไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน
การทดสอบระยะยาวตลอดอายุการใช้งานทั้งหมดนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบกันได้เร็วขึ้น จึงมีการทดสอบที่ได้มาตรฐานในห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน
หนึ่งในวิธีที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดคือ การทดสอบพ่นละอองเกลือแบบเป็นกลาง (NSS) ตามมาตรฐาน ISO 9227 ในระหว่างการทดสอบนี้ เราจะพ่นสารละลายเกลือ (NaCl) ไปยังชิ้นงานทดสอบในห้องทดสอบเป็นระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบางครั้งนานกว่า 1,000 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการทดสอบจะให้ผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำและเปรียบเทียบกันได้เกี่ยวกับความต้านทานการกัดกร่อนของส่วนประกอบของคุณอยู่เสมอ เราจึงตั้งค่าการทดสอบทั้งหมดให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปตามมาตรฐาน ISO 9227 อย่างเคร่งครัด
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุมานานหลายปี เราจึงสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบการกัดกร่อนแก่คุณได้ ตามคำขอและตามความจำเป็น เราสามารถทำการทดสอบ NSS ตามมาตรฐาน ISO 9227 ให้กับคุณได้ในห้องปฏิบัติการทดสอบของเรา
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุ เราดำเนินการทดสอบที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของเราเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพของคุณ