Expert Test Services

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน - การประกอบสกรูที่เชื่อถือได้

สกรูเป็นตัวยึดที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิต แม้ว่าจะมีข้อเสียอยู่บ้าง การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสามารถชดเชยสิ่งเหล่านี้ได้ เพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อของสกรู ขจัดการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัยและอันตราย และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


บุคคลเตรียมการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่โต๊ะในห้องปฏิบัติการทดสอบทางเทคนิค
ATE | Friction Coefficient Test – Process-reliable assembly of screw connections

ทำไมการทดสอบแรงเสียดทานจึงจำเป็น?

การเชื่อมต่อสกรูที่ถูกต้องต้องการการใช้แรงบิดที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของสกรู ชั้นคุณสมบัติ การเคลือบผิว และการหล่อลื่น

ตารางแรงบิดมาตรฐานระบุค่าแรงบิดตามค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน โดยประมาณ 80%–85% ของพลังงานแรงบิดสูญเสียไปเนื่องจากแรงเสียดทาน มีเพียง 15%–20% ของพลังงานนี้ที่สร้างแรงยึดจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อ

ความแปรปรวนในค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสามารถเกิดขึ้นได้ เช่น จากความเบี่ยงเบนใน

  1. วัสดุของสกรู
  2. การเคลือบผิว
  3. สารหล่อลื่น
  4. ความหยาบของพื้นผิว
  5. ประเภทของเกลียว

สิ่งนี้อาจนำไปสู่การเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัย การทดสอบแรงเสียดทานที่แม่นยำจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างแรงบิดที่เชื่อถือได้ในกระบวนการ

การทดสอบแรงเสียดทานมีประโยชน์อะไรบ้าง?

ไอคอนเครือข่าย

ประเภทการหล่อลื่น


ไอคอนลดกรณีความเสียหาย

การหลีกเลี่ยงความล้มเหลว


ไอคอนผลที่ตามมา

ป้องกันความเสียหายต่อชื่อเสียง

ไอคอนประแจแรงบิด

แรงบิดขัน

ไอคอนความโปร่งใสในกระบวนการ

ความน่าเชื่อถือในกระบวนการ

ไอคอนเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์

ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน

การทดสอบแรงเสียดทานในห้องปฏิบัติการทดสอบของ Bossard

ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในด้านการยึดติดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิต เราดำเนินการวัดแรงบิดและแรงยึดจับอย่างแม่นยำในห้องปฏิบัติการทดสอบขั้นสูงของเรา ความสามารถในการทดสอบของเรารวมถึงการทดสอบแรงเสียดทานตั้งแต่ 0.1 Nm ถึง 4,000 Nm (M3 ถึง M36) โดยสามารถสร้างแรงยึดจับได้สูงสุดถึง 700 kN (70 ตัน)

เรายังตรวจสอบการใช้งานพิเศษสำหรับการเชื่อมต่อสกรูที่ไม่อยู่ภายใต้ ISO 16047 แต่ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ

เข้าถึงห้องปฏิบัติการทดสอบของ Bossard

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุ เราดำเนินการทดสอบที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของเราเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพของคุณ


ชายสองคนในห้องปฏิบัติการทดสอบตรวจสอบจักรเย็บผ้าบนโต๊ะในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม โดยมีสถานีงานเพิ่มเติมอยู่เบื้องหลัง ภาพหลักสำหรับ Expert Test Services.

ติดต่อเราเพื่อทดสอบแรงเสียดทาน

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * จำเป็นต้องกรอก