Expert Test Services
ทดสอบความแข็ง – กำหนดคุณสมบัติวัสดุ
การทดสอบความแข็งเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองคุณภาพวัสดุในหลายอุตสาหกรรมและการวิจัยและพัฒนา ในฐานะพันธมิตรที่มีประสบการณ์ เราสนับสนุนคุณด้วยความเชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการทดสอบขั้นสูง

การทดสอบความแข็งคืออะไร?
การทดสอบความแข็งเป็นกระบวนการทั่วไปในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ ความแข็งหมายถึงความต้านทานที่วัสดุมีต่อวัตถุที่เจาะเข้าไป ซึ่งทำให้สามารถทดสอบได้ว่าวัสดุนั้นเป็นวัสดุที่แข็งและเปราะหรือเป็นวัสดุที่นุ่มและเหนียวหรืออยู่ระหว่างนั้น การทดสอบนี้ช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถกำหนดได้ว่าวัสดุที่ทดสอบนั้นเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่
การทดสอบความแข็งถูกใช้ในหลายพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่ต้องการ อุตสาหกรรมหลักที่ใช้การทดสอบนี้รวมถึงยานยนต์ การก่อสร้าง อากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล การผลิตและการแปรรูปโลหะ และระบบอัตโนมัติ
การทำงานของการทดสอบความแข็ง
หลักการของการทดสอบความแข็งค่อนข้างง่าย: ตัวเจาะ, หรือวัตถุที่มีรูปทรงเฉพาะ, ถูกกดลงบนพื้นผิวของวัสดุที่จะทดสอบด้วยแรงที่กำหนด กระบวนการนี้สร้างรอยบุ๋มซึ่งผู้ทดสอบสามารถวัดขนาดได้ จากนั้นสามารถคำนวณความแข็งได้จากการวัดนี้ ยิ่งรอยบุ๋มเล็กเท่าใด วัสดุที่ถูกตรวจสอบก็ยิ่งแข็งมากขึ้นเท่านั้น ผู้ทดสอบมีตัวเลือกวิธีการต่างๆ
การทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร์ส*
การทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร์สอิงตามระบบการวัดแบบออปติคอล การทดสอบตามมาตราส่วนวิคเกอร์สใช้เพชรที่มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผู้ทดสอบวัดความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองของรอยบุ๋มที่เพชรทิ้งไว้ จากนั้นใช้ค่าเฉลี่ยของเส้นทแยงมุมในการคำนวณความแข็ง โดยค่าความแข็งและแรงทดสอบจะถูกกล่าวถึงร่วมกันเสมอ (เช่น 350 HV30) เนื่องจากรอยบุ๋มที่เพชรสร้างขึ้นสามารถทำให้มีขนาดเล็กมาก วิธีการวัดนี้จึงเหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กและบางมาก
การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์*
การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ (HRC) ใช้กรวยเพชร (มุมปลาย 120°) ในการทดสอบความแข็งของเหล็กที่ผ่านการชุบแข็ง ผู้ทดสอบจะใช้แรงเบื้องต้นหรือโหลดเบื้องต้นเพื่อเจาะพื้นผิวของวัสดุที่จะทดสอบ หลังจากเวลาที่กำหนด ความลึกฐาน - ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับอ้างอิงและมีบทบาทในการคำนวณความแข็งในภายหลัง - สามารถวัดได้ จากนั้นแรงทดสอบจะถูกเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ความลึกการเจาะสุดท้าย หลังจากเวลาที่กำหนด แรงทดสอบจะถูกลดลงอีกครั้งและวัดความลึกการเจาะสุดท้าย จากนั้นผู้ทดสอบจะคำนวณค่าความแข็งแบบร็อคเวลล์จากความแตกต่างระหว่างความลึกฐานและความลึกการเจาะสุดท้าย ผลลัพธ์สุดท้ายของค่าความแข็งที่รวมกับกระบวนการทดสอบแสดงถึงความแข็งแบบร็อคเวลล์ (เช่น 58HRC)
*การทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร์สได้รับการรับรองในสวิตเซอร์แลนด์; การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกา
การทดสอบความแข็งในห้องปฏิบัติการของ Bossard
ติดต่อเราเพื่อการทดสอบความแข็งในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของเรา หากคุณต้องการการทดสอบที่ได้รับการรับรอง การทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร์สได้รับการรับรองในสวิตเซอร์แลนด์และการทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกา โปรดดูใบรับรองสำหรับรายละเอียด.
เข้าถึงห้องปฏิบัติการทดสอบของ Bossard
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุ เราดำเนินการทดสอบที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของเราเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพของคุณ