Expert Test Services
Junker Vibration Test: เมื่อไหร่ที่ตัวยึดหลุด?
ปัญหาความปลอดภัยของการสั่นสะเทือนของข้อต่อสกรูเป็นที่สนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เหตุผลชัดเจน: ความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด ทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย Junker vibration test ในห้องปฏิบัติการทดสอบของเรา

การทดสอบการสั่นสะเทือนของ Junker คืออะไร?
การทดสอบการสั่นสะเทือนของ Junker ที่อธิบายไว้ใน DIN 65151 ช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบตัวยึดต่างๆ และความสามารถในการรักษาแรงยึดภายใต้สภาวะที่รุนแรงได้ในเวลาเพียง 30 วินาที การทดสอบดำเนินการโดยใช้โหลดไดนามิกตามขวาง ผลลัพธ์จะให้ข้อมูลแก่วิศวกรออกแบบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการออกแบบข้อต่อและประสิทธิภาพของตัวยึดที่เลือกไว้จริงๆ องค์ประกอบที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นของการทดสอบประเภทนี้คือการค้นหาว่าแรงยึดล่วงหน้านั้นคงอยู่ได้นานแค่ไหน องค์ประกอบใดที่แรงยึดล่วงหน้าลดลง และลดลงมากเพียงใด บางครั้งแรงยึดล่วงหน้าจะสูญเสียไปทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสำคัญได้

ควรทำการทดสอบการสั่นสะเทือนของ Junker เมื่อใด?
ทุกที่ที่ข้อต่อสัมผัสกับการสั่นสะเทือนจะทำให้เกิดความต้องการสูงต่อตัวยึด ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ การใช้งานในเทคโนโลยีรถไฟและการบิน ซึ่งข้อต่อจะสัมผัสกับโหลดไดนามิกที่สูงเป็นพิเศษ การสั่นสะเทือนในส่วนประกอบนำไปสู่การเคลื่อนไหวขนาดเล็กและทำให้สกรูหลุดออกมาเองหากตัวยึดไม่ได้รับการยึดอย่างถูกต้อง สถานการณ์นี้ต้องหลีกเลี่ยงในทุกกรณี การทดสอบ Junker จะแสดงให้คุณเห็นว่าสกรูยึดของคุณจะยึดได้จริงหรือไม่
กระบวนการทดสอบทำงานอย่างไร
การทดสอบ Junker DIN 65151 แสดงการสูญเสียแรงยึดล่วงหน้าเมื่อเทียบกับระยะเวลาของโหลดไดนามิก สำหรับการทดสอบ สกรูที่เป็นปัญหาจะถูกติดตั้งบนแท่นทดสอบและชิ้นส่วนที่ยึดจะถูกโหลดไดนามิกตามขวาง ใช้เซลล์โหลดเพื่อวัดและบันทึกแรงยึดล่วงหน้าตลอดการทดสอบในขณะที่อยู่ภายใต้โหลดตามขวางคงที่ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทดสอบตัวยึดเฉพาะได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับทางเลือกที่เป็นไปได้อีกด้วย วิดีโอสั้นๆ ของเราแสดงให้เห็นว่าการทดสอบทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ
ประโยชน์คืออะไร?
การทดสอบ Junker ใช้เพื่อกำหนดว่าตัวยึดใดรักษาแรงยึดได้เมื่ออยู่ภายใต้อิทธิพลของการสั่นสะเทือนและตัวยึดใดไม่รักษา การมีข้อมูลนี้ช่วยให้วิศวกรออกแบบข้อต่อที่ปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน

ความสำเร็จของลูกค้า
การปรับปรุงความปลอดภัยบนถนนสำหรับนักปั่น BMC
สลักเกลียวที่เพิ่มความปลอดภัย พัฒนาร่วมกับ BMC และทดสอบโดย Bossard ได้เปิดตัวแล้ว นวัตกรรมนี้ช่วยปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักปั่นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติมBossard – ผู้เชี่ยวชาญของคุณในการทดสอบการสั่นสะเทือนของ Junker
การเข้าถึงห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยช่วยให้มั่นใจได้ถึงการประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบการสั่นสะเทือนของ Junker ที่มีประสบการณ์ของเราสนับสนุนคุณด้วยความเชี่ยวชาญของพวกเขา
เข้าถึงห้องปฏิบัติการทดสอบของ Bossard
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุ เราดำเนินการทดสอบที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของเราเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพของคุณ