Expert Test Services
การวิเคราะห์สเปกตรัม – วิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการควบคุมคุณภาพ
การวิเคราะห์สเปกตรัมมีความสำคัญในอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะสำหรับการประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ความเสียหาย หรือการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับ เรามีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์สเปกตรัมโลหะและสามารถช่วยเหลือด้วยอุปกรณ์ OES ขั้นสูงของเรา

การวิเคราะห์สเปกตรัมคืออะไร?
การวิเคราะห์สเปกตรัมเป็นกระบวนการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการกำหนดองค์ประกอบทางเคมีของโลหะ วิธีนี้ยังเรียกว่าการสเปกโตรเมตรีการปล่อยแสง (OES) และมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะ
นอกจากการควบคุมคุณภาพแล้ว กระบวนการทดสอบยังมีการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนโลหะ รวมถึงการจัดทำเอกสารและการให้หลักฐานที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเชิงคุณภาพ มาตรฐาน หรือกฎหมาย
ในบริบทของการระบุวัสดุเชิงบวก (PMI) บริษัทแปรรูปโลหะยังใช้การวิเคราะห์สเปกตรัมเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนตามเกณฑ์วิศวกรรมวัสดุ
การอธิบายการวิเคราะห์สเปกตรัม
การวิเคราะห์สเปกตรัมใช้ประโยชน์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อโฟตอนถูกปล่อยออกมาในระหว่างการระเหยของวัสดุโลหะ ผู้ทดสอบเริ่มต้นด้วยการใช้ขั้วไฟฟ้ากับตัวอย่างโลหะเพื่อให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิหลายพันองศา อันเป็นผลมาจากความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าและตัวอย่าง จะเกิดอาร์คขึ้น นำไปสู่การระเหยของวัสดุในพื้นที่เฉพาะ
การกระตุ้นอะตอมในไอของวัสดุจะก่อให้เกิดพลาสมาที่ปล่อยแสงออกมา; การปล่อยแสงนี้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์สเปกตรัมของโลหะ: ตะแกรงการเลี้ยวเบนจะแยกแสงที่ปล่อยออกมาเป็นสเปกตรัมที่ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ และเครื่องตรวจจับจะวัดความเข้มของความยาวคลื่นต่างๆ การอ่านค่าความเข้มเหล่านี้สามารถใช้ในการกำหนดความเข้มข้นของธาตุโลหะในตัวอย่างได้ในที่สุด
การทดสอบวัสดุและอื่นๆ
การวิเคราะห์สเปกตรัมช่วยให้บริษัทแปรรูปโลหะสามารถกำหนดองค์ประกอบที่แม่นยำของสารต่างๆ ในตัวอย่างโลหะได้ ซึ่งช่วยให้สามารถระบุวัสดุหรือองค์ประกอบของวัสดุได้อย่างชัดเจน
การประยุกต์ใช้งานที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการระบุวัสดุเชิงบวก (PMI); เป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการผสมวัสดุที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัมและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามชิ้นส่วนได้อย่างราบรื่น บริษัทแปรรูปโลหะใช้การทดสอบ PMI เป็นหลักสำหรับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการผสมที่อาจมีผลกระทบที่ร้ายแรง
การกำหนดองค์ประกอบของวัสดุโดยการวิเคราะห์สเปกตรัมเป็นไปได้สำหรับธาตุโลหะและโลหะผสมหลายชนิด
โลหะและโลหะผสมที่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์สเปกตรัม
การวิเคราะห์สเปกตรัมสำหรับการใช้งานอื่นๆ
การวิเคราะห์สเปกตรัมเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในบริษัทแปรรูปโลหะ ไม่ใช่เพียงเพราะความหลากหลายของมัน กระบวนการทดสอบนี้มีข้อดีในแอปพลิเคชันต่อไปนี้ในหมู่คนอื่นๆ:
- การทดสอบคุณภาพวัสดุเป็นส่วนหนึ่งของการรับสินค้า
- การวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนโลหะ
- การทดสอบชิ้นส่วนโลหะก่อนการผลิตชิ้นส่วน
- การวิเคราะห์ความแม่นยำในการผลิตเหล็ก
- การวิเคราะห์วัสดุเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพของชิ้นส่วนสุดท้าย
การเตรียมเอกสารประกอบวิชาชีพ ใบรับรอง และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของวัสดุ
Bossard – ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สเปกตรัม
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุ เราให้บริการทดสอบตามการวิเคราะห์สเปกตรัมเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ อุปกรณ์ OES ที่ทันสมัยของเราในห้องปฏิบัติการทดสอบของเรามีบริการดังต่อไปนี้:
- การวิเคราะห์สเปกตรัมของโลหะ
- การเตรียมใบรับรอง หลักฐาน และเอกสารประกอบ
เข้าถึงห้องปฏิบัติการทดสอบของ Bossard
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการยึดและวัสดุ เราดำเนินการทดสอบที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของเราเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพของคุณ